TIDA-01022
Referenzdesign für flexibles Mehrkanal-AFE mit 3,2 GSPS für DSOs, Radar und drahtlose 5G-Prüfgeräte
TIDA-01022
Überblick
Dieses Referenzdesign für eine Hochgeschwindigkeits-Mehrkanal-Datenerfassung ermöglicht eine optimale Systemleistung. Systementwickler müssen kritische Designparameter wie Takt-Jitter und Taktversatz bei der Erzeugung von Mehrkanal-Hochgeschwindigkeitstakten berücksichtigen, die sich auf das SRV, die SFDR, den Kanal-zu-Kanal-Versatz und die deterministische Latenz des Gesamtsystems auswirken. Dieses Referenzdesign demonstriert eine Mehrkanal-AFE- und Taktlösung unter Verwendung von Hochgeschwindigkeits-Datenwandlern mit JESD204B, Hochgeschwindigkeitsverstärkern, Hochleistungstaktgebern und rauscharmen Stromlösungen, um eine optimale Systemleistung zu erreichen
Merkmale
- Analoges Mehrkanal-Hochgeschwindigkeits-Frontend für Hochleistungsempfänger, 3,2 Gsps, 1,5 GHz
- < 5 ps Taktversatz zwischen Kanälen
- JESD204B-konforme Mehrkanal-Taktlösung
- Skalierbare Plattform für die pinkompatible ADC12DJxx00-Produktfamilie
- Unterstützt Highspeed-Wandler und Erfassungskarten von TI (TSW14J56/TSW14J57)
Industrieanwendungen
- Digitalisierer (>= 50MSPS)
- Elektronische Kriegsführung
- Elektronische Kriegsführung
- GPS-Empfänger
- HIL-Prüfgerät für Schnittstellen und Kommunikation im Automobilbereich
- HIL-Prüfgerät für Schnittstellen und Kommunikation im Automobilbereich
- HIL-Prüfgerät für Schnittstellen und Kommunikation im Automobilbereich
- HIL-Prüfgerät für Schnittstellen und Kommunikation im Automobilbereich
- Hochwertige portable Ultraschallgeräte
- Komplettes Radarsystem
- NIR spectroscopy
- NIR spectroscopy
- NIR spectroscopy
- Oszilloskope (DSO) – Tischgerät
- Oszilloskope (DSO) – Tischgerät
- Oszilloskope (DSO) – Tischgerät
- Oszilloskope (DSO) – Tischgerät
- Oszilloskope (DSO) – modular
- Oszilloskope (DSO) – modular
- Oszilloskope (DSO) – modular
- Oszilloskope (DSO) – modular
- Portable Standard-Ultraschallgeräte
- Prüfausrüstung für drahtlose Kommunikation
- Prüfausrüstung für drahtlose Kommunikation
- RF seeker
- SMU (Source Measurement Unit)
- Tragbare Ultraschallgeräte
- Ultrasound smart probe
Designdateien und Produkte
Designdateien
Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.
Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten
Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten
Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern
Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten
Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine
Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Produkte
Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.
SN74LVC1G08 — UND-Gatter, 1 Kanal, 2 Eingänge 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke
SN74LVC2G53 — 1-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT)
ADC08DJ3200 — Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 8 Bit, zweifach 3,2 GSPS oder einzeln 6,4 GSPS, HF-Abtastung
ADC12DJ2700 — 12-Bit-, duale 2,7-GSPS- oder einfache 5,4-GSPS-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) mit HF-Abtastung
ADC12DJ3200 — 12-Bit-, duale 3,2-GSPS- oder einfache 6,4-GSPS-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) mit HF-Abtastung
DS90LT012AQ-Q1 — LVDS-Differenzialleitungsempfänger für die Automobilindustrie
DS90LV028AQ-Q1 — LVDS-Doppel-Differenzleitungsempfänger für Automobilanwendungen
CSD15571Q2 — 20-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 19,2 mOhm
SN74LVC1G125 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Tri-State-Ausgängen
SN74AVC4T774 — Bus-Transceiver, 4 Bit, doppelte Stromversorgung mit konfigurierbarer Spannungspegelumsetzung und Au
Entwicklung starten
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Designleitfaden | Flexible 3.2-GSPS Multichannel AFE Reference Design for DSOs, RADAR, and 5G (Rev. A) | PDF | HTML | 21.01.2022 | |
| Technischer Artikel | Step-by-step considerations for designing wide-bandwidth multichannel systems | PDF | HTML | 04.06.2019 |
Verwandte Designressourcen
Referenzdesigns
Referenzdesign
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.