TIDA-01024

TIDA-01024

Designdateien

Überblick

Highspeed-Mehrkanalanwendungen erfordern rauscharme und skalierbare Taktlösungen, die eine präzise Kanal-zu-Kanal-Anpassung des Versatzes ermöglichen, um ein optimales System-SNR, SFDR und ENOB zu erreichen. Dieses Referenzdesign unterstützt die Skalierung bis zu JESD204B synchronisierte Taktgeber in Reihenschaltung. Dieses Design stellt mehrkanalige JESD204B-Taktgeber mit dem Takt-Jitter-Cleaner LMK04828 und einem Breitband-PLL LMX2594 von TI mit integrierten VCOs bereit, um einen Takt-Takt-Versatz von < 10 ps zu erreichen. Dieses Design wird mit den ADC12DJ3200-EVMs von TI bei 3 GSPS getestet, und ein Kanal-zu-Kanal-Versatz von < 50 ps wird bei verbesserter SNR-Leistung erreicht. Alle wichtigen Designtheorien werden beschrieben, um den Benutzer durch den Teileauswahlprozess und die Designoptimierung zu führen. Schließlich sind Schaltpläne, Platinenlayouts, Hardwaretests und Testergebnisse enthalten.

Merkmale
  • Hochfrequenz (GSPS)-Abtasttaktgenerierung
  • Hohe Kanalanzahl und skalierbare JESD204B-konforme Taktlösung
  • Taktung mit geringem Phasenrauschen für HF-Abtast-ADC/DAC
  • Konfigurierbare Phasensynchronisierung zur Erzielung eines geringen Versatzes bei Mehrkanalsystemen
  • Unterstützt Highspeed-Wandler und Datenerfassungskarten von TI (ADC12DJ3200EVM, TSW14J56/TSW14J57)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDS1.PDF (968 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRV64.PDF (1082 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRV65.PDF (644 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRV62.PDF (193 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRV63.PDF (95 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRV68.ZIP (16987 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRV69.ZIP (7977 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCED9.ZIP (6569 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDCEE0.ZIP (2080 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRV66.PDF (7468 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRV67.PDF (4390 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRV60.PDF (1786 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRV61.PDF (1228 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AND-Gatter

SN74LVC1G08 — UND-Gatter, 1 Kanal, 2 Eingänge 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke

Datenblatt: PDF | HTML
Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

SN74LVC2G53 — 1-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT)

Datenblatt: PDF | HTML
Taktpuffer

LMK00304 — 3,1-GHz-Differenzialtaktpuffer/Pegelumsetzer mit 4 konfigurierbaren Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Takt-Jitter-Cleaner

LMK04828 — Ultra rauscharmer, JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit integriertem 2.370 bis 2.630-MHz-VCO0.

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS54318 — Synchroner SWIFT™-Abwärtswandler, 2,95 V bis 6 V Eingangsspannung, 3 A

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Temperatursensoren

LM95233 — Zweifacher remote und lokaler Temperatursensor mit ±2 C Abweichung mit TruTherm-Technologie und SMBu

Datenblatt: PDF
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC12DJ3200 — 12-Bit-, duale 3,2-GSPS- oder einfache 6,4-GSPS-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) mit HF-Abtastung

Datenblatt: PDF | HTML
LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs

DS90LV028AQ-Q1 — LVDS-Doppel-Differenzleitungsempfänger für Automobilanwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV702 — Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 300 mA, niedriger Ruhestrom mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A47 — Rauscharmer Spannungsregler mit geringem Dropout, 1 A, 36 V, hoher PSRR, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A8300 — 2 A, Low-VIN, Low-2-A, Low-VIN, rauscharmer Spannungsregler mit extrem geringem Dropout und Power

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A90 — Rauscharmer, einstellb. 500-mA-Spannungsregler, PSRR hoch, extrem niedr. Dropout, hohe Genauigkeit

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD15571Q2 — 20-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 19,2 mOhm

Datenblatt: PDF
Oszillatoren

LMK61E2 — Programmierbarer EEPROM-Oszillator mit extrem geringem Jitter für medizinische Bildgebung sowie T

Datenblatt: PDF | HTML
Protokoll- & Busschalter & -multiplexer

SN74CBTLV3257 — 4-kanaliger Analog-Schalter, 3,3 V, 2:1 (SPDT) mit Teilabschaltmodus

Datenblatt: PDF | HTML
Protokoll- & Busschalter & -multiplexer

TMUX1574 — 4-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT), mit Abschaltschutz und 1,8-V-Eingangslogik

Datenblatt: PDF | HTML
HF-PLLs und Synthesizer

LMX2594 — 15-GHz-Breitband PLLatinum™ RF-Synthesizer mit Phasensynchronisation und JESD204B-Unterstützung

Datenblatt: PDF | HTML
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS25925 — 4,5 V bis 5,5 V, 30 mΩ, 2–5 A-eFuse

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADC12DJ3200EVM — ADC12DJ3200 12-bit, dual 3.2-GSPS or single 6.4-GSPS, RF-sampling ADC evaluation module

Highspeed-Mehrkanalanwendungen erfordern rauscharme und skalierbare Taktlösungen, die eine präzise Kanal-zu-Kanal-Anpassung des Versatzes ermöglichen, um ein optimales System-SNR, SFDR und ENOB zu erreichen. Dieses Referenzdesign unterstützt die Skalierung bis zu JESD204B synchronisierte Taktgeber (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010122 — Referenzdesign zur Synchronisierung von Datenwandler-DDC- und NCO-Funktionen für Mehrkanal-HF-System TIDA-01021 — Mehrkanaliges JESD204B 15-GHz-Taktreferenzdesign für DSO-, Radar- und 5G-Drahtlos-Tester TIDA-01022 — Referenzdesign für flexibles Mehrkanal-AFE mit 3,2 GSPS für DSOs, Radar und drahtlose 5G-Prüfgeräte TIDA-01023 — Referenzdesign zur JESD204B-Takt-Erzeugung mit hoher Kanalanzahl für RADAR- und 5G-Drahtlostester TIDA-01024 — Referenzdesign für JESD204B-Reihenschaltungstaktgeber, viele Kanäle, für RADAR-/5G-Wireless-Tester TIDA-01028 — Referenzdesign für analoges Frontend mit 12,8 GSPS für Highspeed-Oszilloskope und Digitalisierer mit
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADC12DJ3200EVM — ADC12DJ3200 12-bit, dual 3.2-GSPS or single 6.4-GSPS, RF-sampling ADC evaluation module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010122 — Referenzdesign zur Synchronisierung von Datenwandler-DDC- und NCO-Funktionen für Mehrkanal-HF-System TIDA-01021 — Mehrkanaliges JESD204B 15-GHz-Taktreferenzdesign für DSO-, Radar- und 5G-Drahtlos-Tester TIDA-01022 — Referenzdesign für flexibles Mehrkanal-AFE mit 3,2 GSPS für DSOs, Radar und drahtlose 5G-Prüfgeräte TIDA-01023 — Referenzdesign zur JESD204B-Takt-Erzeugung mit hoher Kanalanzahl für RADAR- und 5G-Drahtlostester TIDA-01024 — Referenzdesign für JESD204B-Reihenschaltungstaktgeber, viele Kanäle, für RADAR-/5G-Wireless-Tester TIDA-01028 — Referenzdesign für analoges Frontend mit 12,8 GSPS für Highspeed-Oszilloskope und Digitalisierer mit

Software-Entwicklung

GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

TIDCEE1 — TIDA-01024 HSDC TID GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01024 — Referenzdesign für JESD204B-Reihenschaltungstaktgeber, viele Kanäle, für RADAR-/5G-Wireless-Tester

TIDCEE1 — TIDA-01024 HSDC TID GUI

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 21.12.2017
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01024 — Referenzdesign für JESD204B-Reihenschaltungstaktgeber, viele Kanäle, für RADAR-/5G-Wireless-Tester

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcee1 or www.ti.com/lit/xx/tidcee1/tidcee1.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCEE1. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden High-Channel-Count JESD204B Daisy-Chain Clock Reference Design for RADAR and 5G 28.11.2017
Technischer Artikel Step-by-step considerations for designing wide-bandwidth multichannel systems PDF | HTML 04.06.2019

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-01021 — Mehrkanaliges JESD204B 15-GHz-Taktreferenzdesign für DSO-, Radar- und 5G-Drahtlos-Tester TIDA-01022 — Referenzdesign für flexibles Mehrkanal-AFE mit 3,2 GSPS für DSOs, Radar und drahtlose 5G-Prüfgeräte TIDA-01023 — Referenzdesign zur JESD204B-Takt-Erzeugung mit hoher Kanalanzahl für RADAR- und 5G-Drahtlostester

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos