TIDA-010962

TIDA-010962

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign stellt ein diskretes potenzialfreies Vier-Quadranten-Design für Spannung und Strom (VI) vor. Die Spannungsausgabe unterstützt die Bereiche ±40 V und 0 V bis 80 V mit drei Strombereichen von 500 mA, 10 mA und 10 μA. Das Design wird mit Zwangsspannung (Force Voltage, FV), Zwangsstrom (Force Current, FI), Puffer und Gangmodus mit analoger Rückkopplungsschleife betrieben. Mit 20-Bit-Zwang-Digital-Analog-Wandlern (DAC), 18-Bit-2-Kanal-Analog-Digital-Wandlern (ADC) und Präzisionssignalkette erreicht das Referenzdesign eine Genauigkeit von 0,01 % für die Steuerung und Messung nach der Kalibrierung.

Merkmale
  • Unterstützt FV, FI, Ganging, Pufferausgang und Stapelung
  • Zwang-DAC: 20 Bit, bis zu 1 Msps. Erfassungs-ADC: 18 Bit, bis zu 5 Msps. Klemmen-DAC: 15 Bit für ±40 V, 16 Bit für 0 V bis 80 V
  • Ausgangsspannungsbereich: 0 V bis 80 V, ±40 V. Strombereich: 10 μA, 10 mA, 500 mA
  • Ausgangsspannungsgenauigkeit: < 25 ppm des Vollausschlag (Full Scale, FS) bei Konstantspannung (Constant Voltage, CV), Bereich von ±40 V, Raumtemperatur
  • Ausgangsstromgenauigkeit: < 30 ppm des FS bei Konstantstrom (Constant Current, CC), ±500 mA, Raumtemperatur
  • Anstiegszeit: Etwa 50 μs (von –40 V bis +40 V) bei offener Last, Bereich von ±40 V, 500 mA. Einschwingzeit: Etwa 20 μs (offen für Volllast oder Gegenlast)
  • Unterstützung der Kapazitätslast: > 100 μF
  • Geringe Größe: Niederspannungs-Signalkette 32 mm x 32 mm, Hochspannungsausgang 20 mm x 40 mm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFH2.PDF (4173 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

SLURBB1.PDF (880 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVRC08.PDF (179 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLURBB3.ZIP (11448 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC945.ZIP (5927 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLURBB2.PDF (14703 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVRC07.PDF (1831 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

TMUX6212 — Vier-Kanal-1:1-Multiplexer, 36 V, geringer Einschaltwiderstand, 1,8-V-Logik-Steuerung

Datenblatt: PDF | HTML
Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

TMUX6219 — Einkanal-Multiplexer, 2:1, 36 V, geringer Einschaltwiderstand, 1,8-V-Logik-Steuerung

Datenblatt: PDF | HTML
Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

TMUX6221 — 2-Kanal-Präzisionsmultiplexer, 1:1 (SPST), 36 V mit Latch-Up-Immunität und 1,8-V-Logik (Active-Hi

Datenblatt: PDF | HTML
Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

TMUX6234 — 4-Kanal-Präzisionsschalter mit 36 V, niedriger RON, 2:1 (SPDT), Latch-up-Immunität und 1,8-V-Logik

Datenblatt: PDF | HTML
Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

TMUX6236 — 2-Kanal-Präzisionsschalter mit Latch-up-Immunität, 36 V, niedriger RON, 2:1 (SPDT), und 1,8-V-Logik

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

TLV1872 — Komparator mit Masseerkennung, 40 V, Split Supply

Datenblatt: PDF | HTML
Differenzverstärker

INA592 — Hochpräziser e-trim™-Differenzverstärker (40 µV Offset), 2 MHz, 88-dB-CMRR mit geringem Stromverbrau

Datenblatt: PDF | HTML
Voll differenzielle Verstärker

THS4552 — Zweikanaliger Volldifferenzverstärker, rauscharm, präzise, 150 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
I2C- & SPI-Universal-E/As (GPIOs)

TCAL9539 — 16-Bit-Niederspannungs-I²C-Bus/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt, Reset und agiler E/A-Konfiguration

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A20 — Extrem rauscharmer Low-Dropout-Linearregler (LDO) mit 300 mA, niedrigem IQ und hohem PSRR

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A94 — Extrem rauscharmer HF-Spannungsregler mit extrem hohem PSRR, 1 A

Datenblatt: PDF | HTML
Abgestimmte Dünnschichtwiderstände

RES11A — Rauscharmes, abgestimmtes Dünnschicht-Widerstandsteilernetzwerk mit festem Eingang von 1 kΩ

Datenblatt: PDF | HTML
Abgestimmte Dünnschichtwiderstände

RES21A — Universales, abgestimmtes Dünnschicht-Widerstandsteilernetzwerk mit festem Eingang von 10 kΩ

Datenblatt: PDF | HTML
Abgestimmte Dünnschichtwiderstände

RES31A — Energieeffizientes, abgestimmtes Dünnschicht-Widerstandsteilernetzwerk mit festem Eingang von 100 kΩ

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

TPSM63603 — Kompaktes 3-A-Leistungsmodul für 3 bis 36 V Eingangsspannung und 1 bis 16 V Ausgangsspannung

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

TPSM82912 — Rauscharmes Abwärtswandlermodul, 17 V, 2 A, mit geringer Welligkeit und integrierter Ferrit-Perlenfi

Datenblatt: PDF | HTML
Leistungsoperationsverstärker

OPA454 — Hochspannungs (100 V)-, Hochstrom (50 mA)-Operationsverstärker, g=1 stabil

Datenblatt: PDF | HTML
Leistungsoperationsverstärker

OPA596 — 85 V Präzisions-Operationsverstärker mit Highspeed-Verhältnis (100 V/µs) zu Leistung (400 µA) in ein

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC11001B — Hochwertiger monotoner 20-Bit-DAC mit extrem geringem Rauschen, geringem Störimpuls und herausragend

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC80502 — Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 1 LSB INL, 16 Bit, SPI-Spannungsausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA182 — Höchste Präzision, 36 V, 5 MHz, einfach, rauscharm, MUX-freundlicher Nulldrift-Verstärker

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA2182 — Branchenweit niedrigster Offsetdrift (0,012 uV/˚C, max), 5,7 nV/rtHz, MUX-freundlicher 36-V-Operatio

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA397 — e-trim™-Einzel-RRIO-Operationsverstärker mit niedrigem Offset (60 µV) und geringem Vorspannungsstrom

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA4187 — Nulldrift (10 µV, 0,001 µV/C), MUX-freundlich, energieeffizient, RRO, CMOS-Vierfach-Präzisions-Op

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA593 — Präzisions-Operationsverstärker mit 85 V, 100 µV, großer Bandbreite (10 MHz) und hohem Ausgangsstrom

Datenblatt: PDF | HTML
Verstärker mit programmierbarer Verstärkung (PGA) und mit variabler Verstärkung (VGA)

PGA849 — Rauscharmer, Präzisions Verstärker mit programmierbarer Verstärkung und großer Bandbreite

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F280039C — C2000™ 32-Bit-MCU, 120 MHz, 384 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-FD

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

REF54 — Präzise Spannungsreferenz, 0,8 ppm/°C Drift (max.), 0,11 ppmp-p 1/f Rauschen, 380 μA Strom
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
* Designleitfaden Automated Test Equipment (ATE) 80V Discrete Floating VI Reference Design PDF | HTML 17.03.2026
Anwendungshinweis Signal Sensing in ATE System PDF | HTML 08.09.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos