TIDA-01527

Referenzdesign für diskrete Resolver-Frontend-Lösungen mit C2000-™-Mikrocontroller und ±0,1-Grad-Gen

TIDA-01527

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign beschreibt einen Anregungsverstärker und ein analoges Frontend für Resolver-Sensoren. Das Design beinhaltet nur diskrete Komponenten und Standard-Operationsverstärker auf einer Leiterplatte (PCB) von 1 in2. Das mitgelieferte Algorithmus- und Codebeispiel verwendet ein 2000™ Mikrocontroller (MCU) LaunchPad™-Entwicklungskit mit dem TMS320F28069M-MCU zur Signalverarbeitung und Winkelberechnung. Das Referenzdesign nutzt eine innovative Methode zur Streusignalverarbeitung. Diese Methode verbessert die Systemgenauigkeit um 250 % und hält dabei die Hardwarekosten und -komplexität auf vertretbarem Niveau. Das TIDA-01527 ist ein kostengünstiges Begleitdesign zu den Referenzdesigns TIDA-00796 und TIDA-00363. Diese Designs basieren auf dem PGA411-Q1 und bieten erweiterte Funktionen wie Schutz- und Diagnosefunktionen.

Merkmale
  • Winkelanzeige mit einer Genauigkeit von ± 0,25° oder ± 0,1° durch innovative Streusignalverarbeitungsmethode
  • Unterabtastungsalgorithmus zur Winkelberechnung
  • Komponenten nach Industriestandard
  • Minimalistischer Ansatz auf vierlagiger Leiterplatte von 1 in2
  • Beispiel-Firmware für TMS320F28069M C2000™-MCU einschließlich Quellcode
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Dieses Referenzdesign ist ein Ersatz für die inzwischen veralteten Bausteine TIDA-00363, TIDA-00796 und TIDA-01507.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDP0.PDF (3516 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRVY3.PDF (170 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRVY4.PDF (59 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRVY1.PDF (57 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRVY2.PDF (53 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRVY7.ZIP (743 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRVY8.ZIP (501 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEK8.ZIP (271 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDCEK9.ZIP (307 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRVY5.PDF (697 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRVY6.PDF (279 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRVX9.PDF (294 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRVY0.PDF (114 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

CD4053BAnaloger Multiplexer mit 20 V, 2:1 (SPDT), drei Kanälen, Logikpegel-Umwandlung

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie

TMS320F28069M-Q1C2000™-MCU, Automobil, 32 Bit, mit 90 MHz, FPU, VCU, CLA, 256 KB Flash, InstaSPIN-MOTION

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV217136-V-Dual-Operationsverstärker mit 3 MHz und geringem Stromverbrauch für kostensensible Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV417136-V-Vierfach-Operationsverstärker mit 3 MHz und geringem Stromverbrauch für kostensensible Anwendun

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung

TMS320F28069MC2000™ 32-bit MCU mit 90 MHz, FPU, VCU, CLA, 256 KB Flash, InstaSPIN-MOTION

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLV431B-Q1Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, mit niedriger Spannung, für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

LAUNCHXL-F28069M — InstaSPIN-MOTION (and InstaSPIN-FOC) enabled C2000 Piccolo LaunchPad

Dieses Referenzdesign beschreibt einen Anregungsverstärker und ein analoges Frontend für Resolver-Sensoren. Das Design beinhaltet nur diskrete Komponenten und Standard-Operationsverstärker auf einer Leiterplatte (PCB) von 1 in2. Das mitgelieferte Algorithmus- und Codebeispiel verwendet ein 2000™ (...)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00202 Schnittstelle für einen HIPERFACE-Position-Encoder – Referenzdesign TIDA-00210 75 V/10 A, geschütztes Vollbrücken-Leistungsstufen-Referenzdesign für bipolare Schrittmotorantriebe TIDA-00365 Referenzdesign für geschützte Vollbrücken-Leistungsstufe mit 75 V/10 A für Antriebe mit Gleichstrom- TIDA-00909 48 V/10 A, Hochfrequenz-PWM-3-Phasen-GaN-Inverter-Referenzdesign für Hochgeschwindigkeitsantriebe TIDA-00913 48 V, 3-Phasen-Inverter mit Shunt-basierter Inline-Motorphasenstromerfassung – Referenzdesign TIDA-00916 Sensorloses Hochgeschwindigkeits-FOC-Referenzdesign für Drohnen-ESC TIDA-01527 Referenzdesign für diskrete Resolver-Frontend-Lösungen mit C2000-™-Mikrocontroller und ±0,1-Grad-Gen TIDA-01636 Referenzdesign eines Rausch-Analysators der Stromversorgungsschiene
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LAUNCHXL-F28069M InstaSPIN-MOTION (and InstaSPIN-FOC) enabled C2000 Piccolo LaunchPad

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00202 Schnittstelle für einen HIPERFACE-Position-Encoder – Referenzdesign TIDA-00210 75 V/10 A, geschütztes Vollbrücken-Leistungsstufen-Referenzdesign für bipolare Schrittmotorantriebe TIDA-00365 Referenzdesign für geschützte Vollbrücken-Leistungsstufe mit 75 V/10 A für Antriebe mit Gleichstrom- TIDA-00909 48 V/10 A, Hochfrequenz-PWM-3-Phasen-GaN-Inverter-Referenzdesign für Hochgeschwindigkeitsantriebe TIDA-00913 48 V, 3-Phasen-Inverter mit Shunt-basierter Inline-Motorphasenstromerfassung – Referenzdesign TIDA-00916 Sensorloses Hochgeschwindigkeits-FOC-Referenzdesign für Drohnen-ESC TIDA-01527 Referenzdesign für diskrete Resolver-Frontend-Lösungen mit C2000-™-Mikrocontroller und ±0,1-Grad-Gen TIDA-01636 Referenzdesign eines Rausch-Analysators der Stromversorgungsschiene

Software-Entwicklung

Codebeispiel oder Demo

TIDCEL0 — TIDA-01527_Example_Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01527 Referenzdesign für diskrete Resolver-Frontend-Lösungen mit C2000-™-Mikrocontroller und ±0,1-Grad-Gen

TIDCEL0 TIDA-01527_Example_Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 27.03.2018
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01527 Referenzdesign für diskrete Resolver-Frontend-Lösungen mit C2000-™-Mikrocontroller und ±0,1-Grad-Gen

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcel0 or www.ti.com/lit/xx/tidcel0/tidcel0.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCEL0. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Discrete Resolver Front-End Reference Design With C2000™ Microcontroller 28.03.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos