TIDA-01636

TIDA-01636

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um einen aktiven Bandpassfilter, der mit dem Analog-Digital-Wandler (ADC) in einem C2000™-Mikrocontroller (MCU) verbunden ist. Das System erfasst Welligkeit und Rauschen auf der Stromschiene des interessierenden Bandes. Der Algorithmus der schnellen Fourier-Transformation (Fast-Fourier Transformation, FFT) analysiert den Oberschwingungsgehalt des Signals und ermöglicht die Schaltfrequenzerkennung. Die Analyse ermöglicht adaptives Echtzeit-Schaltfrequenz-Dithering in Hochleistungsanwendungen und eine bessere Kontrolle der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMI). Alternativ können Welligkeitszähler in rückkopplungslosen Positionierern von Vorteil für das Design sein.

Funktionen der digitalen Signalverarbeitung (DSP) von C2000™-Mikrocontrollern spielen eine wichtige Rolle im System und ermöglichen intelligentere und effizientere Anwendungen für digitale Stromversorgung (integrierte Ladegeräte, DC/DC-Wandler) und Motorsteuerung (Traktionsinverter).

Merkmale
  • Mehrfachrückkopplungsfilter (MFB)-Topologie
  • Betrieb an einzelner Stromversorgung
  • Beispiel-Firmware für TMS320F28069M C2000
Fahrzeugtechnik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUE67.PDF (1001 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRWK6.PDF (88 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRWK5.PDF (56 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRWK8.ZIP (437 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCER1.ZIP (440 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRWK7.PDF (379 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRWK4.PDF (125 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie

TMS320F28069M-Q1 — C2000™-MCU, Automobil, 32 Bit, mit 90 MHz, FPU, VCU, CLA, 256 KB Flash, InstaSPIN-MOTION

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA365-Q1 — Präziser Rail-to-Rail-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5 V, 50 MHz, hohe CMRR

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung

TMS320F28069M — C2000™ 32-bit MCU mit 90 MHz, FPU, VCU, CLA, 256 KB Flash, InstaSPIN-MOTION

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

LAUNCHXL-F28069M — InstaSPIN-MOTION (and InstaSPIN-FOC) enabled C2000 Piccolo LaunchPad

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um einen aktiven Bandpassfilter, der mit dem Analog-Digital-Wandler (ADC) in einem C2000™-Mikrocontroller (MCU) verbunden ist. Das System erfasst Welligkeit und Rauschen auf der Stromschiene des interessierenden Bandes. Der Algorithmus der schnellen (...)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00202 — Schnittstelle für einen HIPERFACE-Position-Encoder – Referenzdesign TIDA-00210 — 75 V/10 A, geschütztes Vollbrücken-Leistungsstufen-Referenzdesign für bipolare Schrittmotorantriebe TIDA-00365 — Referenzdesign für geschützte Vollbrücken-Leistungsstufe mit 75 V/10 A für Antriebe mit Gleichstrom- TIDA-00909 — 48 V/10 A, Hochfrequenz-PWM-3-Phasen-GaN-Inverter-Referenzdesign für Hochgeschwindigkeitsantriebe TIDA-00913 — 48 V, 3-Phasen-Inverter mit Shunt-basierter Inline-Motorphasenstromerfassung – Referenzdesign TIDA-00916 — Sensorloses Hochgeschwindigkeits-FOC-Referenzdesign für Drohnen-ESC TIDA-01527 — Referenzdesign für diskrete Resolver-Frontend-Lösungen mit C2000-™-Mikrocontroller und ±0,1-Grad-Gen TIDA-01636 — Referenzdesign eines Rausch-Analysators der Stromversorgungsschiene
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LAUNCHXL-F28069M — InstaSPIN-MOTION (and InstaSPIN-FOC) enabled C2000 Piccolo LaunchPad

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00202 — Schnittstelle für einen HIPERFACE-Position-Encoder – Referenzdesign TIDA-00210 — 75 V/10 A, geschütztes Vollbrücken-Leistungsstufen-Referenzdesign für bipolare Schrittmotorantriebe TIDA-00365 — Referenzdesign für geschützte Vollbrücken-Leistungsstufe mit 75 V/10 A für Antriebe mit Gleichstrom- TIDA-00909 — 48 V/10 A, Hochfrequenz-PWM-3-Phasen-GaN-Inverter-Referenzdesign für Hochgeschwindigkeitsantriebe TIDA-00913 — 48 V, 3-Phasen-Inverter mit Shunt-basierter Inline-Motorphasenstromerfassung – Referenzdesign TIDA-00916 — Sensorloses Hochgeschwindigkeits-FOC-Referenzdesign für Drohnen-ESC TIDA-01527 — Referenzdesign für diskrete Resolver-Frontend-Lösungen mit C2000-™-Mikrocontroller und ±0,1-Grad-Gen TIDA-01636 — Referenzdesign eines Rausch-Analysators der Stromversorgungsschiene

Software-Entwicklung

Codebeispiel oder Demo

TIDCER2 — TIDA-01636_Example_Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01636 — Referenzdesign eines Rausch-Analysators der Stromversorgungsschiene

TIDCER2 — TIDA-01636_Example_Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 18.06.2018
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01636 — Referenzdesign eines Rausch-Analysators der Stromversorgungsschiene

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcer2 or www.ti.com/lit/xx/tidcer2/tidcer2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCER2. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Power Rail Noise Analyzer Reference Design 19.06.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos