DIYAMP-EVM

Universelles Do-it-Yourself-Verstärkerschaltkreis-Evaluierungsmodul

DIYAMP-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

DIYAMP-EVM ist eine Produktfamilie von Evaluierungsmodulen (EVM), die Ingenieuren und Hobbyentwicklern praktisch anwendbare Verstärkerschaltkreise bietet, mit denen sie schnell Designkonzepte evaluieren und Simulationen überprüfen können. Sie ist in drei Gehäusen nach Industriestandard (SC70, SOT-23 und SOIC) und 12 gängigen Verstärkerkonfigurationen einschließlich Verstärkern, Filtern, Stabilitätskompensation und Komparatorkonfigurationen für einzelne und doppelte Versorgung erhältlich.

DIYAMP-EVM ermöglicht schnelles und einfaches Prototyping und verwendet gängige oberflächenmontierte 0805- oder 0603-Komponenten. Durch die Konfiguration mehrerer Kombinationen ermöglicht das EVM die Erstellung einer Vielzahl von Evaluierungsschaltkreisen – von einfachen Verstärkerschaltkreisen bis hin zu komplexen Signalketten. Das EVM ist kompatibel mit Steckbrett-, Subminiature-A- (SMA), Stiftleisten- und kabelgebundener Schnittstellenverbindung und kreuzkompatibel mit den meisten EVMs für Analog-Digital-Wandler (ADC) und Digital-Analog-Wandler (DAC).

Darüber hinaus reduziert das optimierte Layout von DIYAMP-EVM die Parasitäreffekte durch Steckbrett-Prototyping.

Vom Datenblatt über die Simulation bis hin zur Evaluierung bietet die DIYAMP-EVM-Produktfamilie die notwendige Zuverlässigkeit, um die Entwicklung von Designs schnell voranbringen zu können.

Hinweis: Diese Platinen sind unbestückt, bestellen Sie daher Ihre Operationsverstärker-Bausteine.

Merkmale
  • Drei Gehäuse zur Auswahl: SC70-5, SOT23-5 und SOIC-8
  • 12 Schaltkreiskonfigurationen zur Auswahl: Nicht invertierend, invertierend, aktive Filter, Differenzverstärker, Komparator und mehr
  • Konfigurationen mit doppelter und einzelner Versorgung
  • Leiterplatte für hohe Leistung ausgelegt; für jede Funktion optimiert
  • Mehrere Schnittstellenoptionen: SMA, Stiftleiste, Steckbrett und Kabel
  • Entwickelt für Bauteile in 0805-Größe; geeignet für Bauteile in 0603-Größe
  • Schaltplan in Serigraphie auf dem PCB verfügbar
  • Mehrere Anschlussoptionen für Eingangs- und Ausgangsverbindungen: SMA, Prüfpunkt und Kabel

  • OPAMP-DIY-EVM-Platine, bestehend aus 32 Platinenabschnitten
  • Terminalleiste (Samtec-Teilenr. TS-132-G-AA)

Audio-Operationsverstärker
OPA1655 SoundPlus™, ein ultraleiser und verzerrungsarmer Burr-Brown™-Audio-Operationsverstärker OPA1671 RRIO-Audio-Operationsverstärker mit Betrieb an einzelner Stromversorgung, großer Bandbreite (13 MHz) OPA1677 Verzerrungsarmer (-120 dB) rauscharmer (4,5 NV/rtHz) einzelner Audio-Operationsverstärker

 

Differenzverstärker
INA500 Geringer Stromverbrauch, kleiner dämpfender Differenzverstärker mit mehr als 1 MΩ RIN, 13,5 µA IQ

 

Komparatoren
TLV1871 Einkanal-Komparator mit Masseerkennung, 40 V, Split Supply

 

Leistungsoperationsverstärker
OPA2591 Zweikanaliger OPA2591 Präzisions-Operationsverstärker 85 V mit geringem Stromverbrauch OPA455 150 V, große Bandbreite 6,5 MHz, hohe Anstiegsrate 32 V/μs Unity-gain stabiler Operationsverstärker OPA591 85 V, Einzel-Kanal, OPA591, Präzisions-OP-Verstärker mit geringem Stromverbrauch OPA596 85 V Präzisions-Operationsverstärker mit Highspeed-Verhältnis (100 V/µs) zu Leistung (400 µA) in ein

 

Protokoll- & Busschalter & -multiplexer
TMUX121 2-pF, 3,3 V, 2:1 (SPDT), 2-kanaliger Schalter mit 1,8-V-kompatibler Logik TMUX131 2-kanaliger, ausgeschalteter geschützter Schalter mit geringer Kapazität, 3,6 V, 3:1, mit 1,8-V-Logi

 

Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
LMP7704-SP Strahlungsfester (RHA), präziser Verstärker, RRIO, mit großem Versorgungsbereich und geringer Eingan OPA186 Einfach-Operationsverstärker, 24 V, energieeffizient (90 μA), 5 μV Offset, Nulldrift, mit Rail-to OPA205 Einzelner, rauscharmer, bipolarer Rail-to-Rail-Präzisions-E-trim™-Operationsverstärker mit niedrigem OPA210 Operationsverstärker mit geringer Stromaufnahme, 2,2 nV/√Hz, 36 V OPA2145 Doppelter, rauscharmer, energieeffizienter 5,5 MHz RRO- und Präzisions-JFET-Operationsverstärker. OPA2202 Rauscharm (0,2 µVPP, 9 NV/√Hz), starker kapazitiver Antrieb (25 nF), Dual-Super-Beta, Präzisions-Ope OPA2205 Dualer, rauscharmer, bipolarer Rail-to-Rail-Präzisions-E-trim™-Operationsverstärker mit niedrigem Ei OPA2206 Energieeffizienter, rauscharmer e-trim™-Präzisionsverstärker mit ±40 V Überspannungsschutz und Super OPA2392 e-trim™-Zweifach-Operationsverstärker, geringer Offset (10 μV), rauscharm (4,4 nV/rtHz @10 kHz), Fem OPA2486 Mux-freundlicher, kostenoptimierter Dual-Nulldrift-CMOS-Präzisions-Operationsverstärker 46 V, 5 MHz OPA2596 2-Kanal-Präzisions-Operationsverstärker, 85 V, hohe Geschwindigkeit-Leistung (100 V/µs bis 400 µA) OPA387 Operationsverstärker mit extrem hoher Präzision (2 µV), Nulldrift (0,003 µV/C) und geringem Eingangs OPA391 Hochpräziser RRIO-Operationsverstärker mit Mikroleistung und geringem Bias-Strom und hohem Geschwind OPA396 RRIO-Einzel-Operationsverstärker mit geringem Stromverbrauch (24 μA), geringem Offset (100 μV) und h OPA397 e-trim™-Einzel-RRIO-Operationsverstärker mit niedrigem Offset (60 µV) und geringem Vorspannungsstrom OPA4186 Vierfach-Operationsverstärker, 24 V, energieeffizient (90 μA), 5 μV Offset, Nulldrift, mit Rail-to-R OPA4189 Vierfach-14-MHz-Präzisions-Operationsverstärker, MUX-freundlich, Nulldrift, Rail-to-Rail-Ausgang OPA4396 RRIO-Vierfach-Operationsverstärker mit geringem Stromverbrauch (24 μA), geringem Offset (100 μV) und OPA4488 Vierfacher Mux-freundlicher, Nulldrift-CMOS-Präzisions-Operationsverstärker 48 V, 14 MHz OPA486 Mux-freundlicher, kostenoptimierter Nulldrift-CMOS-Präzisions-Operationsverstärker 48 V, 5 MHz OPA4H838-SEP Strahlungstoleranter RRIO-Präzisions-Operationsverstärker mit 10 MHz, Nulldrift und Zero-Crossover TLV2186 Energieeffizienter Operationsverstärker, Rail-to-Rail-Eingang und -Ausgang, 24 V, Nulldrift TLV2387 Dual-Operationsverstärker mit extrem hoher Präzision (10 μV), Nulldrift (0,01 μV/°C) und geringem Ei TLV2886 Dual, 36V, 5MHz, zero-drift, mux-friendly, cost-optimized CMOS precision operational amplifier TLV2888 Zweifacher Mux-freundlicher, Nulldrift-CMOS-Präzisions-Operationsverstärker 36 V, 14 MHz TLV387 Einzel-Operationsverstärker mit extrem hoher Präzision (10 μV), Nulldrift (0,01 μV/°C) und geringem TLV4387 Vierfach-Operationsverstärker mit extrem hoher Präzision (10 μV), Nulldrift (0,01 μV/°C) und geringe TLV6003 Einzelner Präzisions-Operationsverstärker, Ultra-Low-Power (980 nA), 16 V, Rail-to-Rail-Eingang und TLV886 Single, 36V, 5MHz, zero-drift, mux-friendly, cost-optimized CMOS precision operational amplifier

 

Universal-Operationsverstärker
LM2902BA Vierfach-Operationsverstärker mit 36 V, 1,2 MHz, 2 mV-Offsetspannung LM321 Einfach-Operationsverstärker, 30 V, 1 MHz LM321LV Einzelner Operationsverstärker mit 5.5 V, 1 MHz, 3 mV Offsetspannung LM324BA Vierfach-Operationsverstärker mit 36 V, 1,2 MHz, 2 mV-Offsetspannung und Betrieb bei -40 °C bis 85 ° LM6211 Einfach-Operationsverstärker, RRO, 24 V, 17 MHz LM7301 Einfach-Operationsverstärker, 30 V, 4 MHz LM7321 Einzelner Operationsverstärker, 32 V, 20 MHz LM7321-Q1 Einfach-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 32 V, 20 MHz LM7341 Einfach-Operationsverstärker, 32 V, 4,6 MHz LM8261 Einzel-Operationsverstärker, 30 V, 21 MHz LMC7101 Einfach-Operationsverstärker, 15,5 V, 1,1 MHz LMC7101Q-Q1 Einfach-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 15,5 V, 1,1 MHz LMC7111 Einfach-Operationsverstärker, 11 V, 50 kHz LMV116 Einzelner Operationsverstärker, 12 V, 45 MHz LMV301 Einzelner 5-V-, 1-MHz-Operationsverstärker mit niedrigem 0,182 pA Vorspannungsstrom LMV321 Einfach-RRO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz LMV321-N Einfach-RRO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz LMV321-N-Q1 Einzel-RRO-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 1 MHz LMV321A Einzelner RRO-Operationsverstärker mit 5.5 V, 1 MHz, 4 mV Offsetspannung LMV321A-Q1 Einkanaliger Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, 4 mV Offset-Spannung, Rail-to-Rail für die Automobi LMV551 Einfach-Operationsverstärker, 5,5 V, 3 MHz, niedriger Ruhestrom (37 μA) LMV551-Q1 Einfach-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 3 MHz, geringer Ruhestrom (37 μA) LMV611 Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1,5 MHz LMV651 Einfach-Operationsverstärker, 5,5 V, 12 MHz LMV710-N Ein-Kanal-RRIO-Operationsverstärker, 5 V, 5 MHz, 40 mA Ausgangsstrom LMV721 Rauscharmer Einfach-Operationsverstärker, 5 V, 10 MHz (8,5 nV/√Hz) LMV721-N Rauscharmer Einfach-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz (8,5 nV/√Hz) LMV751 Rauscharmer (6,5 nV/√Hz) Zweifach-Operationsverstärker, 5,5 V, 5 MHz, 1 mV Offsetspannung LMV796 Rauscharmer Einfach-Operationsverstärker, 5 V, 17 MHz (5,8 nV/√Hz) LMV796-Q1 Rauscharmer (5,8 nV/√Hz) Einzel-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5 V, 17 MHz LMV821-N Einfach-RRO-Operationsverstärker, 5,5 V, 5,6 MHz LMV831 Rauscharmer (12 nV/√Hz) Einzel-Operationsverstärker, 5,5 V, 3.3 MHz, 64-mA-Ausgangsstrom LMV851 Rauscharmer (11 nV/√Hz) Einzel-Operationsverstärker, 5,5 V, 8 MHz, 62-mA-Ausgangsstrom LMV861 Rauscharmer (8 nV/√Hz) Einfach-Operationsverstärker, 5,5 V, 31 MHz, hoher Ausgangsstrom von 150 mA LMV931-N Ein-Kanal-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1,5 MHz, 65 mA Ausgangsstrom LMV931-N-Q1 Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, mit 1,5 MHz und 65-mA-Ausgangsstrom (Automobilindustrie) LPV321-N Einfach-RRO-Operationsverstärker, 5 V, 152 kHz, niedriger Ruhestrom (9 μA) LPV511 Ein-Kanal-Operationsverstärker, 12 V, 27 kHz LPV521 RRIO-Einfach-Operationsverstärker, 5,5 V, 6,2 kHz, 350 nA Ruhestrom, 1,6 V Versorgungsspannung (mind LPV801 Einzel-RRO-Operationsverstärker mit 5,5 V, 8 kHz, extrem niedrigen Ruhestrom (450 nA), min. Versorgu MCP6291 Einfacher, rauscharmer (8,7 nV/√Hz) RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz, 50-mA-Ausgangsstrom OPA137 Einfach-Operationsverstärker, 36 V, 1 MHz, mit Rail-to-Rail-Eingang zu V+ OPA170 Energieeffizienter Einfach-Operationsverstärker, 36 V, 1,2 MHz OPA170-Q1 Energieeffizienter einzelner Operationsverstärker, 36 V, 1,2 MHz, zugelassen für die Automobilindust OPA171 Energieeffizienter Vierfach-Operationsverstärker Einfach-Operationsverstärker, 36 V, 3 MHz OPA171-Q1 Energieeffizienter einzelner Operationsverstärker, 36 V, 3 MHz, zugelassen für die Automobilindustri OPA172 Energieeffizienter Ein-Kanal-Operationsverstärker, 36 V, 10 MHz OPA2310 5,5-V-, 3-MHz-Doppelkanal-Operationsverstärker mit hohem Ausgangsstrom (150 mA) und schneller Abscha OPA2323 Rauscharmer (6-nV/√Hz) Dual-RRIO-Operationsverstärker mit 5,5 V, 20 MHz und Nulldurchgang OPA244 Energieeffizienter Einfach-Operationsverstärker, 36 V, 430 kHz OPA310 Einzelner Operationsverstärker, 5,5 V, 3 MHz, mit hohem Ausgangsstrom (150 mA) und schneller Abschal OPA310-Q1 Einfach-Operationsverstärker mit schneller Abschaltung für die Automobilindustrie, 5,5 V, mit 3 MHz OPA313 Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, niedriger Ruhestrom (50 μA) OPA314 Rauscharmer Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 3 MHz (4,6 nV/√Hz) OPA314-Q1 Rauscharmer (4,6 nV/√Hz) Einzel-RRIO-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 3 MHz OPA316 Einfacher, rauscharmer (11 nV/√Hz) RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz, 50-mA-Ausgangsstrom OPA316-Q1 Rauscharmer Einfach-RRIO-Operationsverstärker (11 nV/√Hz) für die Automobilindustrie mit 5,5 V, 10 M OPA322 Einfacher, rauscharmer (8,5 nV/√Hz) Operationsverstärker, 5,5 V, 20 MHz, 65-mA-Ausgangsstrom OPA322-Q1 Rauscharmer Einfach-Operationsverstärker (8,5 nV/√Hz) für die Automobilindustrie mit 5,5 V, 20 MHz u OPA323 Rauscharmer (6-nV/√Hz) Einfach-RRIO-Operationsverstärker mit 5,5 V, 20 MHz und Nulldurchgang OPA337 Einfach-RRO-Operationsverstärker, 5,5 V, 3 MHz OPA338 Einfach-RRO-Operationsverstärker, 5,5 V, 62,5 MHz OPA342 Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, niedriger Vorstrom (0,2 pA) OPA343 Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 5,5 MHz OPA344 Ein-Kanal-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, 1 mV Offset OPA345 Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 3 MHz OPA347 Ein-Kanal-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 350 kHz, niedriger Ruhestrom (20 μA) OPA348 Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, niedriger Ruhestrom (45 μA) OPA348-Q1 RRIO Einfach-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 1 MHz, geringer Ruhestrom (45 μ OPA349 Ein-Kanal-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 70 kHz, niedriger Ruhestrom (1 μA) OPA353 Rauscharmer (7 nV/√Hz) Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 44 MHz OPA364 Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 7 MHz OPA374 Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 6,5 MHz OPA375 OPAx375 – Operationsverstärker, 500 µV, 10 MHz, geringes Breitbandrauschen, PRO OPA4323 Vierfach-RRIO-Operationsverstärker mit 5,5 V, 20 MHz und Nulldurchgang und geringem Rauschen (6 nV/√ OPA703 Ein-Kanal-Operationsverstärker mit niedrigem Offset, 12 V, 1 MHz OPA704 Ein-Kanal-Operationsverstärker, 12 V, 3 MHz OPA705 Ein-Kanal-Operationsverstärker, 12 V, 1 MHz OPA725 Einzelner Operationsverstärker, 12 V, 20 MHz OPA743 Ein-Kanal-Operationsverstärker, 12 V, 7 MHz OPA990 Energieeffizienter Vierfach-Operationsverstärker Einfach-Operationsverstärker, 40 V, 1,1 MHz OPA991 Energieeffizienter Vierfach-Operationsverstärker Einfach-Operationsverstärker, 40 V, 4,5 MHz OPA991-Q1 Energieeffizienter einzelner Operationsverstärker, 40 V, 4,5 MHz, zugelassen für die Automobilindust OPA992-Q1 Einkanaliger rauscharmer Operationsverstärker, 40 V, 10 MHz, Rail-to-Rail-Eingang und -Ausgang, für TL071H In-to-V+-Single-Operationsverstärker, 40 V, 5 MHz, 4 mV Offsetspannung, 20 V/µs, Betriebstemperaturb TL081H In-to-V+-Single-Operationsverstärker, 40 V, 5,25 MHz, 4 mV Offsetspannung, 20 V/µs, Betriebstemperat TL343 Ein-Kanal-Operationsverstärker, 30 V, 1 MHz, In to V- TLV170 36-V-Einzel-Operationsverstärker mit 1,2 MHz und geringem Stromverbrauch für kostensensible Anwendun TLV171 36-V-Einzel-Operationsverstärker mit 3 MHz und geringem Stromverbrauch für kostensensible Anwendunge TLV171-Q1 Einfach-Operationsverstärker mit geringem Stromverbrauch, 36 V, 3 MHz, für kostensensitive Anwendung TLV172 36-V-Einzel-Operationsverstärker mit 10 MHz und geringem Stromverbrauch für kostensensible Anwendung TLV2211 Einfach-Operationsverstärker, 10 V, 65 kHz, mit hohem Ausgangsstrom (10 mA) TLV2221 Einfach-Operationsverstärker, 10 V, 510 kHz, mit hohem Ausgangsstrom (10 mA) TLV2231 Einfach-Operationsverstärker, 10 V, 2 MHz TLV2241 Ein-Kanal-Operationsverstärker, 12 V, 5,5 kHz TLV2361 Rauscharmer (8 nV/√Hz) Ein-Kanal-Operationsverstärker, 5 V, 7 MHz TLV2371 Ein-Kanal-RRIO-Operationsverstärker, 16 V, 3 MHz TLV2371-Q1 Einfach-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, RRIO, 16 V, 3 MHz TLV2381 Ein-Kanal-RRIO-Operationsverstärker, 16 V, 160 kHz TLV2401 Ein-Kanal-Operationsverstärker, 16 V, 5,5 kHz TLV2401-Q1 Einfach-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 16 V, 5,5 MHz TLV2451 Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 6 V, 220 kHz, niedriger Ruhestrom (23 μA) TLV2451A Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 6 V, 220 kHz, niedriger Ruhestrom (23 μA), 1 mV Offset TLV2461 Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 6 V, 6,4 MHz TLV2471 Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 6 V, 2,8 MHz TLV2471-Q1 Einfach-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, RRIO, 6 V, 2,8 MHz TLV2471A Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 6 V, 2,8 MHz, 1,6 mV Offset TLV2621 Einfach-RRO-Operationsverstärker, 5,5 V, 11 MHz TLV2631 Einfach-RRO-Operationsverstärker, 5,5 V, 9 MHz TLV271 Ein-Kanal-Operationsverstärker, 16 V, 3 MHz TLV271-Q1 Einfach-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 16 V, 3 MHz TLV2711 Einfach-Operationsverstärker, 10 V, 65 kHz TLV2721 Einfach-Operationsverstärker, 10 V, 510 kHz TLV2731 Einfach-Operationsverstärker, 10 V, 2 MHz, mit geringem Offset-Drift (0,5 uV/C) TLV2761 Ein-Kanal-RRIO-Operationsverstärker, 3,6 V, 500 kHz TLV2771 Einfach-Operationsverstärker 5,5 V, 5,1 MHz, hohe Anstiegsrate (10,5 V/μs) TLV2771-Q1 Einzel-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 5,1 MHz, hohe Anstiegsrate (10,5 V/μs TLV2771A Einfach-Operationsverstärker 5,5 V, 5,1 MHz, 1,6 mV Offset, hohe Anstiegsrate (10,5 V/μs) TLV2781 Ein-Kanal-RRIO-Operationsverstärker, 3,6 V, 8 MHz TLV27L1 Ein-Kanal-Operationsverstärker, 16 V, 160 kHz TLV313 Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, niedriger Ruhestrom (65 μA) TLV313-Q1 Einfach-RRIO-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 1 MHz TLV314 Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 3 MHz, niedriger Ruhestrom (65 μA) TLV314-Q1 RRIO Einfach-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 3 MHz, geringer Ruhestrom (65 μ TLV316 Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz TLV316-Q1 Einfach-RRIO-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 10 MHz TLV379 Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 90 kHz, niedriger Ruhestrom (4 μA) TLV521 Einzel-RRIO-Operationsverstärker mit 5,5 V, 6 kHz, extrem niedrigem Ruhestrom (350 nA) TLV6001 Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz TLV6001-Q1 Einfach-RRIO-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 1 MHz TLV6741 Rauscharmer Einfach-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz (4,6 nV/√Hz) TLV8541 Einfach-RRIO-Operationsverstärker mit 3,6 V, 8 kHz, extrem niedrigem Ruhestrom (550 nA) TLV8801 Einzel-RRIO-Operationsverstärker mit 5,5 V, 6 kHz, extrem niedrigem Ruhestrom (450 nA) TLV9001 Einkanaliger Operationsverstärker, 1 MHz, Rail-to-Rail-Eingang und -Ausgang, 1,8 bis 5,5 V. TLV9001-Q1 Einkanaliger Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, Rail-to-Rail-Eingang und -Ausgang, für die Automobi TLV9044-Q1 Vierfacher 5,5 V, 350 kHz Operationsverstärker mit extrem niedrigen 1,2 V und niedrigem Ruhestrom (1 TLV9051 Einfach-RRIO-Operationsverstärker mit 5,5 V, 5 MHz und Anstiegsrate von 15 V/μ für kostenoptimierte TLV9051-Q1 Automotive, einzelner RRIO-Operationsverstärker mit 5,5 V, 5 MHz und einer Anstiegsrate von 15 V/ TLV9061 Einzel-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz, für kostenoptimierte Anwendungen TLV9061-Q1 Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 1 Kanal, rauscharm, 5,5 V, 10 MHz, Rail-to-Rail-Ein TLV9151-Q1 Rauscharmer Einkanal-Operationsverstärker mit 16 V, 4,5 MHz und niedriger Offsetspannung für die Aut TLV9301 Energieeffizienter Vierfach-Operationsverstärker Einfach-Operationsverstärker, 40 V, 1 MHz TLV9351-Q1 MUX-freundlicher Einkanal-Operationsverstärker mit 3,5 MHz, 40 V und Rail-to-Rail-Ausgang für die Au TLV9352-Q1 Zweifach-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 40 V, 3,5 MHz TS321-Q1 Einfach-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 30 V, 800 kHz TSV911 Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 8 MHz TSV911A-Q1 Einkanaliger Operationsverstärker, 5,5 V, 8 MHz, Rail-to-Rail-Eingang und -Ausgang, für die Automobi
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
DIYAMP-EVM ist auch mit mehreren Kanälen erhältlich. Mehr über die Zweikanal-Version erfahren Sie auf der Website DUAL-DIYAMP-EVM.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DIYAMP-SC70-EVM — Universal-Do-It-Yourself (DIY)-Verstärkerschaltkreis – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DIYAMP-SC70-EVM Universal-Do-It-Yourself (DIY)-Verstärkerschaltkreis – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

DIYAMP-SOIC-EVM — Universal-Do-It-Yourself (DIY)-Verstärkerschaltkreis – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DIYAMP-SOIC-EVM Universal-Do-It-Yourself (DIY)-Verstärkerschaltkreis – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

DIYAMP-SOT23-EVM — Universal-Do-It-Yourself (DIY)-Verstärkerschaltkreis – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DIYAMP-SOT23-EVM Universal-Do-It-Yourself (DIY)-Verstärkerschaltkreis – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 8
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide DIYAMP-SC70-EVM PDF | HTML 28.07.2017
* EVM User's guide DIYAMP-SOT23-EVM 28.07.2017
* EVM User's guide DUAL-DIYAMP-EVM 18.07.2017
* EVM User's guide DIYAMP-SOIC-EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 12.05.2017
Zertifikat DIYAMP-SC70-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Zertifikat DIYAMP-SOT23-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Zertifikat DIYAMP-SOIC-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Technischer Artikel Do-it-yourself: Three ways to stabilize op amp capacitive loads PDF | HTML 01.08.2017

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
DIP-ADAPTER-EVM Evaluierungsmodul für DIP-Adapter DUAL-DIYAMP-EVM Universelles Evaluierungsmodul Do-It-Yourself (DIY) für zweikanalige Verstärkerschaltung OPAMPEVM-MSOPTSSOP Universelles EVM für Einzel-/Doppel-/Vierfach-Operationsverstärker mit/ohne Abschaltung in MSOP/TSSO OPAMPEVM-SOIC Universelles EVM für Einfach-/Dual-/Vierfach-Operationsverstärker mit oder ohne Abschaltung in SOIC- OPAMPEVM-SOT23 Universelles EVM für Einzel-/Doppeloperationsverstärker ohne Abschaltung in MSOP/SOIC/SOT-23-Gehäuse

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos