LB-3P-TRACE32-WIRELESS

LB-3P-TRACE32-WIRELESS

Haga su pedido ahora

Información general

Lauterbach‘s TRACE32® tools are a suite of leading-edge hardware and software components that enables developers to analyze, optimize and certify many of TI's Wireless Connectivity chips. The globally renowned debug solutions for embedded systems are the perfect solution for all development phases from early pre-silicon development up to product certification and troubleshooting in the field:   full on-chip breakpoint support; run-time memory access; flash programming and benchmark counters. Everything is scriptable, enabling developers to repeat the same test-sequence over and over. The intuitive modular design of Lauterbach tools provide engineers with the highest available performance today and a system that adapts and grows as their needs change. The certified Tool Qualification Support Kit (TQSK) provides a convenient and comprehensive way to qualify TRACE32® tools for safety-related projects and simplifies the path to certification. 

Funciones
  • Highest download speeds and smallest response times
  • Recording digital or analog signals correlating to the program flow trace
  • Toolkit is fully scriptable
  • Consistent GUI saves time and eases transition from one chip to another
MCU inalámbricas Sub-1 GHz
CC1310 — MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz con Flash de 128 KB CC1311P3 — Microcontrolador (MCU) inalámbrico SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1 GHz con flash de 352 kB y ampli CC1311R3 — MCU inalámbrico SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 menor a 1 GHz con Flash de 352 KB CC1312R — MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz con Flash de 352 kB CC1312R7 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F menor a 1 GHz con Flash de 704 kB CC1314R10 — MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1 GHz con memoria flash de 1 MB y hasta 296 kB de S CC1350 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz y 2,4 GHz con Flas CC1352P — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz y 2,4 GHz con amplificador d CC1352P7 — MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F infe a 1 GHz y 2.4 GHz, compat. EdgeAI, +20 dBm CC1352R — MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm Cortex-M4F inferior a 1 GHz y 2.4 GHz, comp. EdgeAI CC1354P10 — MCU inalámbrica multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33, compa. EdgeAI, 1 MB + 296 KB, +20 dBm CC1354R10 — MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33, comp. con EdgeAI, 1 MB mem. flash y 296 kB S CC430F5123 — MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con Flash de 8 kB y RAM de 2 CC430F5125 — MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con Flash de 16 kB y RAM de CC430F5133 — MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 12 bits, Flash de CC430F5135 — MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 12 bits, Flash de CC430F5137 — MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 12 bits, Flash de CC430F5143 — MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 10 bits, Flash de CC430F5145 — MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 10 bits, Flash de CC430F5147 — MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 10 bits, Flash de

 

Otros productos inalámbricos
CC2620 — MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE con Flash de 128 KB RF430F5978 — SoC RF430F59xx MSP430 con núcleo de radiofrecuencia e interfaz de baja frecuencia

 

Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2530 — MCU inalámbrico Zigbee e IEEE 802.15.4 con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB CC2531 — MCU inalámbrico Zigbee e IEEE 802.15.4 con Flash de hasta 256 kB y 8kB de RAM CC2533 — Una verdadera solución de sistema en chip para aplicaciones IEEE 802.15.4 y ZigBee de 2,4 GHz CC2630 — MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee y 6LoWPAN con Flash de 128 KB CC2640 — MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía con Flash de 128 kB CC2640R2F — MCU inalámbrico Arm® Cortex®-M3 de 32 bits SimpleLink™ Bluetooth® baja energía 5.1 con memoria flash CC2640R2L — MCU inalámbrico SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 de baja energía CC2642R — MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Bluetooth® de baja energía con Flash de 352 kB CC2650 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de 128 CC2651P3 — MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 de 32 bits y protocolo único a 2.4 GHz con memoria flash CC2651R3 — MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 de 32 bits y protocolo único a 2.4 GHz con memoria flash CC2652P — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm Cortex-M4F de 2,4 GHz con amplificador de potencia in CC2652P7 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F de 2,4 GHz, Flash de 704 kB, amplificado CC2652R — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 2,4 GHz con Flash de 35 CC2652R7 — MCU inalámbrico de 2.4 GHz multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F con Flash de 704 kB CC2652RB — MCU inalámbrico multiprotocolo de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F de 2,4 GHz con resonador BAW si CC2674P10 — MCU inalámbrica multiprotocolo 2.4GHz SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 con 1MB flash y amplificador de p CC2674R10 — MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 multiprotocolo de 2.4 GHz con memoria Flash de 1 MB

 

Productos de conectividad inalámbrica automotriz
CC2640R2F-Q1 — MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía apto para automoción CC2642R-Q1 — MCU inalámbrico SimpleLink™ Bluetooth® de baja energía apto para automoción

 

Productos Wi-Fi
CC3200 — MCU inalámbrico Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits con 2 TLS/SSL y RAM de 256 kB CC3200MOD — Módulo inalámbrico SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits Wi-Fi® y dispositivos del Internet de las co CC3220MOD — Módulo inalámbrico para SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits Wi-Fi® CC3220MODA — Módulo inalámbrico con antena para SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits Wi-Fi® CC3220R — MCU inalámbrico Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits con 6 TLS/SSL y RAM de 256 kB CC3220S — MCU inalámbrico Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits con arranque seguro y RAM de 256 kB CC3220SF — MCU inalámbrico Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits con 1 MB de memoria flash y RAM de 256 k CC3230S — MCU Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 con 256KB RAM, coexistencia, WPA3, 16 sockets TLS, arranque seg CC3230SF — MCU Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 con 256KB RAM y 1MB de XIP flash, coex, WPA3, 16 sockets TLS, a CC3235MODAS — Solución de módulo de antena inalámbrica de doble banda SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ CC3235MODASF — Solución de módulo de antena inalámbrica de doble banda SimpleLink™ WI-Fi CERTIFIED™ con 1 MB de XIP CC3235MODS — Módulo inalámbrico de doble banda para SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits Wi-Fi®con 256KB RAM CC3235MODSF — Módulo inalámbrico de doble banda para SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits Wi-Fi®con flash de 1 MB CC3235S — MCU inalámbrico para SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits Wi-Fi® con RAM de 256 kB CC3235SF — MCU inalámbrico para SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits Wi-Fi®con flash de 1 MB
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Lauterbach GmbH

Solicite y comience el desarrollo

Adaptador de interfaz

COMBIPROBE-II-WIRELESS — TRACE32 CombiProbe II - Compact Debug and Trace Probe for Mid-Range Embedded Systems

Productos y hardware compatibles

COMBIPROBE-II-WIRELESS — TRACE32 CombiProbe II - Compact Debug and Trace Probe for Mid-Range Embedded Systems

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Sonda de depuración

INSTRUCTIONSET-SIMULATOR-WIRELESS — TRACE32 Instruction Set Simulator - Developing without hardware

Productos y hardware compatibles

INSTRUCTIONSET-SIMULATOR-WIRELESS — TRACE32 Instruction Set Simulator - Developing without hardware

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Sonda de depuración

LOGIC-ANALYZER-EXT-WIRELESS — TRACE32 Logic Analyzer Extensions - Bringing Together Program-Flow and Target-Signals

Productos y hardware compatibles

LOGIC-ANALYZER-EXT-WIRELESS — TRACE32 Logic Analyzer Extensions - Bringing Together Program-Flow and Target-Signals

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Sonda de depuración

MICROTRACE-WIRELESS — TRACE32 MicroTrace for Arm Cortex-M - Cost-Effective All-In-One Debug and Trace Module

Productos y hardware compatibles

MICROTRACE-WIRELESS — TRACE32 MicroTrace for Arm Cortex-M - Cost-Effective All-In-One Debug and Trace Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Sonda de depuración

POWERDEBUG-E40-WIRELESS — TRACE32 PowerDebug E40 - Powerful Standard Debugger

Productos y hardware compatibles

POWERDEBUG-E40-WIRELESS — TRACE32 PowerDebug E40 - Powerful Standard Debugger

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Sonda de depuración

POWERDEBUG-X51-WIRELESS — TRACE32 PowerDebug X51 - Expandable, High-performance Debugger

Productos y hardware compatibles

POWERDEBUG-X51-WIRELESS — TRACE32 PowerDebug X51 - Expandable, High-performance Debugger

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Sonda de depuración

POWERVIEW-WIRELESS — TRACE32 PowerView - Central front end for all debug and trace activities

Productos y hardware compatibles

POWERVIEW-WIRELESS — TRACE32 PowerView - Central front end for all debug and trace activities

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Lauterbach GmbH.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.