TIDA-00794

TIDA-00794

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-00794 es una solución de detección de temperatura para la protección térmica del transistor bipolar de puerta aislada (IGBT) en el sistema inversor de tracción de los vehículos eléctricos híbridos/vehículos eléctricos (HEV/EV). Supervisa la temperatura del IGBT a través del termistor de coeficiente de temperatura negativo (NTC) integrado en el módulo IGBT. Proporciona un apagado térmico a los controladores de compuertas IGBT una vez que la temperatura del termistor NTC supera el umbral programado. El diseño incluye los controladores de compuertas IGBT aislados, aislamiento a alta tensión, acondicionamiento de señal NTC y resistencia de carga e interfaz de I2C al MSP430. Esto permite que el sistema de diseño se ejecute de forma independiente bajo altas potencias nominales.

Funciones
  • Diseñado para inversores de tracción con corriente nominal de hasta 300 A y tensión del bus de CC de hasta 400 V
  • Plataforma de evaluación de medio puente IGBT que incluye el controlador de compuerta, el aislamiento, el circuito de acondicionamiento de señal del termistor NTC, la resistencia de carga y la conexión al microcontrolador (MCU)
  • Boost de corriente de pulsación-tracción en el controlador de compuerta que habilita corrientes de compuerta máxima en la fuente de 10 A y en el disipador de 10 A
  • Un convertidor analógico a digital (ADC) multicanal y un CI de aislamiento para acondicionar varios NTC en el sistema del inversor
  • Aislamiento reforzado de 8 kV e inmunidad a transitorios en modo común (CMTI) superior a 50 kV/µs
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBJ2A.PDF (15166 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRL84.PDF (510 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRL85.PDF (266 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRL82.PDF (69 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRL83.PDF (66 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRL88.ZIP (3257 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCC19.ZIP (690 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRL86.PDF (3784 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRL87.PDF (1657 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRL81.PDF (640 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRL80.PDF (1176 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5160-Q1 — Convertidor Fly-Buck™/reductor síncrono con entrada amplia de 65 V y 2 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS57140-Q1 — Convertidor buck para automoción de 1.5 A, de 3.5 V a 42 V, con Eco-Mode™

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7220A-Q1 — Aislador automotriz digital de 2 canales 2/0

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

ISO5852S-Q1 — Controlador automotriz de puerta aislada monocanal de 5.7 kVrms, 2.5 A/5 A con salida dividida y pro

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS763-Q1 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA y 10 V con activación para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC125A-Q1 — Búferes para automoción de 1.65 V a 3.6 V de cuatro canales con salidas de tres estados

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS1015-Q1 — ADC delta-sigma de 12 bits, 3,3 kSPS, 4 canales para automoción con PGA, oscilador, VREF, comparador

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo

MSP-EXP430F5529LP — Kit de desarrollo de LaunchPad™ USB MSP430F5529

El diseño de referencia TIDA-00794 es una solución de detección de temperatura para la protección térmica del transistor bipolar de puerta aislada (IGBT) en el sistema inversor de tracción de los vehículos eléctricos híbridos/vehículos eléctricos (HEV/EV). Supervisa la temperatura del IGBT a través (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
CC2592EMK-RD — Diseño de referencia del extensor de rango de 2,4 GHz independiente TIDA-00794 — Diseño de referencia de protección térmica de módulos IGBT para inversores de tracción HEV/EV TIDA-01451 — Diseño de referencia del interruptor de alimentación para descodificador TIDA-01628 — Diseño de referencia para las funciones de notificación del controlador del cuadro de instrumentos p TIDA-020012 — Diseño de referencia de luz de cúpula pixelada para automoción para iluminación interior TIDA-020026 — Diseño de referencia de controlador de motor paso a paso para luces delanteras adaptativas y nivelac TIDA-03029 — Optimización de la eficiencia mediante diseño de referencia de adaptadores ajustables y cargadores d TIDA-03050 — Diseño de referencia de sensor de derivación de corriente, dentro del rango mA a kA, para automoción TIDA-060025 — Diseño de referencia que maximiza el ancho de banda de transimpedancia para aplicaciones LiDAR y de TIDM-02004 — Diseño de referencia de interfaz de altavoz táctil capacitivo basado en gestos TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — Gráficos QVGA 3-D en microcontroladores de potencia ultrabaja TIPD188 — Diseño de referencia de báscula de precisión de alta resolución y baja deriva con excitación de puen
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

MSP-EXP430F5529LP — Kit de desarrollo de LaunchPad™ USB MSP430F5529

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
CC2592EMK-RD — Diseño de referencia del extensor de rango de 2,4 GHz independiente TIDA-00794 — Diseño de referencia de protección térmica de módulos IGBT para inversores de tracción HEV/EV TIDA-01451 — Diseño de referencia del interruptor de alimentación para descodificador TIDA-01628 — Diseño de referencia para las funciones de notificación del controlador del cuadro de instrumentos p TIDA-020012 — Diseño de referencia de luz de cúpula pixelada para automoción para iluminación interior TIDA-020026 — Diseño de referencia de controlador de motor paso a paso para luces delanteras adaptativas y nivelac TIDA-03029 — Optimización de la eficiencia mediante diseño de referencia de adaptadores ajustables y cargadores d TIDA-03050 — Diseño de referencia de sensor de derivación de corriente, dentro del rango mA a kA, para automoción TIDA-060025 — Diseño de referencia que maximiza el ancho de banda de transimpedancia para aplicaciones LiDAR y de TIDM-02004 — Diseño de referencia de interfaz de altavoz táctil capacitivo basado en gestos TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — Gráficos QVGA 3-D en microcontroladores de potencia ultrabaja TIPD188 — Diseño de referencia de báscula de precisión de alta resolución y baja deriva con excitación de puen
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
* Guía de diseño Thermal Protection of IGBT Modules for HEV/EV Traction Inverters Design Guide (Rev. A) 29/09/2016
Informe Driving the green revolution in transportation 23/09/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos