TIDA-060025

TIDA-060025

Archivos de diseño

Información general

Este diseño demuestra un frontal óptico de alta velocidad con un circuito de medición de distancia por tiempo de vuelo (ToF) que utiliza un medio de transmisión de fibra óptica, que puede adaptarse a cualquier tipo de medición ToF, como por ejemplo a través del espacio libre. Este diseño presenta un frontal de impedancia de transferencia lineal de salida de 2.5 V líder del sector con 10 kΩ de ganancia y un ancho de banda de más de 200 MHz para mediciones de precisión alta. La señal recibida se digitaliza mediante el convertidor TDC7201 que funciona en modo de tiempo corto, lo que mejora la precisión de medición del dispositivo de 12 ns a 250 ps, reforzando aún más la naturaleza de precisión alta del diseño. La medición se controla mediante el microcontrolador MSP430 en un kit de desarrollo LaunchPad™ para facilitar la compatibilidad con la función conectar y usar. En conjunto, el diseño consigue mayor velocidad y exactitud, reduce la complejidad y disminuye el consumo en comparación con los diseños totalmente digitalizados que requieren convertidores analógico a digital (ADC) y puertas programables de campo (FPGA) de alta velocidad.

Funciones
  • Diseño de frontal óptico con medición del tiempo de vuelo demostrada
  • Ruta de señal del amplificador de alta velocidad con ancho de banda superior a 200 MHz con ganancia = 10 kΩ
  • Exactitud de medición del nivel centimétrico
  • Amplificador de impedancia de transferencia (TIA) de alta velocidad para conversión de I a V
  • Bajo costo computacional y requisitos de potencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEL3A.PDF (1836 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRXT4.PDF (257 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRXT2.PDF (54 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRXT5.ZIP (2603 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF17.ZIP (3502 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRXT6.PDF (1165 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRXT3.PDF (258 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Comparadores

TLV3501 — Comparador rail-to-rail de alta velocidad, 4.5 ns, con apagado

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA858 — Amplificador de transimpedancia descompensada de 5,5 GHz con entrada FET

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de intercambio en caliente

TPS2400 — Controlador de protección contra sobretensión de 5.5 V con protección contra transitorios de entrada

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS799 — Regulador de tensión de caída baja de 200 mA e IQ baja, con ruido bajo y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos TVS

TVS1400 — Dispositivo de protección contra sobretensiones de abrazadera plana de 14V

Hoja de datos: PDF | HTML
AFE sensores ultrasónicos

TDC7201 — TDC7201 Convertidor de tiempo a digital para aplicaciones de tiempo de vuelo

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74LVC1T45 — Transceptor de bus de alimentación doble de un solo bit con selector de nivel de tensión configurabl

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo

MSP-EXP430F5529LP — Kit de desarrollo de LaunchPad™ USB MSP430F5529

Este diseño demuestra un frontal óptico de alta velocidad con un circuito de medición de distancia por tiempo de vuelo (ToF) que utiliza un medio de transmisión de fibra óptica, que puede adaptarse a cualquier tipo de medición ToF, como por ejemplo a través del espacio libre. Este diseño presenta (...)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
CC2592EMK-RD — Diseño de referencia del extensor de rango de 2,4 GHz independiente TIDA-00794 — Diseño de referencia de protección térmica de módulos IGBT para inversores de tracción HEV/EV TIDA-01451 — Diseño de referencia del interruptor de alimentación para descodificador TIDA-01628 — Diseño de referencia para las funciones de notificación del controlador del cuadro de instrumentos p TIDA-020012 — Diseño de referencia de luz de cúpula pixelada para automoción para iluminación interior TIDA-020026 — Diseño de referencia de controlador de motor paso a paso para luces delanteras adaptativas y nivelac TIDA-03029 — Optimización de la eficiencia mediante diseño de referencia de adaptadores ajustables y cargadores d TIDA-03050 — Diseño de referencia de sensor de derivación de corriente, dentro del rango mA a kA, para automoción TIDA-060025 — Diseño de referencia que maximiza el ancho de banda de transimpedancia para aplicaciones LiDAR y de TIDM-02004 — Diseño de referencia de interfaz de altavoz táctil capacitivo basado en gestos TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — Gráficos QVGA 3-D en microcontroladores de potencia ultrabaja TIPD188 — Diseño de referencia de báscula de precisión de alta resolución y baja deriva con excitación de puen
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

MSP-EXP430F5529LP — Kit de desarrollo de LaunchPad™ USB MSP430F5529

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
CC2592EMK-RD — Diseño de referencia del extensor de rango de 2,4 GHz independiente TIDA-00794 — Diseño de referencia de protección térmica de módulos IGBT para inversores de tracción HEV/EV TIDA-01451 — Diseño de referencia del interruptor de alimentación para descodificador TIDA-01628 — Diseño de referencia para las funciones de notificación del controlador del cuadro de instrumentos p TIDA-020012 — Diseño de referencia de luz de cúpula pixelada para automoción para iluminación interior TIDA-020026 — Diseño de referencia de controlador de motor paso a paso para luces delanteras adaptativas y nivelac TIDA-03029 — Optimización de la eficiencia mediante diseño de referencia de adaptadores ajustables y cargadores d TIDA-03050 — Diseño de referencia de sensor de derivación de corriente, dentro del rango mA a kA, para automoción TIDA-060025 — Diseño de referencia que maximiza el ancho de banda de transimpedancia para aplicaciones LiDAR y de TIDM-02004 — Diseño de referencia de interfaz de altavoz táctil capacitivo basado en gestos TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — Gráficos QVGA 3-D en microcontroladores de potencia ultrabaja TIPD188 — Diseño de referencia de báscula de precisión de alta resolución y baja deriva con excitación de puen
Placa de evaluación

TDC7201-ZAX-EVM — TDC7201 Ultra Measurement Range Time-to-Digital Converter Evaluation Module

Este diseño demuestra un frontal óptico de alta velocidad con un circuito de medición de distancia por tiempo de vuelo (ToF) que utiliza un medio de transmisión de fibra óptica, que puede adaptarse a cualquier tipo de medición ToF, como por ejemplo a través del espacio libre. Este diseño presenta (...)
Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-060025 — Diseño de referencia que maximiza el ancho de banda de transimpedancia para aplicaciones LiDAR y de
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TDC7201-ZAX-EVM — TDC7201 Ultra Measurement Range Time-to-Digital Converter Evaluation Module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-060025 — Diseño de referencia que maximiza el ancho de banda de transimpedancia para aplicaciones LiDAR y de
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
* Guía de diseño Ref. Des. Maximizing Transimpedance Bandwidth for LIDAR & ToF Applications (Rev. A) 4/04/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos