TIDA-01451

TIDA-01451

Archivos de diseño

Información general

La funcionalidad del diseño de referencia TIDA-01451 emula la distribución de potencia de los decodificadores. Mediante el uso de interruptores de carga integrados para controlar los carriles de potencia, cada carril se puede encender o apagar en función de las necesidades y deseos del usuario. Apagar los carriles que no se utilizan reduce la pérdida de potencia y facilita el cumplimiento de las normas energéticas, como Energy Star. Un fusible electrónico colocado en la entrada puede administrar transitorios de conexión en caliente y proteger los convertidores CC-CC del flujo descendente de una tensión de entrada demasiado alta o demasiado baja, lo que reduce la tasa de retorno del equipo final.

Funciones
  • La distribución de potencia completa para cargas comunes en el banco de pruebas de software permite seleccionar adecuadamente los interruptores de carga y los CC-CC en el diseño del sistema.
  • La limitación de corriente en el puerto HDMI proporciona la protección necesaria para el carril de 5 V
  • La conmutación de cargas no utilizadas aumenta la eficiencia del sistema y reduce la corriente de espera para cumplir requisitos como los de EnergyStar.
  • Los interruptores de carga ofrecen una solución de menor tamaño y un menor recuento de componentes en comparación con las soluciones con transistores de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico discretos.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD88.PDF (14772 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRSI0.PDF (79 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRSH9.PDF (178 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRSI2.ZIP (1993 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDS6.ZIP (618 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRSI1.PDF (890 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRSH8.PDF (395 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA212 — Amplificador de detección de corriente bidireccional de 26 V y alta precisión

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA215 — Amplificador de detección de corriente bidireccional de 26 V y alta precisión

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS562201 — Convertidor reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 17 V y salida de 2 A en Eco-Mode

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS564201 — Convertidor reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 17 V y salida de 4 A en Eco-Mode

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS2065D — Interruptor de alimentación USB, carga de 1 A, 4.5-5.5 V, de 96 mΩ, activa-alta, descarga de salida,

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22918 — Interruptor de carga de 5.5 V, 2 A, 52 mΩ, con tiempo de elevación ajustable y descarga de salida aj

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22945 — Interruptor de carga de 5.5 V, 0.1 A, 500 mΩ con límite de corriente y activación de activa alta, y

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22976 — Interruptor de carga de 2 canales, 5.7 V, 6 A, 14 mΩ, con tiempo de elevación ajustable y descarga d

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS2595 — eFuse de 0.5 4 A, 2.7 V a 18 V, 34 mΩ, con protección contra sobretensión en un paquete WSON pequ

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo

MSP-EXP430F5529LP — Kit de desarrollo de LaunchPad™ USB MSP430F5529

La funcionalidad del diseño de referencia TIDA-01451 emula la distribución de potencia de los decodificadores. Mediante el uso de interruptores de carga integrados para controlar los carriles de potencia, cada carril se puede encender o apagar en función de las necesidades y deseos del usuario. (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
CC2592EMK-RD — Diseño de referencia del extensor de rango de 2,4 GHz independiente TIDA-00794 — Diseño de referencia de protección térmica de módulos IGBT para inversores de tracción HEV/EV TIDA-01451 — Diseño de referencia del interruptor de alimentación para descodificador TIDA-01628 — Diseño de referencia para las funciones de notificación del controlador del cuadro de instrumentos p TIDA-020012 — Diseño de referencia de luz de cúpula pixelada para automoción para iluminación interior TIDA-020026 — Diseño de referencia de controlador de motor paso a paso para luces delanteras adaptativas y nivelac TIDA-03029 — Optimización de la eficiencia mediante diseño de referencia de adaptadores ajustables y cargadores d TIDA-03050 — Diseño de referencia de sensor de derivación de corriente, dentro del rango mA a kA, para automoción TIDA-060025 — Diseño de referencia que maximiza el ancho de banda de transimpedancia para aplicaciones LiDAR y de TIDM-02004 — Diseño de referencia de interfaz de altavoz táctil capacitivo basado en gestos TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — Gráficos QVGA 3-D en microcontroladores de potencia ultrabaja TIPD188 — Diseño de referencia de báscula de precisión de alta resolución y baja deriva con excitación de puen
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

MSP-EXP430F5529LP — Kit de desarrollo de LaunchPad™ USB MSP430F5529

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
CC2592EMK-RD — Diseño de referencia del extensor de rango de 2,4 GHz independiente TIDA-00794 — Diseño de referencia de protección térmica de módulos IGBT para inversores de tracción HEV/EV TIDA-01451 — Diseño de referencia del interruptor de alimentación para descodificador TIDA-01628 — Diseño de referencia para las funciones de notificación del controlador del cuadro de instrumentos p TIDA-020012 — Diseño de referencia de luz de cúpula pixelada para automoción para iluminación interior TIDA-020026 — Diseño de referencia de controlador de motor paso a paso para luces delanteras adaptativas y nivelac TIDA-03029 — Optimización de la eficiencia mediante diseño de referencia de adaptadores ajustables y cargadores d TIDA-03050 — Diseño de referencia de sensor de derivación de corriente, dentro del rango mA a kA, para automoción TIDA-060025 — Diseño de referencia que maximiza el ancho de banda de transimpedancia para aplicaciones LiDAR y de TIDM-02004 — Diseño de referencia de interfaz de altavoz táctil capacitivo basado en gestos TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — Gráficos QVGA 3-D en microcontroladores de potencia ultrabaja TIPD188 — Diseño de referencia de báscula de precisión de alta resolución y baja deriva con excitación de puen

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCDS7 — TIDA-01451_Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01451 — Diseño de referencia del interruptor de alimentación para descodificador

TIDCDS7 — TIDA-01451_Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 29/08/2017

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01451 — Diseño de referencia del interruptor de alimentación para descodificador

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcds7 or www.ti.com/lit/xx/tidcds7/tidcds7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCDS7. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Power Switching Reference Design for Set-Top Box 18/08/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos