TIDA-03050

TIDA-03050

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra cómo detectar la corriente del rango de mA a kA mediante una resistencia de derivación tipo barra colectora. La creciente demanda de baterías de alta capacidad en vehículos eléctricos (EV) y vehículos eléctricos híbridos (HEV) impulsa la necesidad de intervalos de corriente más grandes y sensores de corriente de alta precisión. Obtener una buena precisión durante tres décadas (mA a A, 1 A a 100 A y 100 A a 1000 A) es bastante difícil debido a las grandes cantidades de ruido en el sistema. Este diseño resuelve este problema mediante el uso de un convertidor analógico a digital (ADC) de alta resolución y monitores de derivación de corriente de alta precisión de TI.

Funciones
  • Precisión de escala total de:
    • Rango de escala total (FSR) del 0.02 % para <20 A y <0.05 % de FSR para 20 A a 1500 A a 25 °C.
    • FSR del 0.1 % para <20 A y FSR del 0.25 % para 20 A a 1500 A a 50 °C.
  • Adecuado para medición de corriente del rango de 50 mA a 1500 A; configurable a intervalos de corriente variados
  • Detección de lado alto y de lado bajo
  • Admite corriente bidireccional
  • Medición de corriente bidireccional:  De -1500 A a +1500 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD33A.PDF (1202 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRSW4.PDF (104 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRSW3.PDF (54 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRSW6.ZIP (477 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDV8.ZIP (420 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRSW5.PDF (512 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRSW2.PDF (302 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA240-Q1 — Amplificador de detección de corriente AEC-Q100 bidireccional ultrapreciso de -4 V a 80 V con rechaz

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

LMT01-Q1 — Sensor de temp. de grado automotriz, de 0.5 °C de precisión, 2 pines, c/interfaz de tren de pulsos

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS709-Q1 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529 — MCU 25 MHz c/ 128 KB flash, 8 KB SRAM, ADC 12 bits, comparad., DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplic. HW

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS1259-Q1 — ADC delta-sigma de 24 bits, 14,4 kSPS y 1 canal para automoción con Vref de baja deriva para sistema

Hoja de datos: PDF
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA320-Q1 — Amplificador operacional CMOS de precisión, de cruce por cero, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO, apto para el

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo

MSP-EXP430F5529LP — Kit de desarrollo de LaunchPad™ USB MSP430F5529

Este diseño de referencia muestra cómo detectar la corriente del rango de mA a kA mediante una resistencia de derivación tipo barra colectora. La creciente demanda de baterías de alta capacidad en vehículos eléctricos (EV) y vehículos eléctricos híbridos (HEV) impulsa la necesidad de intervalos de (...)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
CC2592EMK-RD — Diseño de referencia del extensor de rango de 2,4 GHz independiente TIDA-00794 — Diseño de referencia de protección térmica de módulos IGBT para inversores de tracción HEV/EV TIDA-01451 — Diseño de referencia del interruptor de alimentación para descodificador TIDA-01628 — Diseño de referencia para las funciones de notificación del controlador del cuadro de instrumentos p TIDA-020012 — Diseño de referencia de luz de cúpula pixelada para automoción para iluminación interior TIDA-020026 — Diseño de referencia de controlador de motor paso a paso para luces delanteras adaptativas y nivelac TIDA-03029 — Optimización de la eficiencia mediante diseño de referencia de adaptadores ajustables y cargadores d TIDA-03050 — Diseño de referencia de sensor de derivación de corriente, dentro del rango mA a kA, para automoción TIDA-060025 — Diseño de referencia que maximiza el ancho de banda de transimpedancia para aplicaciones LiDAR y de TIDM-02004 — Diseño de referencia de interfaz de altavoz táctil capacitivo basado en gestos TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — Gráficos QVGA 3-D en microcontroladores de potencia ultrabaja TIPD188 — Diseño de referencia de báscula de precisión de alta resolución y baja deriva con excitación de puen
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

MSP-EXP430F5529LP — Kit de desarrollo de LaunchPad™ USB MSP430F5529

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
CC2592EMK-RD — Diseño de referencia del extensor de rango de 2,4 GHz independiente TIDA-00794 — Diseño de referencia de protección térmica de módulos IGBT para inversores de tracción HEV/EV TIDA-01451 — Diseño de referencia del interruptor de alimentación para descodificador TIDA-01628 — Diseño de referencia para las funciones de notificación del controlador del cuadro de instrumentos p TIDA-020012 — Diseño de referencia de luz de cúpula pixelada para automoción para iluminación interior TIDA-020026 — Diseño de referencia de controlador de motor paso a paso para luces delanteras adaptativas y nivelac TIDA-03029 — Optimización de la eficiencia mediante diseño de referencia de adaptadores ajustables y cargadores d TIDA-03050 — Diseño de referencia de sensor de derivación de corriente, dentro del rango mA a kA, para automoción TIDA-060025 — Diseño de referencia que maximiza el ancho de banda de transimpedancia para aplicaciones LiDAR y de TIDM-02004 — Diseño de referencia de interfaz de altavoz táctil capacitivo basado en gestos TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — Gráficos QVGA 3-D en microcontroladores de potencia ultrabaja TIPD188 — Diseño de referencia de báscula de precisión de alta resolución y baja deriva con excitación de puen
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
* Guía de diseño Automotive, mA-to-kA Range, Current Shunt Sensor Reference Design (Rev. A) 18/12/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos