TIPD188

Información general

This precision weigh-scale reference design achieves greater than 50,000 noise-free counts of resolution. Offset and offset drift errors are nearly eliminated by ac bridge excitation. This design takes advantage of the high-resolution ADS1262 delta-sigma ADC.

Funciones
  • >50,000 noise-free count weigh-scale solution
  • Operating temperature range: -40 ᵒC to +125 ᵒC
  • Less than 1 μV total error across temperature range
  • ADC Supply and Bridge Excitation Voltage: 5V
  • Bridge Output: 0 V to 10 mV
  • Firmware provides ADS1262 example code
  • This robust circuit reference design includes theory, complete error analysis, component selection, simulation, PCB design, example code, and measured data that correlates with the theory and simulation.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAC1A.PDF (1693 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRG60.PDF (194 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAM8.ZIP (2374 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRG59.PDF (177 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TS5A21366 — Interruptor analógico de 5 V, 1:1 (SPST), de 2 canales, 0.75 Ω Ron y lógica compatible de 1.8 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529 — MCU 25 MHz c/ 128 KB flash, 8 KB SRAM, ADC 12 bits, comparad., DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplic. HW

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS1262 — ADC delta-sigma de 32 bits, 38 kSPS, 10 canales con PGA y referencia de tensión para la automatizaci

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS1263 — ADC delta-sigma de 32 bits, 38 kSPS y 10 canales con PGA, VREF y ADC auxiliar para la automatización

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo

MSP-EXP430F5529LP — Kit de desarrollo de LaunchPad™ USB MSP430F5529

This precision weigh-scale reference design achieves greater than 50,000 noise-free counts of resolution. Offset and offset drift errors are nearly eliminated by ac bridge excitation. This design takes advantage of the high-resolution ADS1262 delta-sigma ADC.

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
CC2592EMK-RD — Diseño de referencia del extensor de rango de 2,4 GHz independiente TIDA-00794 — Diseño de referencia de protección térmica de módulos IGBT para inversores de tracción HEV/EV TIDA-01451 — Diseño de referencia del interruptor de alimentación para descodificador TIDA-01628 — Diseño de referencia para las funciones de notificación del controlador del cuadro de instrumentos p TIDA-020012 — Diseño de referencia de luz de cúpula pixelada para automoción para iluminación interior TIDA-020026 — Diseño de referencia de controlador de motor paso a paso para luces delanteras adaptativas y nivelac TIDA-03029 — Optimización de la eficiencia mediante diseño de referencia de adaptadores ajustables y cargadores d TIDA-03050 — Diseño de referencia de sensor de derivación de corriente, dentro del rango mA a kA, para automoción TIDA-060025 — Diseño de referencia que maximiza el ancho de banda de transimpedancia para aplicaciones LiDAR y de TIDM-02004 — Diseño de referencia de interfaz de altavoz táctil capacitivo basado en gestos TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — Gráficos QVGA 3-D en microcontroladores de potencia ultrabaja TIPD188 — Diseño de referencia de báscula de precisión de alta resolución y baja deriva con excitación de puen
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

MSP-EXP430F5529LP — Kit de desarrollo de LaunchPad™ USB MSP430F5529

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
CC2592EMK-RD — Diseño de referencia del extensor de rango de 2,4 GHz independiente TIDA-00794 — Diseño de referencia de protección térmica de módulos IGBT para inversores de tracción HEV/EV TIDA-01451 — Diseño de referencia del interruptor de alimentación para descodificador TIDA-01628 — Diseño de referencia para las funciones de notificación del controlador del cuadro de instrumentos p TIDA-020012 — Diseño de referencia de luz de cúpula pixelada para automoción para iluminación interior TIDA-020026 — Diseño de referencia de controlador de motor paso a paso para luces delanteras adaptativas y nivelac TIDA-03029 — Optimización de la eficiencia mediante diseño de referencia de adaptadores ajustables y cargadores d TIDA-03050 — Diseño de referencia de sensor de derivación de corriente, dentro del rango mA a kA, para automoción TIDA-060025 — Diseño de referencia que maximiza el ancho de banda de transimpedancia para aplicaciones LiDAR y de TIDM-02004 — Diseño de referencia de interfaz de altavoz táctil capacitivo basado en gestos TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — Gráficos QVGA 3-D en microcontroladores de potencia ultrabaja TIPD188 — Diseño de referencia de báscula de precisión de alta resolución y baja deriva con excitación de puen

Desarrollo de software

Firmware

TIDCAN1 — TIPD188 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD188 — Diseño de referencia de báscula de precisión de alta resolución y baja deriva con excitación de puen

TIDCAN1 — TIPD188 Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 14/08/2018

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD188 — Diseño de referencia de báscula de precisión de alta resolución y baja deriva con excitación de puen

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcan1 or www.ti.com/lit/xx/tidcan1a/tidcan1a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAN1. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño High-Resolution, Low-Drift, Precision Weigh-Scale Reference Design (Rev. A) 15/02/2019
Artículo técnico The real secret to become a better cook. Integrate smart scale technology in kitch PDF | HTML 25/10/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos