TIDA-020012

TIDA-020012

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia detalla una solución para accionar y controlar 30 LED individualmente para aplicaciones de luz de cúpula interior automotriz. El alto número de píxeles se puede utilizar para crear diferentes zonas de luz o animaciones de luz de bienvenida. El diseño también implementa la funcionalidad de multiplexación LED para controlar hasta 150 LED. Utiliza un convertidor de tensión descendente, un regulador de tensión lineal, tres controladores lineales de LED con interfaz periférica serial (SPI) y un kit de desarrollo LaunchPad™ con microcontrolador.

Funciones
  • Un alto número de píxeles
  • Multiplexación LED (150 LED)
  • Compatible con CISPR25
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEF9.PDF (5704 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRZT7.PDF (261 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZT6.PDF (57 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRZT9.ZIP (1198 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFH9.ZIP (306 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZT8.PDF (329 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZT5.PDF (285 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores para LED en automóviles

TLC6C5724-Q1 — Controlador LED RGB de corriente constante de diagnóstico completo y 24 canales para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LMR33630-Q1 — Convertidor de voltaje reductor síncrono de 3,8 V a 36 V, 3 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7B82-Q1 — LDO con IQ ultrabaja de 300 mA, sin batería (40 V) con activación en grado-0 y grado-1 de AEC-Q100 p

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo

MSP-EXP430F5529LP — Kit de desarrollo de LaunchPad™ USB MSP430F5529

Este diseño de referencia detalla una solución para accionar y controlar 30 LED individualmente para aplicaciones de luz de cúpula interior automotriz. El alto número de píxeles se puede utilizar para crear diferentes zonas de luz o animaciones de luz de bienvenida. El diseño también implementa la (...)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
CC2592EMK-RD — Diseño de referencia del extensor de rango de 2,4 GHz independiente TIDA-00794 — Diseño de referencia de protección térmica de módulos IGBT para inversores de tracción HEV/EV TIDA-01451 — Diseño de referencia del interruptor de alimentación para descodificador TIDA-01628 — Diseño de referencia para las funciones de notificación del controlador del cuadro de instrumentos p TIDA-020012 — Diseño de referencia de luz de cúpula pixelada para automoción para iluminación interior TIDA-020026 — Diseño de referencia de controlador de motor paso a paso para luces delanteras adaptativas y nivelac TIDA-03029 — Optimización de la eficiencia mediante diseño de referencia de adaptadores ajustables y cargadores d TIDA-03050 — Diseño de referencia de sensor de derivación de corriente, dentro del rango mA a kA, para automoción TIDA-060025 — Diseño de referencia que maximiza el ancho de banda de transimpedancia para aplicaciones LiDAR y de TIDM-02004 — Diseño de referencia de interfaz de altavoz táctil capacitivo basado en gestos TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — Gráficos QVGA 3-D en microcontroladores de potencia ultrabaja TIPD188 — Diseño de referencia de báscula de precisión de alta resolución y baja deriva con excitación de puen
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

MSP-EXP430F5529LP — Kit de desarrollo de LaunchPad™ USB MSP430F5529

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
CC2592EMK-RD — Diseño de referencia del extensor de rango de 2,4 GHz independiente TIDA-00794 — Diseño de referencia de protección térmica de módulos IGBT para inversores de tracción HEV/EV TIDA-01451 — Diseño de referencia del interruptor de alimentación para descodificador TIDA-01628 — Diseño de referencia para las funciones de notificación del controlador del cuadro de instrumentos p TIDA-020012 — Diseño de referencia de luz de cúpula pixelada para automoción para iluminación interior TIDA-020026 — Diseño de referencia de controlador de motor paso a paso para luces delanteras adaptativas y nivelac TIDA-03029 — Optimización de la eficiencia mediante diseño de referencia de adaptadores ajustables y cargadores d TIDA-03050 — Diseño de referencia de sensor de derivación de corriente, dentro del rango mA a kA, para automoción TIDA-060025 — Diseño de referencia que maximiza el ancho de banda de transimpedancia para aplicaciones LiDAR y de TIDM-02004 — Diseño de referencia de interfaz de altavoz táctil capacitivo basado en gestos TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — Gráficos QVGA 3-D en microcontroladores de potencia ultrabaja TIPD188 — Diseño de referencia de báscula de precisión de alta resolución y baja deriva con excitación de puen
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
* Guía de diseño Automotive Pixelized Dome Light Reference Design for Interior Lighting 5/06/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos