TIDA-01628

TIDA-01628

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia implementa funciones de notificación de alimentación y controlador que normalmente se encuentran en un cuadro de instrumentos automotriz. El diseño cuenta con protección inversa de la batería, una etapa de pre-impulso para soportar condiciones de voltaje de batería de arranque en frío de hasta 3.5 voltios, reguladores reductor para suministros de 3.3-V y 5-V, un circuito amplificador de audio para proporcionar notificaciones, un suministro de retroiluminación LED con control de brillo automático y controladores LED con funciones de diagnóstico flexibles para LED indicadores.

Funciones
  • La amplia gama Vin soporta arranque en frío hasta 3.5V y descarga de carga hasta 40V
  • Controladores LED indicadores con diagnóstico de errores configurable
  • Amplificador de audio de 5V, de un solo canal, para timbre y advertencia
  • Brillo de la luz de fondo ambiental ajustable con sensor de luz
  • Protección de batería inversa de baja pérdida para reducir la disipación de energía
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUDX8B.PDF (7179 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRXM7.PDF (437 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRXM6.PDF (114 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRXM9.ZIP (2595 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF04.ZIP (5997 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRXM8.PDF (3888 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRXM5.PDF (842 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores para LED en automóviles

TLC6C5816-Q1 — Controlador LED de registro de desplazamiento de 16 bits de la lógica de potencia con diagnóstico pa

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para LED en automóviles

TPS61193-Q1 — Controlador de LED de alto rendimiento, 3 canales y EMI bajo para iluminación de automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de audio para uso automotriz

TPA6211A1-Q1 — Amplificador de audio mono de Clase AB, entrada analógica y 3.1 W para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5150-Q1 — Controlador elevador de baja IQ con VIN de 1.5 V a 42 V para automoción con opciones de salida de 6.

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM43602-Q1 — Convertidor de tensión reductor síncrono de 3.5 V a 36 V y 2 A apto para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LMR33630-Q1 — Convertidor de voltaje reductor síncrono de 3,8 V a 36 V, 3 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74700-Q1 — Controlador de diodo ideal con IQ de 3.2 V a 65 V y 80 uA para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA320-Q1 — Amplificador operacional CMOS de precisión, de cruce por cero, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO, apto para el

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo

MSP-EXP430F5529LP — Kit de desarrollo de LaunchPad™ USB MSP430F5529

Este diseño de referencia implementa funciones de notificación de alimentación y controlador que normalmente se encuentran en un cuadro de instrumentos automotriz. El diseño cuenta con protección inversa de la batería, una etapa de pre-impulso para soportar condiciones de voltaje de batería de (...)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
CC2592EMK-RD — Diseño de referencia del extensor de rango de 2,4 GHz independiente TIDA-00794 — Diseño de referencia de protección térmica de módulos IGBT para inversores de tracción HEV/EV TIDA-01451 — Diseño de referencia del interruptor de alimentación para descodificador TIDA-01628 — Diseño de referencia para las funciones de notificación del controlador del cuadro de instrumentos p TIDA-020012 — Diseño de referencia de luz de cúpula pixelada para automoción para iluminación interior TIDA-020026 — Diseño de referencia de controlador de motor paso a paso para luces delanteras adaptativas y nivelac TIDA-03029 — Optimización de la eficiencia mediante diseño de referencia de adaptadores ajustables y cargadores d TIDA-03050 — Diseño de referencia de sensor de derivación de corriente, dentro del rango mA a kA, para automoción TIDA-060025 — Diseño de referencia que maximiza el ancho de banda de transimpedancia para aplicaciones LiDAR y de TIDM-02004 — Diseño de referencia de interfaz de altavoz táctil capacitivo basado en gestos TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — Gráficos QVGA 3-D en microcontroladores de potencia ultrabaja TIPD188 — Diseño de referencia de báscula de precisión de alta resolución y baja deriva con excitación de puen
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

MSP-EXP430F5529LP — Kit de desarrollo de LaunchPad™ USB MSP430F5529

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
CC2592EMK-RD — Diseño de referencia del extensor de rango de 2,4 GHz independiente TIDA-00794 — Diseño de referencia de protección térmica de módulos IGBT para inversores de tracción HEV/EV TIDA-01451 — Diseño de referencia del interruptor de alimentación para descodificador TIDA-01628 — Diseño de referencia para las funciones de notificación del controlador del cuadro de instrumentos p TIDA-020012 — Diseño de referencia de luz de cúpula pixelada para automoción para iluminación interior TIDA-020026 — Diseño de referencia de controlador de motor paso a paso para luces delanteras adaptativas y nivelac TIDA-03029 — Optimización de la eficiencia mediante diseño de referencia de adaptadores ajustables y cargadores d TIDA-03050 — Diseño de referencia de sensor de derivación de corriente, dentro del rango mA a kA, para automoción TIDA-060025 — Diseño de referencia que maximiza el ancho de banda de transimpedancia para aplicaciones LiDAR y de TIDM-02004 — Diseño de referencia de interfaz de altavoz táctil capacitivo basado en gestos TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — Gráficos QVGA 3-D en microcontroladores de potencia ultrabaja TIPD188 — Diseño de referencia de báscula de precisión de alta resolución y baja deriva con excitación de puen

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCF05 — TIDA-01628 Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01628 — Diseño de referencia para las funciones de notificación del controlador del cuadro de instrumentos p

TIDCF05 — TIDA-01628 Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 5/11/2018
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01628 — Diseño de referencia para las funciones de notificación del controlador del cuadro de instrumentos p

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcf05 or www.ti.com/lit/xx/tidcf05/tidcf05.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCF05. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Reference Design for Automotive Cluster Driver Notification Functions (Rev. B) PDF | HTML 29/06/2020

Recursos de diseño

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
CCSTUDIO — IDE CCStudio™: entorno de desarrollo con capacidades de IA.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos