TIDA-01633

TIDA-01633

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia realiza un factor de forma pequeño, dos canales configurables, tensión analógica y módulo de salida de corriente para inversor de CA y servoaccionamientos. El controlador de salida industrial integrado: El XTR305 ofrece un tamaño compacto en comparación con el uso de múltiples amplificadores operacionales junto con componentes pasivos. La salida se puede programar a ±10 V o de 4 mA a 20 mA a través de la MCU host, como una MCU C2000™, o configurarse manualmente mediante puentes. Los indicadores de error y la capacidad de control de la carga de salida permiten un diseño robusto. El mismo canal también se puede configurar como una entrada analógica de ±10 V o 4 mA a 20 mA. La interfaz se adapta al kit de desarrollo LaunchPad™ C2000.

Funciones
  • 2 salidas analógicas de tensión/corriente o entradas de tensión programables de un único extremo
  • Salida precisa de tensión de +/-10 V y corriente de 0 a 20 mA con un error calibrado típico de <0.1 % en un rango de temperatura de -40 a 85 °C.
  • Entrada analógica de +/-10 V con error calibrado típico <1 %. La entrada de corriente de 4-20 mA debe convertirse a tensión mediante una resistencia externa de 500 ohmios.
  • Características de protección, diagnóstico y supervisión:
    • Salida robusta con límite de corriente de cortocircuito junto con detección de fallas de cortocircuito y circuito abierto con realimentación MCU.
    • La supervisión de la carga de salida permite el mantenimiento predictivo.
  • Alta inmunidad EMC: Cumple los requisitos de inmunidad CEM IEC61800-3 para ESD de 4 kV, EFT de 2 kV y sobretensión de 1 V con criterio A
  • La interfaz MCU host admite señal de entrada DAC analógica y señal de entrada PWM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUE87.PDF (2758 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRWN6.PDF (213 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRWN5.PDF (103 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRWN8.ZIP (1165 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCER9.ZIP (529 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRWN7.PDF (1149 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRWN4.PDF (613 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Acondicionadores de señal 4-20 mA

XTR305 — Controlador analógico industrial con salida de corriente a tensión

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

LMZM23601 — Módulo de alimentación CC-CC reductor de 36 V y 1 A en un paquete de 3,8 mm × 3 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLV431A — Regulador de derivación de precisión ajustable, de baja tensión y exactitud del 1 %

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos TVS

TVS1400 — Dispositivo de protección contra sobretensiones de abrazadera plana de 14V

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo

LAUNCHXL-F28379D — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28379D de MCU Delfino C2000

Este diseño de referencia realiza un factor de forma pequeño, dos canales configurables, tensión analógica y módulo de salida de corriente para inversor de CA y servoaccionamientos. El controlador de salida industrial integrado: El XTR305 ofrece un tamaño compacto en comparación con el uso de (...)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010025 — Diseño de referencia de inversor trifásico para unidades de 200 VCA a 480 VCA con controladores de p TIDA-010026 — Diseño de referencia de interfaz sólido para codificadores absolutos EnDat2.2 TIDA-01401 — Diseño de referencia de la interfaz RS-485 de alta inmunidad EMC para codificadores absolutos TIDA-01540 — Diseño de referencia de inversor trifásico con controlador de puerta con inserción de tiempo muerto TIDA-01541 — Diseño de referencia de detección de tensión de enlace CC y corriente de fase de ancho de banda alto TIDA-01629 — Diseño de referencia de inversor trifásico de 48 V/500 W con controlador de puerta inteligente para TIDA-01630 — Diseño de referencia de interfaz RS485 de alta inmunidad EMC para codificadores Tamagawa TIDA-01633 — Diseño de referencia de salida analógica programable y compacta de 4 mA a 20 mA y ±10 V para CA/serv TIDA-020001 — Diseño de referencia de retroiluminación de atenuación local y 144 zonas para automoción TIDA-060001 — Diseño de referencia de transmisión y recepción de apagado rápido SunSpec TIDM-02007 — Diseño de referencia de accionamiento de motor de doble eje con bucle de corriente rápida (FCL) y SF TIDM-1008 — Diseño de referencia de interfaz maestra de codificador absoluto EnDat 2.2 para MCU de C2000 TIDM-1010 — Diseño de referencia de interfaz maestra de codificador absoluto BiSS-C para MCU de C2000 TIDM-1011 — Diseño de referencia de interfaz maestra de codificador absoluto T-Format de Tamagawa para MCU de C2
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LAUNCHXL-F28379D — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28379D de MCU Delfino C2000

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010025 — Diseño de referencia de inversor trifásico para unidades de 200 VCA a 480 VCA con controladores de p TIDA-010026 — Diseño de referencia de interfaz sólido para codificadores absolutos EnDat2.2 TIDA-01401 — Diseño de referencia de la interfaz RS-485 de alta inmunidad EMC para codificadores absolutos TIDA-01540 — Diseño de referencia de inversor trifásico con controlador de puerta con inserción de tiempo muerto TIDA-01541 — Diseño de referencia de detección de tensión de enlace CC y corriente de fase de ancho de banda alto TIDA-01629 — Diseño de referencia de inversor trifásico de 48 V/500 W con controlador de puerta inteligente para TIDA-01630 — Diseño de referencia de interfaz RS485 de alta inmunidad EMC para codificadores Tamagawa TIDA-01633 — Diseño de referencia de salida analógica programable y compacta de 4 mA a 20 mA y ±10 V para CA/serv TIDA-020001 — Diseño de referencia de retroiluminación de atenuación local y 144 zonas para automoción TIDA-060001 — Diseño de referencia de transmisión y recepción de apagado rápido SunSpec TIDM-02007 — Diseño de referencia de accionamiento de motor de doble eje con bucle de corriente rápida (FCL) y SF TIDM-1008 — Diseño de referencia de interfaz maestra de codificador absoluto EnDat 2.2 para MCU de C2000 TIDM-1010 — Diseño de referencia de interfaz maestra de codificador absoluto BiSS-C para MCU de C2000 TIDM-1011 — Diseño de referencia de interfaz maestra de codificador absoluto T-Format de Tamagawa para MCU de C2

Herramientas de diseño y simulación

Modelo de simulación

TIDA-01633 Simulation

TIDM035.ZIP (36 KB) - Diseño de referencia TINA-TI
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01633 — Diseño de referencia de salida analógica programable y compacta de 4 mA a 20 mA y ±10 V para CA/serv

TIDA-01633 Simulation

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación: 6/07/2018
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01633 — Diseño de referencia de salida analógica programable y compacta de 4 mA a 20 mA y ±10 V para CA/serv
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
* Guía de diseño Compact Programmable 4-mA to 20-mA and ±10-V Analog Output Reference Design 2/07/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos