TIDA-010026

TIDA-010026

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia demuestra una interfaz robusta para codificadores EnDat 2.2. Eso muestra inmunidad EMC, particularmente inmunidad contra transitorios rápidos, como el ruido de conmutación del inversor. La tensión de suministro del codificador es configurable e integra protección contra cortocircuitos para evitar daños debido a cortocircuitos o fallos de cableado del cable, así como retroalimentación de diagnóstico para detectar el fallo. La interfaz lógica es compatible con I/O de 3.3 V hasta 1.8 V. El diseño es compatible con el kit de desarrollo TI LaunchPad™ para facilitar la evaluación de EnDat2.2 con el MCU C2000™. Este diseño ha sido probado con una longitud de cable de hasta 100 m con varios codificadores EnDat 2.2.

Funciones
  • Supere la frecuencia de reloj HEIDENHAIN EnDat 2.2 de 16 MHz a 20 m, de 8 MHz a 100 m. de longitud de cable
  • Interfaz altamente robusta con alta inmunidad EMC gracias al amplio rango de suministro 3.3 V a 5 V, transceptor RS-485 semidúplex (THVD1450), 50 Mbaudios, con rango de modo común de ±15 V, IEC-ESD de 16 kV y EFT de 4 kV
  • Diseño probado para cumplir con los requisitos de inmunidad EMC para ESD (IEC61000-4-2), EFT (IEC61000-4-4) y sobretensión (IEC61000-4-5) con niveles y criterio de aprobación de acuerdo con IEC61800-3.
  • La tensión predeterminada del codificador configurable de 8 V con salida de baja ondulación (<50 mVpp) cumple con la especificación Endat2.2.
  • Corriente de salida nominal 250 mA protegida con alimentación del codificador con protección de cortocircuito y retroalimentación de buena alimentación para diagnóstico
  • Interfaz lógica de I/O predeterminada de 3.3 V para alojar procesadores como un MCU C2000 o un procesador Sitara® para ejecutar el software maestro EnDat 2.2
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEL7.PDF (16528 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRYY3.PDF (235 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRYY2.PDF (56 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRYY5.ZIP (1240 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFA2.ZIP (1312 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRYY4.PDF (1080 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRYY1.PDF (365 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS62125 — Convertidor reductor de 3 V a 17 V y 300 mA con umbral de activación ajustable e histéresis

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

TPS82150 — Módulo MicroSIP™ de convertidor reductor síncrono de 1 A y entrada de 17 V con inductor integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-485 y RS-422

THVD1450 — Transceptor RS-485 de 3.3 V a 5 V con protección ESD IEC de ±18 kV

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos TVS

TVS1401 — Dispositivo de protección contra sobretensiones bidireccional de abrazadera plana de 14 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74LVC2T45 — Transceptor de alimentación doble de 2 bits con selector de nivel de tensión configurable y salidas

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo

LAUNCHXL-F28379D — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28379D de MCU Delfino C2000

Este diseño de referencia demuestra una interfaz robusta para codificadores EnDat 2.2. Eso muestra inmunidad EMC, particularmente inmunidad contra transitorios rápidos, como el ruido de conmutación del inversor. La tensión de suministro del codificador es configurable e integra protección contra (...)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010025 — Diseño de referencia de inversor trifásico para unidades de 200 VCA a 480 VCA con controladores de p TIDA-010026 — Diseño de referencia de interfaz sólido para codificadores absolutos EnDat2.2 TIDA-01401 — Diseño de referencia de la interfaz RS-485 de alta inmunidad EMC para codificadores absolutos TIDA-01540 — Diseño de referencia de inversor trifásico con controlador de puerta con inserción de tiempo muerto TIDA-01541 — Diseño de referencia de detección de tensión de enlace CC y corriente de fase de ancho de banda alto TIDA-01629 — Diseño de referencia de inversor trifásico de 48 V/500 W con controlador de puerta inteligente para TIDA-01630 — Diseño de referencia de interfaz RS485 de alta inmunidad EMC para codificadores Tamagawa TIDA-01633 — Diseño de referencia de salida analógica programable y compacta de 4 mA a 20 mA y ±10 V para CA/serv TIDA-020001 — Diseño de referencia de retroiluminación de atenuación local y 144 zonas para automoción TIDA-060001 — Diseño de referencia de transmisión y recepción de apagado rápido SunSpec TIDM-02007 — Diseño de referencia de accionamiento de motor de doble eje con bucle de corriente rápida (FCL) y SF TIDM-1008 — Diseño de referencia de interfaz maestra de codificador absoluto EnDat 2.2 para MCU de C2000 TIDM-1010 — Diseño de referencia de interfaz maestra de codificador absoluto BiSS-C para MCU de C2000 TIDM-1011 — Diseño de referencia de interfaz maestra de codificador absoluto T-Format de Tamagawa para MCU de C2
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LAUNCHXL-F28379D — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28379D de MCU Delfino C2000

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010025 — Diseño de referencia de inversor trifásico para unidades de 200 VCA a 480 VCA con controladores de p TIDA-010026 — Diseño de referencia de interfaz sólido para codificadores absolutos EnDat2.2 TIDA-01401 — Diseño de referencia de la interfaz RS-485 de alta inmunidad EMC para codificadores absolutos TIDA-01540 — Diseño de referencia de inversor trifásico con controlador de puerta con inserción de tiempo muerto TIDA-01541 — Diseño de referencia de detección de tensión de enlace CC y corriente de fase de ancho de banda alto TIDA-01629 — Diseño de referencia de inversor trifásico de 48 V/500 W con controlador de puerta inteligente para TIDA-01630 — Diseño de referencia de interfaz RS485 de alta inmunidad EMC para codificadores Tamagawa TIDA-01633 — Diseño de referencia de salida analógica programable y compacta de 4 mA a 20 mA y ±10 V para CA/serv TIDA-020001 — Diseño de referencia de retroiluminación de atenuación local y 144 zonas para automoción TIDA-060001 — Diseño de referencia de transmisión y recepción de apagado rápido SunSpec TIDM-02007 — Diseño de referencia de accionamiento de motor de doble eje con bucle de corriente rápida (FCL) y SF TIDM-1008 — Diseño de referencia de interfaz maestra de codificador absoluto EnDat 2.2 para MCU de C2000 TIDM-1010 — Diseño de referencia de interfaz maestra de codificador absoluto BiSS-C para MCU de C2000 TIDM-1011 — Diseño de referencia de interfaz maestra de codificador absoluto T-Format de Tamagawa para MCU de C2
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
* Guía de diseño Robust interface reference design for EnDat 2.2 absolute encoders 4/02/2019

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00172 — Diseño de referencia para una interfaz a un codificador de posición con EnDat 2.2 TIDA-010009 — Diseño de referencia de fuente de alimentación auxiliar de entrada de 24 V compacta y eficiente para

Desarrollo de software

Controlador o biblioteca
CONTROLSUITE — Paquete de software control SUITE™: Herramientas de software y desarrollo para microcontroladores C2

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos