TIDA-01540

TIDA-01540

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-01540 reduce el costo del sistema y permite un diseño compacto para un inversor trifásico aislado reforzado de 10 kW. Se consigue un menor costo del sistema y un factor de forma compacto utilizando un controlador de compuerta doble en un solo encapsulado y una configuración de arranque para generar tensiones flotantes para la fuente de alimentación de accionamiento de puerta. El controlador de compuerta doble UCC21520 tiene una inserción de tiempo muerto integrada configurable mediante una opción de resistencia. La inserción de tiempo muerto única protege el inversor trifásico contra disparo cruzado debido al solapamiento de la señal de modulación por ancho de pulsos de entrada. La confiabilidad del sistema se mejora implementando protección contra sobrecarga, cortocircuito, fallo a tierra, baja tensión y sobretensión del bus de CC y exceso de temperatura del módulo transistor bipolar de compuerta aislada (IGBT) en el hardware.

Funciones
  • Inversor reforzado aislado adecuado para accionamientos de 200 V a 690 V CA de hasta 10 kW
  • El controlador de compuerta de medio puente reforzado y aislado tiene una excelente coincidencia de retardo de propagación para permitir un menor tiempo muerto (menores distorsiones y menores pérdidas de potencia)
  • El bloqueo integrado, el tiempo muerto y la inserción protegen al transistor bipolar de compuerta aislada cuando las señales de modulación por ancho de impulsos de entrada se solapan (tiempo muerto programable)
  • La medida a prueba de fallos y la desconexión segura del par contra fallas lógicas del lado principal es más confiable con una señal de desactivación que apaga simultáneamente las salidas de accionamiento de puerta de lado alto y bajo de los transistores bipolares de compuerta aislada
  • El UCC21520 tiene una alta inmunidad a transitorios de modo común (100 kV/µs) para una alta robustez contra transitorios de conmutación
  • El UCC21520 rechaza pulsos de entrada y transitorios de ruido inferiores a 5 ns para evitar falsos encendidos o apagados de los transistores bipolares de puerta aislada
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDJ9.PDF (782 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRU28.PDF (538 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRU27.PDF (99 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRU30A.ZIP (4705 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE53.ZIP (440 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRU29.PDF (3057 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRU26A.PDF (590 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Comparadores

TLC372 — Comparador diferencial doble de uso general LinCMOS™

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores aislados

AMC1301 — Amplificador aislado reforzado de precisión y entrada de ±250 mV para detección de corriente

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores aislados

AMC1311 — Amplificador aislado reforzado de precisión de entrada de 2 V para detección de tensión

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC21520 — 4A/6A dual-channel reinforced isolated gate driver with disable, programmable deadtime

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC21540 — 4A/6A, dual-channel reinforced isolated gate driver with disable, programmable deadtime

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV1117 — Regulador de tensión lineal de 800 mA y 15 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV704 — Regulador de tensión de baja pérdida (LDO) 150 mA 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas NAND

SN74LVC1G10 — Puerta NAND simple de 3 entradas individuales, de 1.65 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA320 — Amplificador operacional CMOS de precisión, de cruce por cero, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo

LAUNCHXL-F28379D — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28379D de MCU Delfino C2000

El diseño de referencia TIDA-01540 reduce el costo del sistema y permite un diseño compacto para un inversor trifásico aislado reforzado de 10 kW. Se consigue un menor costo del sistema y un factor de forma compacto utilizando un controlador de compuerta doble en un solo encapsulado y una (...)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010025 — Diseño de referencia de inversor trifásico para unidades de 200 VCA a 480 VCA con controladores de p TIDA-010026 — Diseño de referencia de interfaz sólido para codificadores absolutos EnDat2.2 TIDA-01401 — Diseño de referencia de la interfaz RS-485 de alta inmunidad EMC para codificadores absolutos TIDA-01540 — Diseño de referencia de inversor trifásico con controlador de puerta con inserción de tiempo muerto TIDA-01541 — Diseño de referencia de detección de tensión de enlace CC y corriente de fase de ancho de banda alto TIDA-01629 — Diseño de referencia de inversor trifásico de 48 V/500 W con controlador de puerta inteligente para TIDA-01630 — Diseño de referencia de interfaz RS485 de alta inmunidad EMC para codificadores Tamagawa TIDA-01633 — Diseño de referencia de salida analógica programable y compacta de 4 mA a 20 mA y ±10 V para CA/serv TIDA-020001 — Diseño de referencia de retroiluminación de atenuación local y 144 zonas para automoción TIDA-060001 — Diseño de referencia de transmisión y recepción de apagado rápido SunSpec TIDM-02007 — Diseño de referencia de accionamiento de motor de doble eje con bucle de corriente rápida (FCL) y SF TIDM-1008 — Diseño de referencia de interfaz maestra de codificador absoluto EnDat 2.2 para MCU de C2000 TIDM-1010 — Diseño de referencia de interfaz maestra de codificador absoluto BiSS-C para MCU de C2000 TIDM-1011 — Diseño de referencia de interfaz maestra de codificador absoluto T-Format de Tamagawa para MCU de C2
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LAUNCHXL-F28379D — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28379D de MCU Delfino C2000

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010025 — Diseño de referencia de inversor trifásico para unidades de 200 VCA a 480 VCA con controladores de p TIDA-010026 — Diseño de referencia de interfaz sólido para codificadores absolutos EnDat2.2 TIDA-01401 — Diseño de referencia de la interfaz RS-485 de alta inmunidad EMC para codificadores absolutos TIDA-01540 — Diseño de referencia de inversor trifásico con controlador de puerta con inserción de tiempo muerto TIDA-01541 — Diseño de referencia de detección de tensión de enlace CC y corriente de fase de ancho de banda alto TIDA-01629 — Diseño de referencia de inversor trifásico de 48 V/500 W con controlador de puerta inteligente para TIDA-01630 — Diseño de referencia de interfaz RS485 de alta inmunidad EMC para codificadores Tamagawa TIDA-01633 — Diseño de referencia de salida analógica programable y compacta de 4 mA a 20 mA y ±10 V para CA/serv TIDA-020001 — Diseño de referencia de retroiluminación de atenuación local y 144 zonas para automoción TIDA-060001 — Diseño de referencia de transmisión y recepción de apagado rápido SunSpec TIDM-02007 — Diseño de referencia de accionamiento de motor de doble eje con bucle de corriente rápida (FCL) y SF TIDM-1008 — Diseño de referencia de interfaz maestra de codificador absoluto EnDat 2.2 para MCU de C2000 TIDM-1010 — Diseño de referencia de interfaz maestra de codificador absoluto BiSS-C para MCU de C2000 TIDM-1011 — Diseño de referencia de interfaz maestra de codificador absoluto T-Format de Tamagawa para MCU de C2
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
* Guía de diseño 3-Phase Inverter Ref Design Using Gate Driver With Built-in Dead Time Insertion 6/12/2017
Nota sobre la aplicación Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) 28/06/2019

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00366 — Diseño de referencia para 3 inversor trifásico de aislamiento reforzado con protección de corriente,

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos