TIDA-01630

TIDA-01630

Archivos de diseño

Información general

La inmunidad electromagnética, especialmente la inmunidad contra el ruido de conmutación del inversor, es importante para los sistemas de realimentación del codificador de posicionamiento de los accionamientos industriales. Este diseño demuestra una solución de transceptor RS485 de alta inmunidad EMC que se puede utilizar tanto en la unidad como en el codificador, como Tamagawa™, EnDat 2.2, BiSS®, etc. El diseño admite una amplia tensión de entrada de 5 V. Un conector con señales de E/S lógicas de 3.3 V y una fuente de alimentación de 3.3 V permite la interfaz directa con el procesador host para ejecutar el protocolo maestro y alimentar el procesador. Para cumplir con el rango de alimentación del codificador seleccionado, el diseño ofrece una tensión de salida al codificador igual a la Vin. La fuente de alimentación de este diseño ofrece protección contra sobretensión y cortocircuito, según el rango de tensión del codificador seleccionado, para evitar daños durante un cortocircuito del cable. El diseño se probó para una longitud de cable de hasta 50 m con el codificador Tamagawa.

Funciones
  • Transceptor RS485 semidúplex 5 V con una tasa de baudio de hasta 50 Mbps y mayor inmunidad EMC frente al IEC61000-4-4
  • El hardware admite estándares de interfaces de 2 cables, como los estándares de interfaz Tamagawa o RS485 de 4 cables, como EnDat2.2 y BiSS
  • Transceptor RS485 semidúplex con alimentación de 5 V THVD1550 con IEC-ESD de 16 kV y EFT de 4 kV que elimina el costo de componentes ESD externos.
  • Máxima inmunidad contra transitorios eléctricos rápidos IEC61000-4-4 en comparación con otros transceptores RS485 estándar del sector validados en pruebas del sistema.
  • Diseñado para cumplir con la inmunidad electromagnética IEC61800-3 para variadores de velocidad sin necesidad de dispositivos de protección adicionales, como diodos TVS, cuando se utilizan en aplicaciones con codificadores que utilizan cables blindados.
  • El diseño está en BoosterPack™, factor de forma de módulo enchufable con un conector compatible con el kit de desarrollo TI LaunchPad™ para una fácil evaluación de Tamagawa con un MCU C2000™.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUE61.PDF (2443 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRVX6.PDF (276 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRVX5.PDF (149 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRVX8.ZIP (1453 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEK7.ZIP (1576 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRVX7.PDF (1307 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRVX4.PDF (504 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS61240 — Convertidor elevador de 450 mA, frecuencia fija de 3.5 MHz y rango de entrada de 2.3 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62162 — Convertidores reductores de 3 V a 17 V y 1 A con DCS-Control™

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22810 — Interruptor de carga, 18 V, 3 A, 79 mΩ, c/ tiempo de ascenso y descarga de salida ajustables

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-485 y RS-422

THVD1550 — Transceptor RS-485 de 5 V con protección de ±18 kV IEC ESD

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74LVC2T45 — Transceptor de alimentación doble de 2 bits con selector de nivel de tensión configurable y salidas

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo

LAUNCHXL-F28379D — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28379D de MCU Delfino C2000

La inmunidad electromagnética, especialmente la inmunidad contra el ruido de conmutación del inversor, es importante para los sistemas de realimentación del codificador de posicionamiento de los accionamientos industriales. Este diseño demuestra una solución de transceptor RS485 de alta inmunidad (...)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010025 — Diseño de referencia de inversor trifásico para unidades de 200 VCA a 480 VCA con controladores de p TIDA-010026 — Diseño de referencia de interfaz sólido para codificadores absolutos EnDat2.2 TIDA-01401 — Diseño de referencia de la interfaz RS-485 de alta inmunidad EMC para codificadores absolutos TIDA-01540 — Diseño de referencia de inversor trifásico con controlador de puerta con inserción de tiempo muerto TIDA-01541 — Diseño de referencia de detección de tensión de enlace CC y corriente de fase de ancho de banda alto TIDA-01629 — Diseño de referencia de inversor trifásico de 48 V/500 W con controlador de puerta inteligente para TIDA-01630 — Diseño de referencia de interfaz RS485 de alta inmunidad EMC para codificadores Tamagawa TIDA-01633 — Diseño de referencia de salida analógica programable y compacta de 4 mA a 20 mA y ±10 V para CA/serv TIDA-020001 — Diseño de referencia de retroiluminación de atenuación local y 144 zonas para automoción TIDA-060001 — Diseño de referencia de transmisión y recepción de apagado rápido SunSpec TIDM-02007 — Diseño de referencia de accionamiento de motor de doble eje con bucle de corriente rápida (FCL) y SF TIDM-1008 — Diseño de referencia de interfaz maestra de codificador absoluto EnDat 2.2 para MCU de C2000 TIDM-1010 — Diseño de referencia de interfaz maestra de codificador absoluto BiSS-C para MCU de C2000 TIDM-1011 — Diseño de referencia de interfaz maestra de codificador absoluto T-Format de Tamagawa para MCU de C2
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LAUNCHXL-F28379D — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28379D de MCU Delfino C2000

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010025 — Diseño de referencia de inversor trifásico para unidades de 200 VCA a 480 VCA con controladores de p TIDA-010026 — Diseño de referencia de interfaz sólido para codificadores absolutos EnDat2.2 TIDA-01401 — Diseño de referencia de la interfaz RS-485 de alta inmunidad EMC para codificadores absolutos TIDA-01540 — Diseño de referencia de inversor trifásico con controlador de puerta con inserción de tiempo muerto TIDA-01541 — Diseño de referencia de detección de tensión de enlace CC y corriente de fase de ancho de banda alto TIDA-01629 — Diseño de referencia de inversor trifásico de 48 V/500 W con controlador de puerta inteligente para TIDA-01630 — Diseño de referencia de interfaz RS485 de alta inmunidad EMC para codificadores Tamagawa TIDA-01633 — Diseño de referencia de salida analógica programable y compacta de 4 mA a 20 mA y ±10 V para CA/serv TIDA-020001 — Diseño de referencia de retroiluminación de atenuación local y 144 zonas para automoción TIDA-060001 — Diseño de referencia de transmisión y recepción de apagado rápido SunSpec TIDM-02007 — Diseño de referencia de accionamiento de motor de doble eje con bucle de corriente rápida (FCL) y SF TIDM-1008 — Diseño de referencia de interfaz maestra de codificador absoluto EnDat 2.2 para MCU de C2000 TIDM-1010 — Diseño de referencia de interfaz maestra de codificador absoluto BiSS-C para MCU de C2000 TIDM-1011 — Diseño de referencia de interfaz maestra de codificador absoluto T-Format de Tamagawa para MCU de C2
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
* Guía de diseño High EMC Immunity RS485 Interface Reference Design 9/02/2018

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Controlador o biblioteca
CONTROLSUITE — Paquete de software control SUITE™: Herramientas de software y desarrollo para microcontroladores C2

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos