TIDA-01401

TIDA-01401

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia de alta inmunidad EMC demuestra un transceptor RS-485 para utilizar tanto en el accionamiento como dentro de codificadores como: EnDat 2.2, BiSS®, Tamagawa™, etc. La inmunidad CEM, en particular la inmunidad contra el ruido de conmutación del inversor, es importante para los sistemas de realimentación de encóderes de posición en accionamientos industriales. Este diseño admite un amplio rango de tensión de entrada (se utiliza como tensión de salida al codificador) de 5 V a 15 V (12 V nom) para satisfacer el amplio rango de suministro de los codificadores. La fuente de alimentación de este diseño incluye protección contra sobretensión y cortocircuito según el rango de tensión del codificador seleccionado para evitar daños durante un cortocircuito del cable. Se incluye el factor de forma de módulo enchufable BoosterPack™ con conector compatible con el kit de desarrollo TI LaunchPad™ para facilitar la evaluación de EnDat, BiSS y otros sistemas con la MCU C2000™. Este diseño de referencia se ha probado hasta una longitud de cable de 100 m con codificadores EnDat 2.2.

Funciones
  • Transceptor RS-485 semidúplex de 5 V (THVD1550), 50 baudios, con IEC-ESD de 16 kV y EFT de 4 kV que elimina el costo de los componentes ESD externos.
  • El diseño logra la máxima inmunidad en la industria contra transitorios eléctricos rápidos IEC 61000-4-4
  • Admite estándares de interfaz RS-485 de 4 cables, como estándares de interfaces EnDat2.2, BiSS o de 2 cables, como Tamagawa™
  • El hardware se puede utilizar tanto como interfaz de unidad como de codificador debido a la dirección del reloj configurable
  • Diseñado para cumplir la norma IEC 61800-3 de inmunidad CEM
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDF5.PDF (815 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRSW9.PDF (219 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRSW8.PDF (199 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRSX1.ZIP (8439 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDV9.ZIP (1734 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRSX0.PDF (1303 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRSW7.PDF (520 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS61240 — Convertidor elevador de 450 mA, frecuencia fija de 3.5 MHz y rango de entrada de 2.3 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62162 — Convertidores reductores de 3 V a 17 V y 1 A con DCS-Control™

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22810 — Interruptor de carga, 18 V, 3 A, 79 mΩ, c/ tiempo de ascenso y descarga de salida ajustables

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-485 y RS-422

THVD1550 — Transceptor RS-485 de 5 V con protección de ±18 kV IEC ESD

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74LVC2T45 — Transceptor de alimentación doble de 2 bits con selector de nivel de tensión configurable y salidas

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo

LAUNCHXL-F28379D — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28379D de MCU Delfino C2000

Este diseño de referencia de alta inmunidad EMC demuestra un transceptor RS-485 para utilizar tanto en el accionamiento como dentro de codificadores como: EnDat 2.2, BiSS®, Tamagawa™, etc. La inmunidad CEM, en particular la inmunidad contra el ruido de conmutación del inversor, es importante para (...)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010025 — Diseño de referencia de inversor trifásico para unidades de 200 VCA a 480 VCA con controladores de p TIDA-010026 — Diseño de referencia de interfaz sólido para codificadores absolutos EnDat2.2 TIDA-01401 — Diseño de referencia de la interfaz RS-485 de alta inmunidad EMC para codificadores absolutos TIDA-01540 — Diseño de referencia de inversor trifásico con controlador de puerta con inserción de tiempo muerto TIDA-01541 — Diseño de referencia de detección de tensión de enlace CC y corriente de fase de ancho de banda alto TIDA-01629 — Diseño de referencia de inversor trifásico de 48 V/500 W con controlador de puerta inteligente para TIDA-01630 — Diseño de referencia de interfaz RS485 de alta inmunidad EMC para codificadores Tamagawa TIDA-01633 — Diseño de referencia de salida analógica programable y compacta de 4 mA a 20 mA y ±10 V para CA/serv TIDA-020001 — Diseño de referencia de retroiluminación de atenuación local y 144 zonas para automoción TIDA-060001 — Diseño de referencia de transmisión y recepción de apagado rápido SunSpec TIDM-02007 — Diseño de referencia de accionamiento de motor de doble eje con bucle de corriente rápida (FCL) y SF TIDM-1008 — Diseño de referencia de interfaz maestra de codificador absoluto EnDat 2.2 para MCU de C2000 TIDM-1010 — Diseño de referencia de interfaz maestra de codificador absoluto BiSS-C para MCU de C2000 TIDM-1011 — Diseño de referencia de interfaz maestra de codificador absoluto T-Format de Tamagawa para MCU de C2
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LAUNCHXL-F28379D — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28379D de MCU Delfino C2000

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010025 — Diseño de referencia de inversor trifásico para unidades de 200 VCA a 480 VCA con controladores de p TIDA-010026 — Diseño de referencia de interfaz sólido para codificadores absolutos EnDat2.2 TIDA-01401 — Diseño de referencia de la interfaz RS-485 de alta inmunidad EMC para codificadores absolutos TIDA-01540 — Diseño de referencia de inversor trifásico con controlador de puerta con inserción de tiempo muerto TIDA-01541 — Diseño de referencia de detección de tensión de enlace CC y corriente de fase de ancho de banda alto TIDA-01629 — Diseño de referencia de inversor trifásico de 48 V/500 W con controlador de puerta inteligente para TIDA-01630 — Diseño de referencia de interfaz RS485 de alta inmunidad EMC para codificadores Tamagawa TIDA-01633 — Diseño de referencia de salida analógica programable y compacta de 4 mA a 20 mA y ±10 V para CA/serv TIDA-020001 — Diseño de referencia de retroiluminación de atenuación local y 144 zonas para automoción TIDA-060001 — Diseño de referencia de transmisión y recepción de apagado rápido SunSpec TIDM-02007 — Diseño de referencia de accionamiento de motor de doble eje con bucle de corriente rápida (FCL) y SF TIDM-1008 — Diseño de referencia de interfaz maestra de codificador absoluto EnDat 2.2 para MCU de C2000 TIDM-1010 — Diseño de referencia de interfaz maestra de codificador absoluto BiSS-C para MCU de C2000 TIDM-1011 — Diseño de referencia de interfaz maestra de codificador absoluto T-Format de Tamagawa para MCU de C2
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
* Guía de diseño High EMC Immunity, RS-485 Interface Reference Design to Absolute Encoders 27/09/2017

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Controlador o biblioteca
CONTROLSUITE — Paquete de software control SUITE™: Herramientas de software y desarrollo para microcontroladores C2

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos