TIDA-01541
Diseño de referencia de detección de tensión de enlace CC y corriente de fase de ancho de banda alto
TIDA-01541
Información general
El diseño de referencia TIDA-01541 reduce el costo del sistema y permite un diseño compacto para la medición de corriente de fase aislada y tensión de enlace de CC en inversores trifásicos, al tiempo que consigue un alto ancho de banda y precisión de detección. La salida de los amplificadores aislados se conecta al ADC interno del MCU mediante un circuito de diferencial a extremo único. El uso de amplificadores aislados permite utilizar el convertidor analógico a digital (ADC) SAR dentro del microcontrolador (MCU), lo que reduce el costo del sistema sin compensar la detección de corriente. El encapsulado de 8 pines reduce el factor de forma de la placa. El gran ancho de banda del amplificador aislado permite proteger los IGBT dentro de 3.5 µs y las especificaciones de alto rendimiento permiten mediciones de corriente y tensión de alta precisión. La medición de la tensión de enlace de CC se realiza con una alta impedancia de entrada para evitar el efecto de la impedancia de la fuente debido al divisor de potencial de alta tensión para mejorar la precisión.
Funciones
- Inversor reforzado aislado adecuado para accionamientos de enlace de CC de 400 V a 1200 V de hasta 10 kW
- Los amplificadores aislados reforzados con ancho de banda alto (> 200 kHz) permiten la detección de corriente de baja latencia y la detección rápida de sobrecorriente (< 3 µs) para proteger la etapa de potencia
- Amplificador aislado reforzado con entrada de alta impedancia optimizado para la detección precisa de nodos de alta impedancia como la tensión de enlace de CC y un error de ±1 % para la precisión de detección de tensión de enlace de CC desde 0 V hasta CC de 1026 V
- Error de medición de corriente calibrada de ±0.5 % sobre FSR ±50 A y en todo el rango de temperatura de –25 °C a 85 °C.
- El amplificador aislado reforzado con bajo consumo de potencia permite alimentar desde los controladores de compuerta un simple LDO con condensador de arranque
- Protección contra subtensión, sobretensión, sobrecarga, falla a tierra y exceso de temperatura del bus de CC
Industrial
- Accionamiento activo para servoaccionamiento
- Accionamiento activo para servoaccionamiento
- Accionamiento activo para servoaccionamiento
- Accionamiento activo para servoaccionamiento
- Contactores y relé de potencia
- Etapa de alimentación para servo a partir de CC
- Etapa de alimentación para servo a partir de CC
- Etapa de alimentación para servo basada en IPM
- Etapa de alimentación para servo basada en IPM
- Etapa de alimentación para servo basada en IPM
- Etapa de potencia del accionamiento de CA aislado
- Etapa de potencia del accionamiento de CA aislado
- Etapa potencia para servo basada en IGBT
- Etapa potencia para servo basada en IGBT
- Etapa potencia para servo basada en IGBT
- Hydraulic/Pneumatic actuator drive
- Inversor trifásico para cadena de paneles
- Multi-axis servo power stage
- Servoaccionamiento de un eje
- Servoaccionamiento de un eje
- Servoaccionamiento multieje
- Servoaccionamiento multieje
- Traction drive
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | High-Bandwidth Phase Current and DC-Link Voltage Sensing Reference Design (Rev. A) | 13/04/2018 |
Recursos de diseño
Diseños de referencia
Diseño de referencia
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.