TIDEP-0075

TIDEP-0075

Archivos de diseño

Información general

PROFINET se está convirtiendo en el protocolo de Ethernet industrial líder en automatización debido a su alta velocidad, comunicaciones deterministas y conectividad empresarial. Sin embargo, como el bus de campo más popular del mundo, la importancia y el uso de PROFIBUS continuarán durante muchos años debido a la protección de inversión heredada. Reconociendo el atributo híbrido en las plantas de proceso, este diseño de referencia es esencial para la migración de la tecnología de bus de campo existente a una red Ethernet en tiempo real basada en los sistemas secundarios de comunicación industrial y unidad programable en tiempo real (PRU-ICSS) del procesador Sitara™ AM57x. Este diseño muestra un dispositivo maestro PROFIBUS y un dispositivo PROFINET IRT en AM572x con pilas de protocolos ejecutándose simultáneamente en un núcleo ARM Cortex-A15, mientras que todo el interruptor PROFINET y el controlador de elemento PROFIBUS se ejecutan en los dos PRU-ICSS, respectivamente. El esquema de migración generalmente también es adecuado para otros protocolos de bus de campo e industriales.

Funciones
  • PROFIBUS: El PROFIBUS-DP cíclico (DPV0) y las mejoras a DP (DPV1) para servicios acíclicos admiten velocidades de transmisión de 9.6 kbaudios a 12 Mbaudios
  • PROFINET IRT: funcionalidad de las clases de conformidad A, B y C con un tiempo de ciclo mínimo de 250 µs
  • PROFIBUS MASTER y PROFINET IRT dispositivos compatibles simultáneamente
  • Traducción de protocolos simplificada entre PROFIBUS MASTER y PROFINET IRT
  • Aprovecha PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW para procesadores Sitara basados en Procesador del SDK-RTOS
  • Probado en la placa TMDXIDK5728 e incluye documentación, software, aplicaciones de demostración y archivos de diseño de hardware
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCU0.PDF (10313 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRLH6.ZIP (606 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRLH5.ZIP (32 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRLH7A.PDF (6325 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCC42A.ZIP (1496 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRLH4.ZIP (1453 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Compuertas AND

SN74LVC1G08 — Compuerta AND de 1 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para LED en automóviles

TPIC2810 — Controlador LED de 8 bits con interfaz I2C

Hoja de datos: PDF
Generadores de señal de reloj

CDCE913 — Sintetizador de reloj VCXO programable de 1 PLL con salidas LVCMOS de 2,5 V o 3,3 V.

Hoja de datos: PDF | HTML
Generadores de señal de reloj

CDCM9102 — Generador de reloj PCIe de dos canales y 100 MHz de bajo ruido

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS61085 — Convertidor elevador CC/CC de 18.5 V, 2 A, 650 kHz/1.2 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS63010 — Convertidor elevador/reductor de alta eficiencia e inductor único con interruptores de 2 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD1E10B06 — Diodo de protección ESD de 12 pF ±5.5 V ±30 kV en encapsulado 0402 y SOD-523

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2EUSB30 — Diodo doble de protección contra ESD de 0.7 pF, 5.5 V y ±8 kV con índice de sobretensión de 5 A para

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD4E05U06 — Diodo cuádruple de protección contra ESD de 0.5 pF, 5.5 V y ±12 kV para interfaces de USB, HDMI y al

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD4S012 — Diodo de protección ESD cuádruple de 0.8 pF, 5.5 V, ±10 kV con Vbus tolerante a 15 V para interfa

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD6E001 — Diodo de protección contra ESD de 6 canales, 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV con fuga máxima de 1 nA y pin VCC

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

TLK105L — Capa física Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura industrial y un solo puerto

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI

TPD12S016 — Chip complementario HDMI de línea de valor para aplicaciones portátiles

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74LVC1G04 — Inversor único de 1.65 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores CAN aislados

ISO1050 — Transceptor CAN aislado de 5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP38693-ADJ — Regulador de voltaje ajustable de baja caída de 500 mA, 10 V, con habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS717 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 150 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS766 —  Regulador de tensión de caída baja, IQ ultrabaja, 250 mA

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS2051B — Interruptor de potencia USB de 0.5 A de carga, 2.7 a 5.5 V, 70 mΩ y activo en alto

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS2065D — Interruptor de alimentación USB, carga de 1 A, 4.5-5.5 V, de 96 mΩ, activa-alta, descarga de salida,

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS51200 — Regulador de terminación DDR de fuente/disipador de 3 A con referencia en búfer VTTREF para DDR2, DD

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS659037 — Administración de energía IC (PMIC) para procesadores ARM® Cortex™ A15

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de interfaz de detección de múltiples interruptores (MSDI)

SN65HVS882 — Serializador de entrada digital de 8 canales y 34 V para automatización industrial y control de proc

Hoja de datos: PDF
SoC de redes industriales y multimedia

AM3359 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM5716 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 y DSP

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM5718 — Procesador Sitara: ARM Cortex-A15 y DSP, multimedia

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM5726 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 doble y DSP doble

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM5728 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 doble y DSP doble, multimedia

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas NAND

SN74LVC1G00 — Puerta NAND simple de 2 entradas individuales, de 1.65 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G07 — Búfer único de 1.65 V a 5.5 V con salidas de drenaje abierto

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G125 — Búfer simple de 1.65 V a 5.5 V con salidas de 3 estados

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-485 y RS-422

SN65HVD78 — RS-485 semidúplex de 3.3 V con IEC ESD, 50 Mbps

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLVH431 — Regulador de derivación de precisión ajustable de corriente de funcionamiento amplio y 1.5 % de baja

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores de señal con alimentación integrada

ISO1176T — Transceptor RS-485 y RS-422 aislado y semidúplex de 40 Mbps con controlador de transformador integra

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC2T244 — Transceptor de bus de alimentación doble de dos bits

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC4T245 — Transceptor de bus de automoción de 4 bits y doble alimentación con cambio de nivel de tensión confi

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

TMDSICE3359 — Motor de comunicaciones industriales AM3359

PROFINET se está convirtiendo en el protocolo de Ethernet industrial líder en automatización debido a su alta velocidad, comunicaciones deterministas y conectividad empresarial. Sin embargo, como el bus de campo más popular del mundo, la importancia y el uso de PROFIBUS continuarán durante muchos (...)
Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP-0075 — Diseño de referencia maestro de puerta de enlace de comunicaciones industriales de PROFINET IRT a PR TIDEP-0085 — Diseño de referencia maestro de Ethernet simple y abierto en tiempo real (SORTE) con PRU-ICSS TIDEP-0086 — Diseño de referencia de dispositivo Ethernet simple y abierto en tiempo real (SORTE) con PRU-ICSS TIDEP-0089 — Diseño de referencia maestro y esclavo básico de campo de CC-Link IE TIDEP0002 — Plataforma de desarrollo de comunicaciones PROFIBUS TIDEP0003 — Plataforma de desarrollo de comunicaciones Ethernet/IP TIDEP0008 — Plataforma de desarrollo de comunicaciones PROFINET TIDEP0010 — Sercos 3 en AM335x TIDEP0027 — Diseño de referencia de salida del tren de impulsos (PTO) de alto rendimiento con PRU-ICSS para apli TIDEP0028 — Diseño de referencia de plataforma de desarrollo Ethernet Powerlink TIDEP0029 — Dispositivo certificado Profinet IRT V2.3 con procesador de aplicaciones ARM de 1 GHz TIDEP0032 — Comunicaciones industriales multiprotocolo TIDEP0043 — Diseño de referencia de pila maestra Acontis EtherCAT TIDEP0049 — Función de inicio rápido de Ethernet industrial para AM335x TIDEP0053 — Diseño de referencia de Ethernet de redundancia sin problemas (HSR) de alta disponibilidad para auto TIDEP0054 — Diseño de referencia de Ethernet del protocolo de redundancia paralela (PRP) para la automatización TIDEP0061 — Router CNC de 4 ejes con bucle de control de 250 kHz, PRU-ICSS basado en el diseño de ref. SORTE<
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDSICE3359 — Motor de comunicaciones industriales AM3359

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP-0075 — Diseño de referencia maestro de puerta de enlace de comunicaciones industriales de PROFINET IRT a PR TIDEP-0085 — Diseño de referencia maestro de Ethernet simple y abierto en tiempo real (SORTE) con PRU-ICSS TIDEP-0086 — Diseño de referencia de dispositivo Ethernet simple y abierto en tiempo real (SORTE) con PRU-ICSS TIDEP-0089 — Diseño de referencia maestro y esclavo básico de campo de CC-Link IE TIDEP0002 — Plataforma de desarrollo de comunicaciones PROFIBUS TIDEP0003 — Plataforma de desarrollo de comunicaciones Ethernet/IP TIDEP0008 — Plataforma de desarrollo de comunicaciones PROFINET TIDEP0010 — Sercos 3 en AM335x TIDEP0027 — Diseño de referencia de salida del tren de impulsos (PTO) de alto rendimiento con PRU-ICSS para apli TIDEP0028 — Diseño de referencia de plataforma de desarrollo Ethernet Powerlink TIDEP0029 — Dispositivo certificado Profinet IRT V2.3 con procesador de aplicaciones ARM de 1 GHz TIDEP0032 — Comunicaciones industriales multiprotocolo TIDEP0043 — Diseño de referencia de pila maestra Acontis EtherCAT TIDEP0049 — Función de inicio rápido de Ethernet industrial para AM335x TIDEP0053 — Diseño de referencia de Ethernet de redundancia sin problemas (HSR) de alta disponibilidad para auto TIDEP0054 — Diseño de referencia de Ethernet del protocolo de redundancia paralela (PRP) para la automatización TIDEP0061 — Router CNC de 4 ejes con bucle de control de 250 kHz, PRU-ICSS basado en el diseño de ref. SORTE<
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
* Guía de diseño Industrial Communications Gateway PROFINET® IRT to PROFIBUS® Reference Design 24/03/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos