TIDEP0008

Información general

Targeted for PROFINET secondary communications, this reference design helps you implement PROFINET communications standards in a broad range of industrial automation equipment. It enables low-footprint designs in applications such as industrial automation, factory automation or industrial communication with minimal external components and with low-power performance. This reference design was created using TMDSICE3359, but can also use TMDXICE110.

Funciones
  • Arm Cortex-A8 processor-based design enables 30% system BOM savings by eliminating external ASIC/FPGA
  • PROFINET IO device for conformance classes A and B certified by COMDEC
  • High-performance PROFINET cut-through switch supports 250-us cycle time with 8 real-time connections.
  • Very robust PROFINET switch with four priority queues per port and content filter passing Netload class 3.
  • Free board support package and industrial software development kit
  • Support other industrial communications with the same hardware (e.g., EtherCAT, PROFIBUS, Ethernet/IP and more)
  • Production-ready development platform sub-system which includes schematics, BOM, user guides, application notes, white paper, software, demos and more
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR339A.ZIP (37 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC179A.ZIP (3016 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR336.ZIP (768 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Compuertas AND

SN74AUP2G08 — Puerta AND de 2 canales y 2 entradas, de 0.8 V a 3.6 V, de baja potencia (< 1 uA)

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas AND

SN74LVC1G08 — Compuerta AND de 1 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para LED en automóviles

TPIC2810 — Controlador LED de 8 bits con interfaz I2C

Hoja de datos: PDF
Convertidores de CC/CC

TPS5420 — Convertidor reductor con entrada de 5.5 V a 36 V, 2 A y 500 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS61041 — Convertidor elevador de 28 V e interruptor de 250 mA en SOT-23 para aplicaciones LCD y LED blanco

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

TLK110 — PHY Ethernet 10/100 industrial

Hoja de datos: PDF
Transceptores CAN aislados

ISO1050 — Transceptor CAN aislado de 5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS766 —  Regulador de tensión de caída baja, IQ ultrabaja, 250 mA

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS786 — Regulador de tensión de caída baja de 1.5 A con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS65910 — Administración de energía IC (PMIC) con 4 CC/CC, 8 LDO y RTC en la familia QFN de 6 mm × 6 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de interfaz de detección de múltiples interruptores (MSDI)

SN65HVS882 — Serializador de entrada digital de 8 canales y 34 V para automatización industrial y control de proc

Hoja de datos: PDF
SoC de redes industriales y multimedia

AM3356 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, PRU-ICSS, CAN

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM3357 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, EtherCAT, PRU-ICSS, CAN

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM3358 — Procesador Sitara: ARM Cortex-A8, gráficos 3D, PRU-ICSS, CAN

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM3359 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AMIC110 — Procesador Sitara: m Cortex-A8, más de 10 protocolos Ethernet

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores de señal con alimentación integrada

ISO1176T — Transceptor RS-485 y RS-422 aislado y semidúplex de 40 Mbps con controlador de transformador integra

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

TMDSICE3359 — Motor de comunicaciones industriales AM3359

Targeted for PROFINET secondary communications, this reference design helps you implement PROFINET communications standards in a broad range of industrial automation equipment. It enables low-footprint designs in applications such as industrial automation, factory automation or (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP-0075 — Diseño de referencia maestro de puerta de enlace de comunicaciones industriales de PROFINET IRT a PR TIDEP-0085 — Diseño de referencia maestro de Ethernet simple y abierto en tiempo real (SORTE) con PRU-ICSS TIDEP-0086 — Diseño de referencia de dispositivo Ethernet simple y abierto en tiempo real (SORTE) con PRU-ICSS TIDEP-0089 — Diseño de referencia maestro y esclavo básico de campo de CC-Link IE TIDEP0002 — Plataforma de desarrollo de comunicaciones PROFIBUS TIDEP0003 — Plataforma de desarrollo de comunicaciones Ethernet/IP TIDEP0008 — Plataforma de desarrollo de comunicaciones PROFINET TIDEP0010 — Sercos 3 en AM335x TIDEP0027 — Diseño de referencia de salida del tren de impulsos (PTO) de alto rendimiento con PRU-ICSS para apli TIDEP0028 — Diseño de referencia de plataforma de desarrollo Ethernet Powerlink TIDEP0029 — Dispositivo certificado Profinet IRT V2.3 con procesador de aplicaciones ARM de 1 GHz TIDEP0032 — Comunicaciones industriales multiprotocolo TIDEP0043 — Diseño de referencia de pila maestra Acontis EtherCAT TIDEP0049 — Función de inicio rápido de Ethernet industrial para AM335x TIDEP0053 — Diseño de referencia de Ethernet de redundancia sin problemas (HSR) de alta disponibilidad para auto TIDEP0054 — Diseño de referencia de Ethernet del protocolo de redundancia paralela (PRP) para la automatización TIDEP0061 — Router CNC de 4 ejes con bucle de control de 250 kHz, PRU-ICSS basado en el diseño de ref. SORTE<
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDSICE3359 — Motor de comunicaciones industriales AM3359

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP-0075 — Diseño de referencia maestro de puerta de enlace de comunicaciones industriales de PROFINET IRT a PR TIDEP-0085 — Diseño de referencia maestro de Ethernet simple y abierto en tiempo real (SORTE) con PRU-ICSS TIDEP-0086 — Diseño de referencia de dispositivo Ethernet simple y abierto en tiempo real (SORTE) con PRU-ICSS TIDEP-0089 — Diseño de referencia maestro y esclavo básico de campo de CC-Link IE TIDEP0002 — Plataforma de desarrollo de comunicaciones PROFIBUS TIDEP0003 — Plataforma de desarrollo de comunicaciones Ethernet/IP TIDEP0008 — Plataforma de desarrollo de comunicaciones PROFINET TIDEP0010 — Sercos 3 en AM335x TIDEP0027 — Diseño de referencia de salida del tren de impulsos (PTO) de alto rendimiento con PRU-ICSS para apli TIDEP0028 — Diseño de referencia de plataforma de desarrollo Ethernet Powerlink TIDEP0029 — Dispositivo certificado Profinet IRT V2.3 con procesador de aplicaciones ARM de 1 GHz TIDEP0032 — Comunicaciones industriales multiprotocolo TIDEP0043 — Diseño de referencia de pila maestra Acontis EtherCAT TIDEP0049 — Función de inicio rápido de Ethernet industrial para AM335x TIDEP0053 — Diseño de referencia de Ethernet de redundancia sin problemas (HSR) de alta disponibilidad para auto TIDEP0054 — Diseño de referencia de Ethernet del protocolo de redundancia paralela (PRP) para la automatización TIDEP0061 — Router CNC de 4 ejes con bucle de control de 250 kHz, PRU-ICSS basado en el diseño de ref. SORTE<

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Artículo técnico How to select the right industrial Ethernet standard: PROFINET PDF | HTML 6/11/2015
Guía del usuario PROFINET Communications Development Platform Certificate 9/01/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos