PMP31344

概要

このリファレンス デザインは、車載用 USB 拡張電力範囲 (EPR) システムを表しており、2 つの USB Type-C® ポートで電力供給とデジタル通信の両方が行われます。USB-C ケーブルを接続する際、TPS26744E-Q1 は、プラグイン デバイスとの間でターゲット出力電圧と最大電流をネゴシエートします。その後、コントローラは、電力転送を処理する昇降圧コントローラ (LM251772) を有効にして適切に駆動します。

通信面においては、TPS26744E-Q1 は、接続された USB デバイス (携帯電話やノートパソコンなど) とネゴシエートし、USB-DP モードの選択が可能になります。その後、USB マルチプレクサ (MUX) (TUSB564-Q1)、DP MUX (TS3DV642)、フラット パネル ディスプレイ (FPD) -Link シリアライザを介してディスプレイ キャスティングが有効になります。

特長
  • 12V バッテリ システム
  • デュアル ポート USB PD 充電、ポートあたり 140 W
  • USB DP ALT モードをサポート
  • リモート ディスプレイ キャスティングをサポートする DP から FPD-Link へのブリッジ
出力電圧オプション PMP31344.1 PMP31344.2
Vin(最小)(V) 9 9
Vin(最大)(V) 20 20
Vout (Nom) (V) 28 28
Iout(最大)(V) 5 5
出力電力(W) 140 140
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT441.PDF (1202 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コントローラ

LM251772 — USB-PD ソース (電源供給) 用 I²C 搭載、36V 入力電圧 (VIN)、4 スイッチ昇降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コントローラ

LM251772-Q1 — 自動車用、USB-PD 向け、I2C インターフェイス搭載、36V、4 スイッチ、昇降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LMR60430-Q1 — 車載、低静止電流 (Iq)、高効率、COUT 最小化に対応、36V、3A、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS628501-Q1 — 車載、SOT-583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、1A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E2U06-Q1 — 車載、USB および高速インターフェイス向け、デュアル 1.5pF、5.5V、±25kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4E02B04-Q1 — 車載、高速インターフェイス向け、クワッド、0.25pF、±3.6V、ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC

TS3DV642 — DVI 1.0/ DisplayPort 1.4 /HDMI 2.0 向け、6Gbps、12 チャネル、差動、1 入力 2 出力、または 2 入力 1 出力マルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオードと OR コントローラ

LM74500-Q1 — 逆極性保護コントローラ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV713P-Q1 — 車載、イネーブル搭載、150mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
OR ゲート

SN74LVC1G32-Q1 — 車載対応、1 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、OR ゲート

データシート: PDF | HTML
USB ハブ

TUSB8020B-Q1 — 車載向け、2 ポート、SuperSpeed 5.0Gbps USB 3.0 ハブ

データシート: PDF | HTML
USB ポート保護 IC

TPD4S481-Q1 — 車載対応、USB Type-C™ CC/D+/D- 48V 短絡対策および IEC 準拠 ESD 保護

データシート: PDF | HTML
USB リドライバとマルチプレクサ

TUSB564-Q1 — 車載、シンク (吸い込み) サイド向け、USB Type-C®、8.1Gbps、DP (DisplayPort) ALT モード、リニア リドライバ クロスポイント スイッチ

データシート: PDF | HTML
USB-C 電力供給コントローラ

TPS26744E-Q1 — 車載、240W EPR (拡張電力範囲) と DisplayPort 代替モード搭載、デュアル ポート USB Type-C PD (パワー デリバリ) コントローラ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

設計ツール

PMP31344-DESIGN — PMP31344 design files

Downloadable design files for PMP31344 reference design
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP31344 — 車載、DisplayPort™ ALT モード対応、12V 入力、140W デュアルポート USB 電力供給のリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Automotive, 12V Input, 140W Two-Port USB Power Delivery With DisplayPort Alt Mode Reference Design PDF | HTML 2025/07/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ