TCAN24XXEVM

TCAN24XXEVM

ご注文はこちら

概要

TCAN24XXEVM は、設計者がデバイスの性能を評価し、迅速な開発を支援するほか、TCAN24xx-Q1 ファミリの CAN システムベースチップ (SBC) を使用して、自動車用コントローラエリアネットワーク (CAN) システムを分析するのに役立ちます。これには、内蔵 1A 降圧レギュレータ出力 (3.3V または 5V)、LDO レギュレータ出力 (5V)、WAKE/ID 機能、HSS、ウォッチドッグ、LIMP、オプションの部分的ネットワーク有効化機能と信号改善対応 (SIC) 機能を搭載しています。

特長
  • 選択可能 3.3V または 5V 出力機能を備えた降圧レギュレータ インターフェイス。
  • 入力 VSUPB 電圧供給用の EMI フィルタオプション。
  • 容易な二次電源評価ができるオンボード外部 5V LDO 電源
  • SBC 電力レギュレータ向けの VCC 出力端子。
  • 選択可能な終端および保護オプションを備えた CAN FD 物理層。
  • ハイサイド スイッチ インターフェイスと同期オプション。
システム ベース チップ (SBC)
TCAN2410-Q1 — 車載、降圧レギュレータ搭載、CAN FD システム ベース チップ (SBC) TCAN2411-Q1 — 車載、部分的ネットワーク有効化機能と降圧レギュレータ搭載、CAN FD システム ベース チップ (SBC) TCAN2450-Q1 — 車載、降圧レギュレータ搭載、CAN FD SIC (信号改良機能) システム ベース チップ (SBC) TCAN2451-Q1 — 車載、降圧レギュレータと部分的ネットワーク機能搭載、CAN FD SIC (信号改善機能) システム ベース チップ (SBC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TCAN24XXEVM — TCAN24xx evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TCAN24XXEVM — TCAN24xx evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
設計ツール

SBC-MCU-POWER-DESIGN — TI のバス プロトコル デバイスとマイコン (MCU) 向けの対話型電源互換性マトリクス

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
システム ベース チップ (SBC)
TCAN11623-Q1 — 車載対応、5V 電源と 3.3V、70mA LDO を内蔵した CAN-FD トランシーバ TCAN11625-Q1 — 車載対応、5V 電源と 5V、100mA LDO を内蔵した CAN-FD トランシーバ TCAN1164-Q1 — 車載対応、LDO 出力とウォッチドッグ搭載、CAN FD システム ベーシス チップ TCAN1167-Q1 — 車載対応、LDO 出力とウォッチドッグ搭載、CAN FD システム ベーシス チップ TCAN2410-Q1 — 車載、降圧レギュレータ搭載、CAN FD システム ベース チップ (SBC) TCAN2411-Q1 — 車載、部分的ネットワーク有効化機能と降圧レギュレータ搭載、CAN FD システム ベース チップ (SBC) TCAN2450-Q1 — 車載、降圧レギュレータ搭載、CAN FD SIC (信号改良機能) システム ベース チップ (SBC) TCAN2451-Q1 — 車載、降圧レギュレータと部分的ネットワーク機能搭載、CAN FD SIC (信号改善機能) システム ベース チップ (SBC) TCAN2845-Q1 — パーシャル ネットワーキング機能搭載、車載用 CAN FD システム ベーシス チップ (SBC) TCAN2847-Q1 — パーシャル ネットワーキング機能搭載、車載用 CAN FD および LIN システム ベーシス チップ (SBC) TCAN2855-Q1 — パーシャル ネットワーキング機能搭載、車載 CAN FD SIC システム ベーシス チップ (SBC) TCAN2857-Q1 — パーシャル ネットワーキング機能搭載、車載用 CAN FD SIC および LIN システム ベーシス チップ (SBC) TCAN4550 — トランシーバ内蔵 CAN FD コントローラ TCAN4550-Q1 — CAN-FD コントローラとトランシーバ内蔵、車載用システム ベーシス チップ(SBC) TLIN1028-Q1 — 車載対応、電圧レギュレータ内蔵、LIN (Local Interconnect Network) トランシーバ TLIN1431-Q1 — 車載対応、VREG とウォッチドッグ内蔵、12V システム向け、LIN SBC (システム ベース チップ)
ハードウェア開発
評価ボード
TCAN1162EVM — TCAN1162 ウェーク ピン採用、LDO 内蔵、CAN トランシーバの評価基板 TCAN1167EVM — TCAN1167-Q1 LDO 出力とウォッチドッグ搭載、CAN FD 向けシステム ベーシス チップの評価基板 TCAN24XXEVM — TCAN24xx 評価基板 TCAN284XEVM — TCAN284x 評価基板 TCAN4550EVM — TCAN4550-Q1 トランシーバ内蔵 CAN-FD コントローラの評価基板 TLIN1028EVM — TLIN1028 LDO および MCU リセット内蔵の LIN システム ベース チップの評価基板 TLIN1431EVM — TLIN1431-Q1 WAKE、HSS、ウォッチドッグ搭載 LIN の評価基板

SBC-MCU-POWER-DESIGN — TI のバス プロトコル デバイスとマイコン (MCU) 向けの対話型電源互換性マトリクス

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/01/26

Interactive power compatibility matrix for TI Bus Protocol Devices and MCUs

製品
システム ベース チップ (SBC)
TCAN11623-Q1 — 車載対応、5V 電源と 3.3V、70mA LDO を内蔵した CAN-FD トランシーバ TCAN11625-Q1 — 車載対応、5V 電源と 5V、100mA LDO を内蔵した CAN-FD トランシーバ TCAN1164-Q1 — 車載対応、LDO 出力とウォッチドッグ搭載、CAN FD システム ベーシス チップ TCAN1167-Q1 — 車載対応、LDO 出力とウォッチドッグ搭載、CAN FD システム ベーシス チップ TCAN2410-Q1 — 車載、降圧レギュレータ搭載、CAN FD システム ベース チップ (SBC) TCAN2411-Q1 — 車載、部分的ネットワーク有効化機能と降圧レギュレータ搭載、CAN FD システム ベース チップ (SBC) TCAN2450-Q1 — 車載、降圧レギュレータ搭載、CAN FD SIC (信号改良機能) システム ベース チップ (SBC) TCAN2451-Q1 — 車載、降圧レギュレータと部分的ネットワーク機能搭載、CAN FD SIC (信号改善機能) システム ベース チップ (SBC) TCAN2845-Q1 — パーシャル ネットワーキング機能搭載、車載用 CAN FD システム ベーシス チップ (SBC) TCAN2847-Q1 — パーシャル ネットワーキング機能搭載、車載用 CAN FD および LIN システム ベーシス チップ (SBC) TCAN2855-Q1 — パーシャル ネットワーキング機能搭載、車載 CAN FD SIC システム ベーシス チップ (SBC) TCAN2857-Q1 — パーシャル ネットワーキング機能搭載、車載用 CAN FD SIC および LIN システム ベーシス チップ (SBC) TCAN4550 — トランシーバ内蔵 CAN FD コントローラ TCAN4550-Q1 — CAN-FD コントローラとトランシーバ内蔵、車載用システム ベーシス チップ(SBC) TLIN1028-Q1 — 車載対応、電圧レギュレータ内蔵、LIN (Local Interconnect Network) トランシーバ TLIN1431-Q1 — 車載対応、VREG とウォッチドッグ内蔵、12V システム向け、LIN SBC (システム ベース チップ)
ハードウェア開発
評価ボード
TCAN1162EVM — TCAN1162 ウェーク ピン採用、LDO 内蔵、CAN トランシーバの評価基板 TCAN1167EVM — TCAN1167-Q1 LDO 出力とウォッチドッグ搭載、CAN FD 向けシステム ベーシス チップの評価基板 TCAN24XXEVM — TCAN24xx 評価基板 TCAN284XEVM — TCAN284x 評価基板 TCAN4550EVM — TCAN4550-Q1 トランシーバ内蔵 CAN-FD コントローラの評価基板 TLIN1028EVM — TLIN1028 LDO および MCU リセット内蔵の LIN システム ベース チップの評価基板 TLIN1431EVM — TLIN1431-Q1 WAKE、HSS、ウォッチドッグ搭載 LIN の評価基板

リリース情報

Interactive power compatibility matrix for TI Bus Protocol Devices and MCUs

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) 降圧レギュレータ出力、WAKE/ID、HSS、LIMP、CAN トランシー バ付き評価用モジュール (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026/01/12
証明書 TCAN24XXEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/03/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ