バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

SBC-MCU-POWER-DESIGN

TI のバス プロトコル デバイスとマイコン (MCU) 向けの対話型電源互換性マトリクス

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/01/26

Interactive power compatibility matrix for TI Bus Protocol Devices and MCUs

製品
システム ベース チップ (SBC)
TCAN11623-Q1 — 車載対応、5V 電源と 3.3V、70mA LDO を内蔵した CAN-FD トランシーバ TCAN11625-Q1 — 車載対応、5V 電源と 5V、100mA LDO を内蔵した CAN-FD トランシーバ TCAN1164-Q1 — 車載対応、LDO 出力とウォッチドッグ搭載、CAN FD システム ベーシス チップ TCAN1167-Q1 — 車載対応、LDO 出力とウォッチドッグ搭載、CAN FD システム ベーシス チップ TCAN2410-Q1 — 車載、降圧レギュレータ搭載、CAN FD システム ベース チップ (SBC) TCAN2411-Q1 — 車載、部分的ネットワーク有効化機能と降圧レギュレータ搭載、CAN FD システム ベース チップ (SBC) TCAN2450-Q1 — 車載、降圧レギュレータ搭載、CAN FD SIC (信号改良機能) システム ベース チップ (SBC) TCAN2451-Q1 — 車載、降圧レギュレータと部分的ネットワーク機能搭載、CAN FD SIC (信号改善機能) システム ベース チップ (SBC) TCAN2845-Q1 — パーシャル ネットワーキング機能搭載、車載用 CAN FD システム ベーシス チップ (SBC) TCAN2847-Q1 — パーシャル ネットワーキング機能搭載、車載用 CAN FD および LIN システム ベーシス チップ (SBC) TCAN2855-Q1 — パーシャル ネットワーキング機能搭載、車載 CAN FD SIC システム ベーシス チップ (SBC) TCAN2857-Q1 — パーシャル ネットワーキング機能搭載、車載用 CAN FD SIC および LIN システム ベーシス チップ (SBC) TCAN4550 — トランシーバ内蔵 CAN FD コントローラ TCAN4550-Q1 — CAN-FD コントローラとトランシーバ内蔵、車載用システム ベーシス チップ(SBC) TLIN1028-Q1 — 車載対応、電圧レギュレータ内蔵、LIN (Local Interconnect Network) トランシーバ TLIN1431-Q1 — 車載対応、VREG とウォッチドッグ内蔵、12V システム向け、LIN SBC (システム ベース チップ)
ハードウェア開発
評価ボード
TCAN1162EVM — TCAN1162 ウェーク ピン採用、LDO 内蔵、CAN トランシーバの評価基板 TCAN1167EVM — TCAN1167-Q1 LDO 出力とウォッチドッグ搭載、CAN FD 向けシステム ベーシス チップの評価基板 TCAN24XXEVM — TCAN24xx 評価基板 TCAN284XEVM — TCAN284x 評価基板 TCAN4550EVM — TCAN4550-Q1 トランシーバ内蔵 CAN-FD コントローラの評価基板 TLIN1028EVM — TLIN1028 LDO および MCU リセット内蔵の LIN システム ベース チップの評価基板 TLIN1431EVM — TLIN1431-Q1 WAKE、HSS、ウォッチドッグ搭載 LIN の評価基板

リリース情報

Interactive power compatibility matrix for TI Bus Protocol Devices and MCUs