TIDA-00309

TIDA-00309

設計ファイル

概要

この検証済みリファレンス デザインは、四個のチャネルの DisplayPort 信号の集約および集約解除を行う完全なソリューションです。TLK10022 を一台を用いて、四つの同期 DisplayPort (DP) ソースを一本の 10.8Gbps シリアル リンクに集約しています。このシリアル データは銅線または光ファイバで伝送され、受信側では二台目の TLK10022 によって分配され、元の映像コンテンツがシームレスに再表示されます。

特長
  • 1:8 クロック分配器は、ソース入力をアグリゲータと同期します
  • 四系統の 720p DisplayPort 映像ソースを一本のシリアル リンクに集約し、単一の差動ペアまたは光ファイバで伝送します
  • 数百メートル離れた遠隔ノードで、元の映像コンテンツを復元して、分配し、シームレスに表示します
  • 再利用しやすいように、回路図、レイアウト、評価データ、および設計ドキュメントを提供します
  • ジッタを低減し伝送距離を延ばすため、低速側および高速側の両方に適応イコライゼーションと送信デエンファシスを統合しています
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU643.PDF (860 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRBU7.PDF (184 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRBU9.ZIP (298 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC764.ZIP (2361 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRBU8.PDF (6984 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRBU6.PDF (4147 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AND ゲート

SN74LVC1G08 — 1 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
クロック バッファ

CDCLVP1204 — 低ジッタ、2 入力、選択可能な 1:4 ユニバーサル入力 LVPECL 出力バッファ

データシート: PDF | HTML
クロック ジェネレータ

CDCM6208 — 2:8、超低消費電力、低ジッタ クロック ジェネレータ

データシート: PDF | HTML
I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)

TCA6424 — 割り込み、リセット / 構成レジスタ搭載、24 ビット変換 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV702 — イネーブル搭載、300mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS74401 — 3A、低い VIN (0.8V)、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
その他のインターフェイス

TLK10022 — 10Gbps、デュアルチャネル、マルチレート ユニバーサル リンク アグリゲータ

データシート: PDF
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3125 — 手動リセット機能搭載、プッシュプル、電源電圧スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AVCH1T45 — 可変電圧変換設定、3-State 出力、シングル ビット デュアル電源バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

TXB0108 — 8 ビット、双方向、電圧レベル シフタ、自動方向検出機能および ±15kV ESD 保護付き

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00309 Test Results 2014/11/17
アプリケーション・ノート Video Aggregation – Display Port Interface Application Sheet 2013/12/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ