TIDA-010939

TIDA-010939

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、電気自動車給電機器(EVSE)フロントエンド コントローラであり、EV 充電プロセスの集中型通信モジュールとして機能します。このデザインは、AC とコンバインド充電システム(CCS)、Guobiao/Tuijian(GB/T)、Charge de Move(CHAdeMO)など幅広いグローバル DC 充電規格に対応します。

特長
  • J1772 および国際電気標準会議(IEC)61851 準拠の制御パイロット – AC 充電制御信号伝達を完全にサポート
  • 電力線通信(PLC)– ISO 15118 に準拠した高レベル通信
  • リレー制御と安全機能 – 内蔵の温度監視を含む
  • 複数の通信インターフェイス - コントローラ エリア ネットワーク(CAN)、RS-485、RS-232、イーサネットによる、電力変換ユニット、外部測定デバイス、ペリフェラル、ネットワークの制御
  • ディスプレイ ヒューマンマシン インターフェイス(HMI)サポート – HMI 統合のための AM62L-EVM のディスプレイ シリアル インターフェース(DSI)コネクタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJUA00A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

SLURB49A.PDF (873 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLVRBV7A.PDF (321 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVRBV9A.ZIP (11133 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC895A.ZIP (5288 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVRBV8A.PDF (5072 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVRBV6A.PDF (5934 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TS12A4515 — 12V、1:1 (SPST)、1 チャネル アナログ スイッチ、アクティブ Low

データシート: PDF
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ

DRV8220 — 自動スリープ モード搭載、20V、1.76A、H ブリッジ モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML
CAN トランシーバ

TCAN1044A-Q1 — 車載対応、スタンバイ機能搭載、拡張版 CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLV1805 — プッシュプル出力、シャットダウン機能搭載、高電圧コンパレータ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLV7011 — プッシュプル出力、低消費電力、小型サイズ コンパレータ

データシート: PDF | HTML
汎用マイコン

MSPM0G3507 — 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ)

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV9151 — シングル、16V、4.5MHz、低消費電力オペアンプ

データシート: PDF | HTML
ハイサイド スイッチ

TPS281C100 — 6V ~ 60V、100mΩ、4.5A、シングルチャネル ハイサイド スイッチ

データシート: PDF | HTML
ローサイド スイッチ

TPL7407LA — 30V、7 チャネル NMOS アレイ ローサイド ドライバ

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM62L — 低消費電力 Arm® Cortex®-A53 SoC、ディスプレイ搭載、IOT と HMI と汎用の各アプリケーション向け

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G17 — シュミット トリガ入力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
RS-232 トランシーバ

TRSF3221E — ±15kV IEC-ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V シングル チャネル 1Mbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ

データシート: PDF | HTML
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

THVD2429 — 最大 3kV IEC サージと ±42V の故障保護機能搭載、3V ~ 5.5V、20Mbps、RS-485 トランシーバ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

TMDS62LEVM — AM62L EVM

このリファレンス デザインは、電気自動車給電機器(EVSE)フロントエンド コントローラであり、EV 充電プロセスの集中型通信モジュールとして機能します。このデザインは、AC とコンバインド充電システム(CCS)、Guobiao/Tuijian(GB/T)、Charge de Move(CHAdeMO)など幅広いグローバル DC 充電規格に対応します。
EVMユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010939 — 電気自動車電源機器向けフロントエンド コントローラのリファレンス デザイン
ドーター・カード
AM62L-EVSE-DEV-EVM — AM62L EVSE 評価基板
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMDS62LEVM — AM62L EVM

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010939 — 電気自動車電源機器向けフロントエンド コントローラのリファレンス デザイン
ドーター・カード
AM62L-EVSE-DEV-EVM — AM62L EVSE 評価基板

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 電気自動車電源機器向けフロントエンド コントローラのリファレンス デザイン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026/01/07

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
AM62L-PROCESSOR-SDK — AM62L 向けソフトウェア開発キット (SDK) MSPM0-SDK — MSPM0 ソフトウェア開発キット (SDK)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ