BOOST-CC2564MODA

BOOST-CC2564MODA

지금 주문하기

개요

BOOST-CC2564MODA BoosterPack™ 플러그인 모듈은 통합 안테나(CC2564MODA)가 포함된 듀얼 모드 Bluetooth® CC2564 모듈의 평가 및 설계 목적으로 설계되었습니다.  CC2564MODA 모듈은 TI의 듀얼 모드 Bluetooth® CC2564B 컨트롤러를 기반으로 하며 설계 노력을 줄이고 출시 시간을 단축합니다. CC2564MODA 모듈은 다른 BLE 전용 솔루션에 비해 약 2배의 범위를 제공하는 전송 전력과 수신 감도로 동급 최고의 RF 성능을 제공합니다.

완벽한 평가 솔루션을 위해 BOOST-CC2564MODA 보드는 다음과 같은 TI LaunchPad™ 개발 키트 및 BoosterPack 플러그인 모듈에 직접 연결됩니다. MSP-EXP432P401R, CC3200AUDBOOST 및 CC31XXEMUBOOST. 또한 MSP430™ 및 MSP432™ MCU에 인증을 받고 로열티가 없는 TI Bluetooth 스택(TIBLUETOOTHSTACK-SDK)을 사용할 수 있습니다.

특징
  • 듀얼 모드(Bluetooth 및 Bluetooth 저에너지) Bluetooth 사양 v4.1

  • 즉시 사용할 수 있도록 CC2564MODA에 통합된 안테나

  • 인증되고 로열티가 없는 TI Bluetooth 스택으로 FCC, IC, CE 인증, 시작 가이드, 데모, UART 및 PCM/I2S 인터페이스

  • 클래스 1.5 전송 출력(+10dBm) 및 고감도(-93dBm 일반)

  • 다음과 같은 TI LaunchPad 및 BoosterPacks와 호환되는 BoosterPack 커넥터:

    • MSP-EXP432P401R

    • CC3200AUDBOOST

    • CC31XXEMUBOOST

  • TI CC2564MODA 장치가 포함된 BOOST-CC2564MODA 보드 1개
  • MSP-EXP432P401R, CC3200AUDBOOST 및 CC31XXEMUBOOST 보드 별도 판매

Wi-Fi 제품
CC2560 — 향상된 데이터 전송 속도(EDR)를 지원하는 Bluetooth® 4.0 CC2564 — EDR(Enhanced Data Rate), LE(Low Energy) 및 ANT를 지원하는 Bluetooth ® 4.0 CC2564MODA — 안테나가 통합된 Bluetooth® 듀얼 모드 트랜시버 모듈 CC2564MODN — Bluetooth® 듀얼 모드 트랜시버 모듈

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TLV717P — 활성 출력 방전 및 활성화를 지원하는 150mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터 TPS735 — 500mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BOOST-CC2564MODA — Dual-mode Bluetooth CC2564 module with integrated antenna BoosterPack plug-in module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BOOST-CC2564MODA — Dual-mode Bluetooth CC2564 module with integrated antenna BoosterPack plug-in module

close
버전: null
출시 날짜:
인증

CC256X-REPORTS — Reports: CC256x Regulatory Certification Reports

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
Wi-Fi 제품
CC2564 — EDR(Enhanced Data Rate), LE(Low Energy) 및 ANT를 지원하는 Bluetooth ® 4.0 CC2564C — Bluetooth Core 5.1 인증을 받은 Bluetooth® 듀얼 모드 트랜시버 CC2564MODA — 안테나가 통합된 Bluetooth® 듀얼 모드 트랜시버 모듈 CC2564MODN — Bluetooth® 듀얼 모드 트랜시버 모듈
하드웨어 개발
평가 보드
BOOST-CC2564MODA — TMP107 온도 센서 데이지 체인 BoosterPack™ 플러그인 모듈 CC2564MODAEM — 통합 안테나 평가 보드를 갖춘 듀얼 모드 Bluetooth® CC2564 모듈 CC2564MODNEM — 듀얼 모드 Bluetooth® CC2564 모듈 평가 보드 CC256XCQFN-EM — CC2564C 듀얼 모드 Bluetooth® 컨트롤러 평가 모듈

CC256X-REPORTS — Reports: CC256x Regulatory Certification Reports

close
버전: 5.20.00.00
출시 날짜: 2021. 4. 14
제품
Wi-Fi 제품
CC2564 — EDR(Enhanced Data Rate), LE(Low Energy) 및 ANT를 지원하는 Bluetooth ® 4.0 CC2564C — Bluetooth Core 5.1 인증을 받은 Bluetooth® 듀얼 모드 트랜시버 CC2564MODA — 안테나가 통합된 Bluetooth® 듀얼 모드 트랜시버 모듈 CC2564MODN — Bluetooth® 듀얼 모드 트랜시버 모듈
하드웨어 개발
평가 보드
BOOST-CC2564MODA — TMP107 온도 센서 데이지 체인 BoosterPack™ 플러그인 모듈 CC2564MODAEM — 통합 안테나 평가 보드를 갖춘 듀얼 모드 Bluetooth® CC2564 모듈 CC2564MODNEM — 듀얼 모드 Bluetooth® CC2564 모듈 평가 보드 CC256XCQFN-EM — CC2564C 듀얼 모드 Bluetooth® 컨트롤러 평가 모듈

문서

Link to FCC, ISED, & Certification Reports

Link to FCC, ISED, & Certification Reports

Link to CC2564MODNEM Reference Only Certification Reports

Link to CC2564MODAEM Reference Only Certification Reports

Link to CC256xQFNEM Reference Only Certification Reports

Link to CC256xCQFN-EM Reference Only Certification Reports

Link to BOOST-CC2564MODA Reference Only Certification Reports

출시 정보

This page provides access to the Dual Mode BT certification reports. Here you will find certification reports for both modules and EVMs. Note that module certification reports can be reused by the customer for regulatory compliance. However the customer should consult with their regulatory house to ensure they meet the requirements for certification at their product level. EVM certification reports are provided for reference only. When using a chip down version, the customer is responsible for their own certification.

새 소식

  • Updated CE certification reports for CC2564 Modules
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 BOOST-CC2564MODA EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. C) 2021. 3. 3
추가 자료 CC2564 Dual-Mode Bluetooth Module With Integrated Antenna BoosterPack Plug-in (Rev. B) 2018. 8. 30
사용 설명서 Dual-Mode Bluetooth® CC2564 Module With Integrated Antenna BoosterPack™ Plug-in (Rev. A) 2017. 11. 2
사용 설명서 TI Dual-mode Bluetooth® stack on MSP432 MCUs User Guide (Rev. B) 2017. 10. 30

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

개발 키트
MSP-EXP430F5529LP — USB용 MSP430F5529 LaunchPad™ 개발 키트
평가 보드
CC31XXEMUBOOST — SimpleLink™ Wi-Fi® CC31xx BoosterPack™ 플러그인 모듈을 위한 고급 에뮬레이션 키트 CC3200AUDBOOST — SimpleLink Wi-Fi CC3100 오디오 부스터팩

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
BT-MSPAUDSOURCE-RD — Bluetooth 및 MSP MCU 오디오 소스 레퍼런스 디자인 TIDA-00554 — Bluetooth 연결을 이용한 휴대용 화학 물질 분석용 DLP 울트라 모바일 NIR 분광계 TIDC-CC3200AUDBOOST — SimpleLink Wi-Fi CC3200용 Wi-Fi 오디오 스트리밍 애플리케이션 Launchpad

소프트웨어 개발

드라이버 또는 라이브러리
CC256XB-BT-SP — CC256xB용 Bluetooth 서비스 팩 CC256XMS432BTBLESW — MSP432 MCU의 TI 듀얼 모드 Bluetooth 스택