BQ27425EVM-G2A

BQ27425EVM-G2A 시스템 측 Impedance Track™ 연료(가스) 게이지 평가 모듈

BQ27425EVM-G2A

지금 주문하기

개요

The BQ27425EVM-G2A evaluation module is a complete evaluation system for the bq27425-G2A. The EVM includes one bq27425-G2A circuit module with an integrated current-sense resistor. A separated orderable EV2400 PC interface board for gas gauge interface along with a PC USB cable, and Windows™-based PC software is needed when using this EVM. The circuit module includes one bq27425-G2A integrated circuit and all other onboard components necessary to monitor and predict capacity for a system-side fuel gauge solution. The circuit module connects directly across the battery pack. With the EV2400 interface board and software, the user can:

  1. Read the bq27425 data registers.
  2. Program the chipset for different configurations.
  3. Log cycling data for further evaluation.
  4. Evaluate the overall functionality of the bq27425 solution under different charge and discharge conditions.

The latest Windows™ – based PC software can be downloaded from the product folder on the Texas Instruments Web site.

특징
  • Single series cell Li-Ion battery fuel gauge
    • Resides on system board
    • Supports embedded or removable batteries
    • Powered directly from battery with integrated LDO
    • Low-value integrated sense resistor (10 mΩ Typical)
  • Easy to configure fuel gauging based on patented Impedance Track technology
    • Reports Remaining Capacity and State of Charge (SOC) with Smoothing Filter
    • Automatically adjusts for battery aging, self-discharge, temperature, and rate changes
    • Battery State of Health (aging) estimation
  • Microcontroller peripheral supports:
    • 400-kHz I2C serial interface
    • Configurable SOC Interrupt, or Battery Low digital output warning
    • Internal temperature sensor, or Host reported temperature
  • 15-pin 2,69 × 1,75 mm, 0.5 mm pitch CSP package
배터리 연료 게이지
BQ27425-G2A LiCoO2 배터리용 시스템 측 Impedance Track™ 연료 게이지
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ27425EVM-G2A — BQ27425EVM-G2A System-Side Impedance Track™ Fuel (Gas) Gauge Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ27425EVM-G2A BQ27425EVM-G2A System-Side Impedance Track™ Fuel (Gas) Gauge Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
지원 소프트웨어

BQEVSW-MKST-UPDATE — Software Update to enable BQEVSW to use MKST-3P-ALT-EV2300

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
배터리 연료 게이지
BQ2083-V1P3 SBS 호환 가스 게이지(bq29311과 함께 사용) BQ20Z40 Impedance Track 기술을 지원하며 BQ29330과 함께 사용하는 SBS 호환 가스 게이지 BQ20Z40-R1 Impedance Track™ 기술을 지원하는 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ20Z70-V150 Impedance Track™ 기술을 지원하는 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ20Z70-V160 bq29330과 함께 사용할 수 있는 Impedance Track™ 기술을 지원하는 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ20Z80 bq29312와 함께 사용할 수 있는 Impedance Track™ 기술이 구현된 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ20Z80-V102 Impedance Track™ 기술을 지원하는 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ20Z80-V110 Impedance Track™ 기술과 FW v1.10을 지원하는 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ20Z80A-V110 bq29312A와 함께 사용할 수 있는 Impedance Track™ 기술을 지원하는 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ27411-G1 팩 측 Impedance Track™ 연료 게이지 | 배터리 가스 게이지 BQ27421-G1 감지 레지스터를 통합한 시스템측(tm) 연료 게이지 | 배터리 가스 게이지 BQ27425-G1 시스템 측 Impedance Track™, 배터리 직접 연결을 지원하는 연료 게이지 | 가스 게이지 배터리 BQ27425-G2A LiCoO2 배터리용 시스템 측 Impedance Track™ 연료 게이지 BQ27425-G2B 시스템 측 Impedance Track™ 연료(가스) 게이지 LiMn2O4 배터리 BQ27426 미리 프로그래밍된 화학 성분 프로필을 지원하는 싱글 셀 시스템 측 배터리 연료(가스) 게이지 BQ27427 미리 프로그래밍된 화학 성분 및 통합 감지 저항을 갖춘 싱글 셀 배터리 연료 게이지 BQ27441-G1 시스템 측 Impedance Track™ 배터리 연료(가스) 게이지 BQ27505-J2 시스템 측 Impedance Track™, FW v2.15를 지원하는 연료 게이지 BQ27505-J3 시스템 측 Impedance Track™, FW v2.20을 지원하는 연료 게이지 BQ27505-J4 시스템 측 Impedance Track™, FW v2.24를 지원하는 연료 게이지 BQ27505-J5 시스템 측 Impedance Track™, FW v2.29를 지원하는 연료 게이지 BQ27520-G4 통합 LDO를 사용하는 시스템 측 Impedance Track™ 연료 게이지 BQ27530-G1 시스템 측 Impedance Track 연료(가스) 게이지(직접 배터리 연결) BQ27531-G1 bq2419x 충전기 컨트롤러용 배터리 관리 유닛 Impedance Track™ 연료(가스) 게이지 BQ27532-G1 bq2425x 충전기용 배터리 관리 유닛 Impedance Track™ 연료 게이지 BQ27545-G1 싱글 셀, 팩 측, Impedance Track™ 연료 게이지 BQ27546-G1 DSBGA 패키지와 함께 사용되는 싱글 셀 Impedance Track™ 팩 측 연료 게이지 BQ27621-G1 동적 전압 상관 관계, 배터리 가스 게이지를 지원하는 시스템 측 연료 게이지 BQ27741-G1 통합 보호기를 갖춘 팩 측 Impedance Track™ 연료(가스) 게이지 BQ27742-G1 통합 보호 기능이 있는 싱글 셀 리튬 이온 배터리 연료 게이지 | 배터리 가스 게이지 BQ3050 SBS 1.1 호환 2s~4s 배터리 가스 게이지 및 보호 BQ3055 2 시리즈, 3 시리즈, 4 시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 BQ3060 SBS 1.1 호환 가스 게이지 및 보호기 BQ30Z554-R1 2 시리즈, 3 시리즈 및 4 시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 BQ34110 방전 방지 통합 모듈이 포함된 멀티 케미스트리 하이 셀 카운트 배터리 연료 게이지 BQ34Z100 1s~16s Impedance Track™ 연료 게이지 | 배터리 가스 게이지 BQ34Z100-G1 멀티 케미스트리 Impedance Track™ 독립 연료 게이지 | 배터리 가스 게이지 BQ34Z100-R2 멀티 케미스트리 Impedance Track™ 독립 실행형 연료 게이지 BQ34Z110 Impedance Track™을 지원하는 광범위 연료 게이지, 납산 배터리용 | 배터리 가스 게이지
하드웨어 개발
평가 보드
BQ2000EVM 배터리 충전 관리 IC용 평가 모듈 BQ2022AEVM-001 BQ2022A 평가 모듈 BQ27411EVM-G1A 팩 측 Impedance Track™ 연료(가스) 게이지 평가 모듈 BQ27411EVM-G1C BQ27411EVM-G1C 팩 측 Impedance Track™ 연료(가스) 게이지 평가 모듈 BQ27421EVM-G1A BQ27421EVM-G1A 시스템 측 배터리 연료(가스) 게이지 평가 모듈 보드 BQ27421EVM-G1B BQ27421EVM-G1B 시스템 측 배터리 연료(가스) 게이지 평가 모듈 BQ27425EVM-G2A BQ27425EVM-G2A 시스템 측 Impedance Track™ 연료(가스) 게이지 평가 모듈 BQ27426EVM-738 사용하기 쉬운 미리 프로그래밍된 화학 성분 프로필을 지원하는 Impedance Track 연료 게이지용 BQ27426 EVM BQ27427EVM BQ27427 통합 감지 저항을 지원하는 Impedance Track™ 배터리 가스 게이지용 평가 모듈 BQ27441EVM-G1A 시스템 측 Impedance Track™ 배터리 연료(가스) 게이지 평가 모듈 BQ27441EVM-G1B 시스템 측 Impedance Track™ 배터리 연료(가스) 게이지 평가 모듈 BQ27510EVM 시스템 측 단일 셀 Impedance Track™ 기술 평가 모듈 | 배터리 연료 게이지 BQ27520EVM 시스템 측 Impedance Track™ 배터리 연료 게이지 평가 모듈 | 가스 게이지 BQ27530EVM BQ27530EVM 시스템 측 Impedance-Track 연료(가스) 게이지 직접 배터리 연결 평가 모듈 BQ27531EVM 배터리 관리 유닛 Impedance Track 연료(가스) 게이지 충전기 컨트롤러 평가 모듈 BQ27532EVM-656 배터리 충전 솔루션 평가 모듈 BQ27542EVM 리튬 이온 배터리 연료 게이지 평가 모듈 BQ27546EVM-702 bq27546 Impedance Track™ 기술을 갖춘 가스 게이지 BQ27621EVM-G1 시스템 측 연료(가스) 게이지 동적 전압 상관 관계 평가 모듈 BQ27741EVM BQ27741EVM 팩 측 Impedance Track 연료(가스) 게이지 통합 보호기 평가 모듈 BQ27742EVM bq27742-G1 단일 셀 리튬 이온 배터리 연료(가스) 게이지 프로그래머블 평가 모듈 BQ27750EVM-837 BQ27750 1셀 프로그래머블 배터리 관리자 평가 모듈 BQ3050EVM-001 bq3050EVM SBS 1.1 호환 고급 가스 게이지 EVM BQ34110EVM-796 bq34110 방전 거의 없는 애플리케이션을 위한 멀티 케미스트리 CEDV 배터리 가스 게이지 평가 모듈 BQ34210IQ1EVM-826 bq34210-Q1 시스템 측 CEDV 연료 게이지용 평가 모듈 BQ34Z100EVM Bq34z100EVM 1s~16s Impedance Track 연료 게이지 배터리 평가 모듈 | 가스 게이지 배터리 MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 통신 트랜시버용 MKS 기술 대체
다운로드 옵션

BQEVSW-MKST-UPDATE Software Update to enable BQEVSW to use MKST-3P-ALT-EV2300

close
버전: 1.0
출시 날짜: 2023. 9. 6

Software installer to enable BQEVSW to use MKST-3P-ALT-EV2300

SHA-256 체크섬
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
배터리 연료 게이지
BQ2083-V1P3 SBS 호환 가스 게이지(bq29311과 함께 사용) BQ20Z40 Impedance Track 기술을 지원하며 BQ29330과 함께 사용하는 SBS 호환 가스 게이지 BQ20Z40-R1 Impedance Track™ 기술을 지원하는 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ20Z70-V150 Impedance Track™ 기술을 지원하는 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ20Z70-V160 bq29330과 함께 사용할 수 있는 Impedance Track™ 기술을 지원하는 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ20Z80 bq29312와 함께 사용할 수 있는 Impedance Track™ 기술이 구현된 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ20Z80-V102 Impedance Track™ 기술을 지원하는 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ20Z80-V110 Impedance Track™ 기술과 FW v1.10을 지원하는 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ20Z80A-V110 bq29312A와 함께 사용할 수 있는 Impedance Track™ 기술을 지원하는 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ27411-G1 팩 측 Impedance Track™ 연료 게이지 | 배터리 가스 게이지 BQ27421-G1 감지 레지스터를 통합한 시스템측(tm) 연료 게이지 | 배터리 가스 게이지 BQ27425-G1 시스템 측 Impedance Track™, 배터리 직접 연결을 지원하는 연료 게이지 | 가스 게이지 배터리 BQ27425-G2A LiCoO2 배터리용 시스템 측 Impedance Track™ 연료 게이지 BQ27425-G2B 시스템 측 Impedance Track™ 연료(가스) 게이지 LiMn2O4 배터리 BQ27426 미리 프로그래밍된 화학 성분 프로필을 지원하는 싱글 셀 시스템 측 배터리 연료(가스) 게이지 BQ27427 미리 프로그래밍된 화학 성분 및 통합 감지 저항을 갖춘 싱글 셀 배터리 연료 게이지 BQ27441-G1 시스템 측 Impedance Track™ 배터리 연료(가스) 게이지 BQ27505-J2 시스템 측 Impedance Track™, FW v2.15를 지원하는 연료 게이지 BQ27505-J3 시스템 측 Impedance Track™, FW v2.20을 지원하는 연료 게이지 BQ27505-J4 시스템 측 Impedance Track™, FW v2.24를 지원하는 연료 게이지 BQ27505-J5 시스템 측 Impedance Track™, FW v2.29를 지원하는 연료 게이지 BQ27520-G4 통합 LDO를 사용하는 시스템 측 Impedance Track™ 연료 게이지 BQ27530-G1 시스템 측 Impedance Track 연료(가스) 게이지(직접 배터리 연결) BQ27531-G1 bq2419x 충전기 컨트롤러용 배터리 관리 유닛 Impedance Track™ 연료(가스) 게이지 BQ27532-G1 bq2425x 충전기용 배터리 관리 유닛 Impedance Track™ 연료 게이지 BQ27545-G1 싱글 셀, 팩 측, Impedance Track™ 연료 게이지 BQ27546-G1 DSBGA 패키지와 함께 사용되는 싱글 셀 Impedance Track™ 팩 측 연료 게이지 BQ27621-G1 동적 전압 상관 관계, 배터리 가스 게이지를 지원하는 시스템 측 연료 게이지 BQ27741-G1 통합 보호기를 갖춘 팩 측 Impedance Track™ 연료(가스) 게이지 BQ27742-G1 통합 보호 기능이 있는 싱글 셀 리튬 이온 배터리 연료 게이지 | 배터리 가스 게이지 BQ3050 SBS 1.1 호환 2s~4s 배터리 가스 게이지 및 보호 BQ3055 2 시리즈, 3 시리즈, 4 시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 BQ3060 SBS 1.1 호환 가스 게이지 및 보호기 BQ30Z554-R1 2 시리즈, 3 시리즈 및 4 시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 BQ34110 방전 방지 통합 모듈이 포함된 멀티 케미스트리 하이 셀 카운트 배터리 연료 게이지 BQ34Z100 1s~16s Impedance Track™ 연료 게이지 | 배터리 가스 게이지 BQ34Z100-G1 멀티 케미스트리 Impedance Track™ 독립 연료 게이지 | 배터리 가스 게이지 BQ34Z100-R2 멀티 케미스트리 Impedance Track™ 독립 실행형 연료 게이지 BQ34Z110 Impedance Track™을 지원하는 광범위 연료 게이지, 납산 배터리용 | 배터리 가스 게이지
하드웨어 개발
평가 보드
BQ2000EVM 배터리 충전 관리 IC용 평가 모듈 BQ2022AEVM-001 BQ2022A 평가 모듈 BQ27411EVM-G1A 팩 측 Impedance Track™ 연료(가스) 게이지 평가 모듈 BQ27411EVM-G1C BQ27411EVM-G1C 팩 측 Impedance Track™ 연료(가스) 게이지 평가 모듈 BQ27421EVM-G1A BQ27421EVM-G1A 시스템 측 배터리 연료(가스) 게이지 평가 모듈 보드 BQ27421EVM-G1B BQ27421EVM-G1B 시스템 측 배터리 연료(가스) 게이지 평가 모듈 BQ27425EVM-G2A BQ27425EVM-G2A 시스템 측 Impedance Track™ 연료(가스) 게이지 평가 모듈 BQ27426EVM-738 사용하기 쉬운 미리 프로그래밍된 화학 성분 프로필을 지원하는 Impedance Track 연료 게이지용 BQ27426 EVM BQ27427EVM BQ27427 통합 감지 저항을 지원하는 Impedance Track™ 배터리 가스 게이지용 평가 모듈 BQ27441EVM-G1A 시스템 측 Impedance Track™ 배터리 연료(가스) 게이지 평가 모듈 BQ27441EVM-G1B 시스템 측 Impedance Track™ 배터리 연료(가스) 게이지 평가 모듈 BQ27510EVM 시스템 측 단일 셀 Impedance Track™ 기술 평가 모듈 | 배터리 연료 게이지 BQ27520EVM 시스템 측 Impedance Track™ 배터리 연료 게이지 평가 모듈 | 가스 게이지 BQ27530EVM BQ27530EVM 시스템 측 Impedance-Track 연료(가스) 게이지 직접 배터리 연결 평가 모듈 BQ27531EVM 배터리 관리 유닛 Impedance Track 연료(가스) 게이지 충전기 컨트롤러 평가 모듈 BQ27532EVM-656 배터리 충전 솔루션 평가 모듈 BQ27542EVM 리튬 이온 배터리 연료 게이지 평가 모듈 BQ27546EVM-702 bq27546 Impedance Track™ 기술을 갖춘 가스 게이지 BQ27621EVM-G1 시스템 측 연료(가스) 게이지 동적 전압 상관 관계 평가 모듈 BQ27741EVM BQ27741EVM 팩 측 Impedance Track 연료(가스) 게이지 통합 보호기 평가 모듈 BQ27742EVM bq27742-G1 단일 셀 리튬 이온 배터리 연료(가스) 게이지 프로그래머블 평가 모듈 BQ27750EVM-837 BQ27750 1셀 프로그래머블 배터리 관리자 평가 모듈 BQ3050EVM-001 bq3050EVM SBS 1.1 호환 고급 가스 게이지 EVM BQ34110EVM-796 bq34110 방전 거의 없는 애플리케이션을 위한 멀티 케미스트리 CEDV 배터리 가스 게이지 평가 모듈 BQ34210IQ1EVM-826 bq34210-Q1 시스템 측 CEDV 연료 게이지용 평가 모듈 BQ34Z100EVM Bq34z100EVM 1s~16s Impedance Track 연료 게이지 배터리 평가 모듈 | 가스 게이지 배터리 MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 통신 트랜시버용 MKS 기술 대체

출시 정보

Description:

BQEVSW-MKST-UPDATE software is a software update for BQEVSW (bq Evaluation Software) and BQEASY (bq EV-Easy) to allow it to work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS Technology alternative for EV2300 communications transceiver. This update installs a program that allows switching the USB transceiver target in software like BQEVSW and BQEASY from/to EV2300 to/from MKST-3P-ALT-EV2300.

The program requires administrator privileges.

Requirements:

  • Hardware: MKST-3P-ALT-EV2300
  • Operating system: Windows (32 or 64 bit)
  • Software: Microsoft Visual Studio 2010 C++ Runtime redistributable

Features:

  • Enable use of MKST-3P-ALT-EV2300 in older software like BQEVSW and BQEASY
  • Switch back to use of EV2300 in older software like BQEVSW and BQEASY

Getting started:

1. Download the software

2. Run the installer and check the option to create shortcuts

3. Run the program using shortcut named BQEVSW-MKST-UPDATE from Start menu/Desktop

4. Allow administrator privilege when/if prompted

5. On the GUI window that opens, select the target transceiver to support and follow steps to switch

6. Connect matching transceiver and start BQEVSW, BQEASY or other similar software.

Note: BQMTESTER-MKST-UPDATE and BQEVSW-MKST-UPDATE both update the same software components. Switching the USB transceiver using any of these shortcuts will also switch it in the other.

지원 소프트웨어

BQMTESTER-MKST-UPDATE — Software Update to enable BQMTESTER to use MKST-3P-ALT-EV2300

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
배터리 연료 게이지
BQ20Z40 Impedance Track 기술을 지원하며 BQ29330과 함께 사용하는 SBS 호환 가스 게이지 BQ20Z40-R1 Impedance Track™ 기술을 지원하는 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ27505-J2 시스템 측 Impedance Track™, FW v2.15를 지원하는 연료 게이지 BQ27505-J3 시스템 측 Impedance Track™, FW v2.20을 지원하는 연료 게이지 BQ27505-J4 시스템 측 Impedance Track™, FW v2.24를 지원하는 연료 게이지 BQ27505-J5 시스템 측 Impedance Track™, FW v2.29를 지원하는 연료 게이지 BQ27520-G4 통합 LDO를 사용하는 시스템 측 Impedance Track™ 연료 게이지 BQ27530-G1 시스템 측 Impedance Track 연료(가스) 게이지(직접 배터리 연결) BQ27531-G1 bq2419x 충전기 컨트롤러용 배터리 관리 유닛 Impedance Track™ 연료(가스) 게이지 BQ27532-G1 bq2425x 충전기용 배터리 관리 유닛 Impedance Track™ 연료 게이지 BQ27545-G1 싱글 셀, 팩 측, Impedance Track™ 연료 게이지 BQ27546-G1 DSBGA 패키지와 함께 사용되는 싱글 셀 Impedance Track™ 팩 측 연료 게이지 BQ27741-G1 통합 보호기를 갖춘 팩 측 Impedance Track™ 연료(가스) 게이지 BQ27742-G1 통합 보호 기능이 있는 싱글 셀 리튬 이온 배터리 연료 게이지 | 배터리 가스 게이지 BQ3050 SBS 1.1 호환 2s~4s 배터리 가스 게이지 및 보호 BQ3055 2 시리즈, 3 시리즈, 4 시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 BQ3060 SBS 1.1 호환 가스 게이지 및 보호기 BQ30Z554-R1 2 시리즈, 3 시리즈 및 4 시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 BQ34110 방전 방지 통합 모듈이 포함된 멀티 케미스트리 하이 셀 카운트 배터리 연료 게이지 BQ34Z100 1s~16s Impedance Track™ 연료 게이지 | 배터리 가스 게이지 BQ34Z100-G1 멀티 케미스트리 Impedance Track™ 독립 연료 게이지 | 배터리 가스 게이지 BQ34Z100-R2 멀티 케미스트리 Impedance Track™ 독립 실행형 연료 게이지 BQ34Z110 Impedance Track™을 지원하는 광범위 연료 게이지, 납산 배터리용 | 배터리 가스 게이지
하드웨어 개발
평가 보드
ADVANCED-BQMTESTER 텍사스 인스트루먼트 고급 bqMTester 다중 스테이션 테스트 및 프로그램 보드 BQ27411EVM-G1A 팩 측 Impedance Track™ 연료(가스) 게이지 평가 모듈 BQ27411EVM-G1C BQ27411EVM-G1C 팩 측 Impedance Track™ 연료(가스) 게이지 평가 모듈 BQ27421EVM-G1A BQ27421EVM-G1A 시스템 측 배터리 연료(가스) 게이지 평가 모듈 보드 BQ27421EVM-G1B BQ27421EVM-G1B 시스템 측 배터리 연료(가스) 게이지 평가 모듈 BQ27425EVM-G2A BQ27425EVM-G2A 시스템 측 Impedance Track™ 연료(가스) 게이지 평가 모듈 BQ27426EVM-738 사용하기 쉬운 미리 프로그래밍된 화학 성분 프로필을 지원하는 Impedance Track 연료 게이지용 BQ27426 EVM BQ27427EVM BQ27427 통합 감지 저항을 지원하는 Impedance Track™ 배터리 가스 게이지용 평가 모듈 BQ27441EVM-G1A 시스템 측 Impedance Track™ 배터리 연료(가스) 게이지 평가 모듈 BQ27441EVM-G1B 시스템 측 Impedance Track™ 배터리 연료(가스) 게이지 평가 모듈 BQ27510EVM 시스템 측 단일 셀 Impedance Track™ 기술 평가 모듈 | 배터리 연료 게이지 BQ27520EVM 시스템 측 Impedance Track™ 배터리 연료 게이지 평가 모듈 | 가스 게이지 BQ27530EVM BQ27530EVM 시스템 측 Impedance-Track 연료(가스) 게이지 직접 배터리 연결 평가 모듈 BQ27531EVM 배터리 관리 유닛 Impedance Track 연료(가스) 게이지 충전기 컨트롤러 평가 모듈 BQ27532EVM-656 배터리 충전 솔루션 평가 모듈 BQ27542EVM 리튬 이온 배터리 연료 게이지 평가 모듈 BQ27546EVM-702 bq27546 Impedance Track™ 기술을 갖춘 가스 게이지 BQ27621EVM-G1 시스템 측 연료(가스) 게이지 동적 전압 상관 관계 평가 모듈 BQ27741EVM BQ27741EVM 팩 측 Impedance Track 연료(가스) 게이지 통합 보호기 평가 모듈 BQ27742EVM bq27742-G1 단일 셀 리튬 이온 배터리 연료(가스) 게이지 프로그래머블 평가 모듈 BQ27750EVM-837 BQ27750 1셀 프로그래머블 배터리 관리자 평가 모듈 BQMTESTER BQMTESTER 멀티 채널 테스트 및 프로그램 보드 MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 통신 트랜시버용 MKS 기술 대체
다운로드 옵션

BQMTESTER-MKST-UPDATE Software Update to enable BQMTESTER to use MKST-3P-ALT-EV2300

close
버전: 1.0
출시 날짜: 2023. 9. 6

Software installer to enable BQMTESTER to use MKST-3P-ALT-EV2300

SHA-256 체크섬
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
배터리 연료 게이지
BQ20Z40 Impedance Track 기술을 지원하며 BQ29330과 함께 사용하는 SBS 호환 가스 게이지 BQ20Z40-R1 Impedance Track™ 기술을 지원하는 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ27505-J2 시스템 측 Impedance Track™, FW v2.15를 지원하는 연료 게이지 BQ27505-J3 시스템 측 Impedance Track™, FW v2.20을 지원하는 연료 게이지 BQ27505-J4 시스템 측 Impedance Track™, FW v2.24를 지원하는 연료 게이지 BQ27505-J5 시스템 측 Impedance Track™, FW v2.29를 지원하는 연료 게이지 BQ27520-G4 통합 LDO를 사용하는 시스템 측 Impedance Track™ 연료 게이지 BQ27530-G1 시스템 측 Impedance Track 연료(가스) 게이지(직접 배터리 연결) BQ27531-G1 bq2419x 충전기 컨트롤러용 배터리 관리 유닛 Impedance Track™ 연료(가스) 게이지 BQ27532-G1 bq2425x 충전기용 배터리 관리 유닛 Impedance Track™ 연료 게이지 BQ27545-G1 싱글 셀, 팩 측, Impedance Track™ 연료 게이지 BQ27546-G1 DSBGA 패키지와 함께 사용되는 싱글 셀 Impedance Track™ 팩 측 연료 게이지 BQ27741-G1 통합 보호기를 갖춘 팩 측 Impedance Track™ 연료(가스) 게이지 BQ27742-G1 통합 보호 기능이 있는 싱글 셀 리튬 이온 배터리 연료 게이지 | 배터리 가스 게이지 BQ3050 SBS 1.1 호환 2s~4s 배터리 가스 게이지 및 보호 BQ3055 2 시리즈, 3 시리즈, 4 시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 BQ3060 SBS 1.1 호환 가스 게이지 및 보호기 BQ30Z554-R1 2 시리즈, 3 시리즈 및 4 시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 BQ34110 방전 방지 통합 모듈이 포함된 멀티 케미스트리 하이 셀 카운트 배터리 연료 게이지 BQ34Z100 1s~16s Impedance Track™ 연료 게이지 | 배터리 가스 게이지 BQ34Z100-G1 멀티 케미스트리 Impedance Track™ 독립 연료 게이지 | 배터리 가스 게이지 BQ34Z100-R2 멀티 케미스트리 Impedance Track™ 독립 실행형 연료 게이지 BQ34Z110 Impedance Track™을 지원하는 광범위 연료 게이지, 납산 배터리용 | 배터리 가스 게이지
하드웨어 개발
평가 보드
ADVANCED-BQMTESTER 텍사스 인스트루먼트 고급 bqMTester 다중 스테이션 테스트 및 프로그램 보드 BQ27411EVM-G1A 팩 측 Impedance Track™ 연료(가스) 게이지 평가 모듈 BQ27411EVM-G1C BQ27411EVM-G1C 팩 측 Impedance Track™ 연료(가스) 게이지 평가 모듈 BQ27421EVM-G1A BQ27421EVM-G1A 시스템 측 배터리 연료(가스) 게이지 평가 모듈 보드 BQ27421EVM-G1B BQ27421EVM-G1B 시스템 측 배터리 연료(가스) 게이지 평가 모듈 BQ27425EVM-G2A BQ27425EVM-G2A 시스템 측 Impedance Track™ 연료(가스) 게이지 평가 모듈 BQ27426EVM-738 사용하기 쉬운 미리 프로그래밍된 화학 성분 프로필을 지원하는 Impedance Track 연료 게이지용 BQ27426 EVM BQ27427EVM BQ27427 통합 감지 저항을 지원하는 Impedance Track™ 배터리 가스 게이지용 평가 모듈 BQ27441EVM-G1A 시스템 측 Impedance Track™ 배터리 연료(가스) 게이지 평가 모듈 BQ27441EVM-G1B 시스템 측 Impedance Track™ 배터리 연료(가스) 게이지 평가 모듈 BQ27510EVM 시스템 측 단일 셀 Impedance Track™ 기술 평가 모듈 | 배터리 연료 게이지 BQ27520EVM 시스템 측 Impedance Track™ 배터리 연료 게이지 평가 모듈 | 가스 게이지 BQ27530EVM BQ27530EVM 시스템 측 Impedance-Track 연료(가스) 게이지 직접 배터리 연결 평가 모듈 BQ27531EVM 배터리 관리 유닛 Impedance Track 연료(가스) 게이지 충전기 컨트롤러 평가 모듈 BQ27532EVM-656 배터리 충전 솔루션 평가 모듈 BQ27542EVM 리튬 이온 배터리 연료 게이지 평가 모듈 BQ27546EVM-702 bq27546 Impedance Track™ 기술을 갖춘 가스 게이지 BQ27621EVM-G1 시스템 측 연료(가스) 게이지 동적 전압 상관 관계 평가 모듈 BQ27741EVM BQ27741EVM 팩 측 Impedance Track 연료(가스) 게이지 통합 보호기 평가 모듈 BQ27742EVM bq27742-G1 단일 셀 리튬 이온 배터리 연료(가스) 게이지 프로그래머블 평가 모듈 BQ27750EVM-837 BQ27750 1셀 프로그래머블 배터리 관리자 평가 모듈 BQMTESTER BQMTESTER 멀티 채널 테스트 및 프로그램 보드 MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 통신 트랜시버용 MKS 기술 대체

출시 정보

Description:

BQMTESTER-MKST-UPDATE software is a software update for BQMTESTER(BQMTESTER Multi Channel Test and Program software) and ADVANCED-BQMTESTER(Advanced bqMTester Multi-Station Test and Program Software) to allow it to work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS Technology alternative for EV2300 communications transceiver. This update installs a program that allows switching the USB transceiver target in BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER software from/to EV2300 to/from MKST-3P-ALT-EV2300. There are also some changes required on the hardware side as described in the PDF guide in the install folder.

The program requires administrator privileges.

Requirements:

  • Hardware: MKST-3P-ALT-EV2300, 3.3V LDO with connectors, BQMTESTER or ADVANCED-BQMTESTER board
  • Supported operating systems: Windows (32 or64 bits)
  • Software: Microsoft Visual Studio 2010 C++ Runtime redistributable

Getting started:

1. Download the software

2. Run the installer and check the option to create shortcuts

3. Run the program using shortcut named BQMTESTER-MKST-UPDATE from Start menu/Desktop

4. Allow administrator privilege when/if prompted

5. On the GUI window that opens, select the target transceiver to support and follow steps to switch

6. Connect matching transceiver and start BQMTESTER or ADVANCED-BQMTESTER software

Note: BQMTESTER-MKST-UPDATE and BQEVSW-MKST-UPDATE both update the same software components. Switching the USB transceiver using any of these shortcuts will also switch it in the other.

TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 BQ27425EVM-G2A EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2