BQ27750EVM-837
BQ27750 1셀 프로그래머블 배터리 관리자 평가 모듈
BQ27750EVM-837
개요
BQ27750EVM-837 평가 모듈(EVM)은 bq27750 배터리 관리 시스템을 위한 완벽한 평가 시스템입니다. 이 EVM에는 bq27750 회로 모듈 1개와 Windows® 기반 PC 소프트웨어에 대한 링크가 포함되어 있습니다. 회로 모듈에는 bq28z610 IC(통합 회로) 1개, 용량을 모니터링 및 예측하고, 중요 매개 변수를 모니터링하고, 1 또는 2 시리즈 셀 리튬 이온 또는 리튬 폴리머 배터리 팩에서 셀을 과충전, 과방전, 단락 및 과전류로부터 보호하는 데 필요한 모든 온보드 부품이 포함되어 있습니다. EV2400 인터페이스 보드 및 소프트웨어를 통해 사용자는 bq27750 데이터 레지스터를 읽고, 여러 다른 팩 구성으로 칩셋을 프로그래밍하고, 추가적인 평가를 위해 주기 데이터를 기록하고, I2C 통신 프로토콜을 사용하여 다양한 충전 및 방전 조건에서 솔루션의 전체적인 기능성을 평가할 수 있습니다.
특징
- bq27750 1 시리즈 배터리 팩 관리자 평가 모듈을 위한 완전 평가 시스템
- 빠른 설정을 위해 실장된 회로 모듈
- 시스템 분석을 위해 데이터 로깅이 가능한 소프트웨어
불포함
- EVM과 EV2400(CBL002)을 연결하는 케이블은 포함되어 있지 않습니다.
MOSFET
주문 및 개발 시작
BQ27750EVM-837 — BQ27750 1-Cell Programmable Battery Manager Evaluation Module
BQ27750EVM-837 — BQ27750 1-Cell Programmable Battery Manager Evaluation Module
BQ-BMS-PROGRAMMER-SW — Command line programmers for BQ products
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
배터리 연료 게이지
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
평가 보드
BQ-BMS-PROGRAMMER-SW — Command line programmers for BQ products
SDK, API, and Programmer installer
제품
배터리 연료 게이지
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
평가 보드
문서
Quick Tips text document for Command line programmers
Software Manifest
출시 정보
Description:
BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS Technology alternative for EV2300 communications transceiver. The executables work with a single station but can be extended to multiple stations by using additional software and GUI from MKS Technology Inc. . Support for multiple stations is not included in this software.
There are multiple executables in the download, usually one per family of products. Older products such as BQ20xxx and BQ30xxx are also supported. Examples using the C++ programming language API and Python® programming language are provided for custom development.
Requirements:
- Hardware: MKST-3P-ALT-EV2300
- Supported operating systems: Windows (32 and 64 bits)
- Software: Microsoft Visual Studio 2010 C++ Runtime redistributable
Features:
- Collection of command line executables for Windows
- Small executable size with few dependencies
- Fast programming
- Supports BQFS/DFFS and SREC file formats
- Provides C API for custom code development
- Callable from other programs for automation
- Portable design simplifies deployment
- Separately downloadable support software to enable legacy software like BQEVSW and ADVANCED-BQMTESTER to work with MKST-3P-ALT-EV2300
Getting started:
1. Download the software
2. Run the installer
3. The executables, C API and Python API files can be found in the install location
4. Run the command line executable without arguments to get usage help. Refer to Readme.txt in the install folder for more information and how to get help using the command line.
새 소식
- Added support for BQ78350 and BQ34Z100
BQEVSW-MKST-UPDATE — Software Update to enable BQEVSW to use MKST-3P-ALT-EV2300
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
배터리 연료 게이지
하드웨어 개발
평가 보드
BQEVSW-MKST-UPDATE — Software Update to enable BQEVSW to use MKST-3P-ALT-EV2300
Software installer to enable BQEVSW to use MKST-3P-ALT-EV2300
제품
배터리 연료 게이지
하드웨어 개발
평가 보드
문서
Software manifest
출시 정보
Description:
BQEVSW-MKST-UPDATE software is a software update for BQEVSW (bq Evaluation Software) and BQEASY (bq EV-Easy) to allow it to work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS Technology alternative for EV2300 communications transceiver. This update installs a program that allows switching the USB transceiver target in software like BQEVSW and BQEASY from/to EV2300 to/from MKST-3P-ALT-EV2300.
The program requires administrator privileges.
Requirements:
- Hardware: MKST-3P-ALT-EV2300
- Operating system: Windows (32 or 64 bit)
- Software: Microsoft Visual Studio 2010 C++ Runtime redistributable
Features:
- Enable use of MKST-3P-ALT-EV2300 in older software like BQEVSW and BQEASY
- Switch back to use of EV2300 in older software like BQEVSW and BQEASY
Getting started:
1. Download the software
2. Run the installer and check the option to create shortcuts
3. Run the program using shortcut named BQEVSW-MKST-UPDATE from Start menu/Desktop
4. Allow administrator privilege when/if prompted
5. On the GUI window that opens, select the target transceiver to support and follow steps to switch
6. Connect matching transceiver and start BQEVSW, BQEASY or other similar software.
Note: BQMTESTER-MKST-UPDATE and BQEVSW-MKST-UPDATE both update the same software components. Switching the USB transceiver using any of these shortcuts will also switch it in the other.
BQMTESTER-MKST-UPDATE — Software Update to enable BQMTESTER to use MKST-3P-ALT-EV2300
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
배터리 연료 게이지
하드웨어 개발
평가 보드
BQMTESTER-MKST-UPDATE — Software Update to enable BQMTESTER to use MKST-3P-ALT-EV2300
Software installer to enable BQMTESTER to use MKST-3P-ALT-EV2300
제품
배터리 연료 게이지
하드웨어 개발
평가 보드
문서
Software manifest
출시 정보
Description:
BQMTESTER-MKST-UPDATE software is a software update for BQMTESTER(BQMTESTER Multi Channel Test and Program software) and ADVANCED-BQMTESTER(Advanced bqMTester Multi-Station Test and Program Software) to allow it to work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS Technology alternative for EV2300 communications transceiver. This update installs a program that allows switching the USB transceiver target in BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER software from/to EV2300 to/from MKST-3P-ALT-EV2300. There are also some changes required on the hardware side as described in the PDF guide in the install folder.
The program requires administrator privileges.
Requirements:
- Hardware: MKST-3P-ALT-EV2300, 3.3V LDO with connectors, BQMTESTER or ADVANCED-BQMTESTER board
- Supported operating systems: Windows (32 or64 bits)
- Software: Microsoft Visual Studio 2010 C++ Runtime redistributable
Getting started:
1. Download the software
2. Run the installer and check the option to create shortcuts
3. Run the program using shortcut named BQMTESTER-MKST-UPDATE from Start menu/Desktop
4. Allow administrator privilege when/if prompted
5. On the GUI window that opens, select the target transceiver to support and follow steps to switch
6. Connect matching transceiver and start BQMTESTER or ADVANCED-BQMTESTER software
Note: BQMTESTER-MKST-UPDATE and BQEVSW-MKST-UPDATE both update the same software components. Switching the USB transceiver using any of these shortcuts will also switch it in the other.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | bq27750 1-Series Li-Ion Battery Pack Manager Evaluation Module | 2017. 6. 6 | ||
| 인증서 | BQ27750EVM-837 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019. 1. 2 |