TIDA-010016

8포트 IO-Link 마스터 레퍼런스 설계

TIDA-010016

설계 파일

개요

빠른 타이밍과 빠른 사이클 시간이 요구되는 PLC 애플리케이션은 이제 8포트 IO-Link 마스터를 구현한 이 레퍼런스 설계를 통해 실현할 수 있습니다. 이 설계를 사용하여 OPC UA, Profinet, EtherCAT 또는 이더넷 IP에 연결하는 원격 IO 게이트웨이를 구축할 수 있습니다. PRU 기반 프레임 처리기는 타이밍과 시간 동기화를 위한 매우 유연한 방법을 지원합니다. 이 설계는 범용성이 높고 확장 가능한 IO-Link 마스터를 구축하는 데 도움이 됩니다.

특징
  • IO-Link 포트 8개
  • COM1, COM2, COM3 지원
  • 400µs 사이클 시간 지원
  • 모든 포트에는 과전류 보호 및 제한 기능이 있음
  • PRU 프레임 처리기가 유연한 타이밍을 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUEB8C.PDF (1950 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDT258.PDF (133 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRWQ0.ZIP (423 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRWP9.ZIP (86 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRWQ2.ZIP (4190 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCES4.ZIP (1113 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRWQ1.ZIP (1733 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRWP8.ZIP (626 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

고압측 스위치

TPS4H160-Q1조정 가능한 전류 제한을 지원하는 40V, 160mΩ, 4채널 오토모티브 스마트 고압측 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
고압측 스위치

TPS27416036V, 160mΩ, 1.35A, 4채널, 조정 가능한 전류 제한을 지원하는 산업용 고압측 스위치

데이터 시트: PDF
LED 디스플레이 드라이버

TLC592824채널 그룹화된 지연을 지원하는 16채널 정전류 LED 드라이버

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

LM5165초저Iq, 3V ~ 65V, 150mA 동기 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
IO-Link 및 디지털 I/O

TIOL111서지 보호 기능이 통합된 IO-Link 장치 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기

INA253PWM 제거 및 내부 션트 저항을 갖춘 80V, 양방향, 정밀 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

TMDSIDK437X — AM437x/AMIC120 Industrial Development Kit (IDK)

빠른 타이밍과 빠른 사이클 시간이 요구되는 PLC 애플리케이션은 이제 8포트 IO-Link 마스터를 구현한 이 레퍼런스 설계를 통해 실현할 수 있습니다. 이 설계를 사용하여 OPC UA, Profinet, EtherCAT 또는 이더넷 IP에 연결하는 원격 IO 게이트웨이를 구축할 수 있습니다. PRU 기반 프레임 처리기는 타이밍과 시간 동기화를 위한 매우 유연한 방법을 지원합니다. 이 설계는 범용성이 높고 확장 가능한 IO-Link 마스터를 구축하는 데 도움이 됩니다.
EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010016 8포트 IO-Link 마스터 레퍼런스 설계 TIDEP-0101 AM437x의 Tamagawa 인코더 인터페이스 프로토콜 레퍼런스 디자인 TIDEP0033 신호 경로 지연 보상을 지원하는 SPI 마스터 레퍼런스 디자인 TIDEP0035 HIPERFACE DSL 마스터 인터페이스가 통합된 ARM MPU 레퍼런스 디자인 TIDEP0039 AM437x 통신 개발 플랫폼용 Sercos III 슬레이브 레퍼런스 디자인 TIDEP0057 PRU-ICSS 기반 AM437x를 지원하는 다중 프로토콜 디지털 위치 인코더 마스터 인터페이스 레퍼런스 디자인 TIDEP0064 PRU-ICSS를 제공하는 실시간 이더넷 트레이서 레퍼런스 디자인 TIDEP0065 PRU-ICSS를 사용한 향상된 I2C 및 SMBus 마스터 인터페이스 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TMDSIDK437X AM437x/AMIC120 Industrial Development Kit (IDK)

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010016 8포트 IO-Link 마스터 레퍼런스 설계 TIDEP-0101 AM437x의 Tamagawa 인코더 인터페이스 프로토콜 레퍼런스 디자인 TIDEP0033 신호 경로 지연 보상을 지원하는 SPI 마스터 레퍼런스 디자인 TIDEP0035 HIPERFACE DSL 마스터 인터페이스가 통합된 ARM MPU 레퍼런스 디자인 TIDEP0039 AM437x 통신 개발 플랫폼용 Sercos III 슬레이브 레퍼런스 디자인 TIDEP0057 PRU-ICSS 기반 AM437x를 지원하는 다중 프로토콜 디지털 위치 인코더 마스터 인터페이스 레퍼런스 디자인 TIDEP0064 PRU-ICSS를 제공하는 실시간 이더넷 트레이서 레퍼런스 디자인 TIDEP0065 PRU-ICSS를 사용한 향상된 I2C 및 SMBus 마스터 인터페이스 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
6개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Eight Port IO-Link® Master Reference Design (Rev. C) PDF | HTML 2021. 11. 16
* 테스트 보고서 IO-Link Master Protocol Test Report 2022. 2. 1
Application brief Adding Real-Time Communication to Linux (Rev. A) 2021. 5. 7
애플리케이션 노트 Programmable Logic Controllers — Security Threats and Solutions PDF | HTML 2019. 9. 13
Application brief Flexible Timing Configuration with IO-Link Master Frame Handler 2019. 3. 26
Application brief Advanced High-Side Switch With Dynamic Current Limit for IO-Link Master 2019. 1. 7