TIDEP0033

TIDEP0033

설계 파일

개요

The Programmable Real-time Unit within the Industrial Communication Subsystem (PRU-ICSS) enables you to support real-time critical applications without using FPGAs, CPLDs or ASICs.
This reference design describes the implementation of the SPI master protocol with signal path delay compensation on PRU-ICSS. It supports the 32-bit communication protocol of ADS8688 with a SPI clock frequency of up to 16.7 MHz.

특징
  • SPI master protocol with adjustable signal path delay compensation (not requiring external hardware for signal path delay compensation)
  • Up to 16.7-MHz SPI clock
  • Supports ADS8688 SPI-communication protocol
  • Automatic measurement of signal path delay for known secondary response
  • This PRU-ICSS firmware has been validated with TIDA-00164 (ADS8688 and ISO7141CC) and contains firmware source code, implementation description and getting started instructions.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUA38A.PDF (1142 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRF80.ZIP (448 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRF79.PDF (124 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRF82.ZIP (384 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAG2.ZIP (5563 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRF81.ZIP (448 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRF78.PDF (248 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AND 게이트

SN74AUP2G08 — 2채널, 2입력, 0.8V~3.6V 저전력(< 1uA) AND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
AND 게이트

SN74LVC1G08 — 1채널 2입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 AND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
차량용 LED 드라이버

TPIC2810 — I2C 인터페이스를 지원하는 8비트 LED 드라이버

데이터 시트: PDF
디지털 아이솔레이터

ISO7141CC — 4채널, 3/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
절연 CAN 트랜시버

ISO1050 — 절연 5V CAN 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS717 — 150mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS766 —  250mA, 초저 IQ 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS65910 — 6x6mm QFN 제품군, 4개의 DC/DC, 8개의 LDO 및 RTC를 지원하는 통합 전원 관리 IC(PMIC)

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 스위치 감지 인터페이스(MSDI) IC

SN65HVS882 — 산업 자동화 및 프로세스 제어용 34V, 8채널 디지털 입력 시리얼라이저

데이터 시트: PDF
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM4379 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT, 3D 그래픽

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS8688 — 양극 입력 범위를 지원하는 16비트, 500kSPS 8채널, 단일 공급 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

TMDSIDK437X — AM437x/AMIC120 Industrial Development Kit (IDK)

The Programmable Real-time Unit within the Industrial Communication Subsystem (PRU-ICSS) enables you to support real-time critical applications without using FPGAs, CPLDs or ASICs.
This reference design describes the implementation of the SPI master protocol with signal path delay compensation on (...)

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010016 — 8포트 IO-Link 마스터 레퍼런스 설계 TIDEP-0101 — AM437x의 Tamagawa 인코더 인터페이스 프로토콜 레퍼런스 디자인 TIDEP0033 — 신호 경로 지연 보상을 지원하는 SPI 마스터 레퍼런스 디자인 TIDEP0035 — HIPERFACE DSL 마스터 인터페이스가 통합된 ARM MPU 레퍼런스 디자인 TIDEP0039 — AM437x 통신 개발 플랫폼용 Sercos III 슬레이브 레퍼런스 디자인 TIDEP0057 — PRU-ICSS 기반 AM437x를 지원하는 다중 프로토콜 디지털 위치 인코더 마스터 인터페이스 레퍼런스 디자인 TIDEP0064 — PRU-ICSS를 제공하는 실시간 이더넷 트레이서 레퍼런스 디자인 TIDEP0065 — PRU-ICSS를 사용한 향상된 I2C 및 SMBus 마스터 인터페이스 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TMDSIDK437X — AM437x/AMIC120 Industrial Development Kit (IDK)

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010016 — 8포트 IO-Link 마스터 레퍼런스 설계 TIDEP-0101 — AM437x의 Tamagawa 인코더 인터페이스 프로토콜 레퍼런스 디자인 TIDEP0033 — 신호 경로 지연 보상을 지원하는 SPI 마스터 레퍼런스 디자인 TIDEP0035 — HIPERFACE DSL 마스터 인터페이스가 통합된 ARM MPU 레퍼런스 디자인 TIDEP0039 — AM437x 통신 개발 플랫폼용 Sercos III 슬레이브 레퍼런스 디자인 TIDEP0057 — PRU-ICSS 기반 AM437x를 지원하는 다중 프로토콜 디지털 위치 인코더 마스터 인터페이스 레퍼런스 디자인 TIDEP0064 — PRU-ICSS를 제공하는 실시간 이더넷 트레이서 레퍼런스 디자인 TIDEP0065 — PRU-ICSS를 사용한 향상된 I2C 및 SMBus 마스터 인터페이스 레퍼런스 디자인

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDCAG3 — SPI Master With Signal Path Delay Compensation on PRU-ICSS Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDEP0033 — 신호 경로 지연 보상을 지원하는 SPI 마스터 레퍼런스 디자인

TIDCAG3 — SPI Master With Signal Path Delay Compensation on PRU-ICSS Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 6. 14
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDEP0033 — 신호 경로 지연 보상을 지원하는 SPI 마스터 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcag3 or www.ti.com/lit/xx/tidcag3/tidcag3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAG3. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 SPI Master With Signal Path Delay Compensation on PRU-ICSS Design Guide (Rev. A) 2015. 7. 13