TIDA-01576

TIDA-01576

설계 파일

개요

이 레퍼런스 디자인은 넓은 입력 범위에서 정밀 16비트 SAR ADC를 사용하여 16채널 AC 전압 및 전류 입력을 정확하게 측정합니다. 이 범위는 보호 및 측정 요구 사항(IEC 61850-9-2에 따른 샘플링 요구 사항 포함)을 다루어 시스템 설계를 간소화하고 트립 시간 반복성, 성능 및 안정성을 개선합니다. AC AIM(아날로그 입력 모듈)은 통합 전력 컨버터가 있는 디지털 절연기를 사용하거나 6채널 디지털 아이솔레이터를 사용하여 호스트 프로세서와 절연됩니다. 가장 간단한 구성에서 5개의 TI 제품만을 사용하여 완전한 AC AIM을 설계하여 시스템 비용과 크기를 최적화할 수 있습니다. 알람 기능은 보다 빠른 오류 감지를 위해 샘플을 기반으로 AC AIM 결함을 식별합니다. ADC에는 디지털 아이솔레이터 공급 장치의 출력을 진단하거나 온도 드리프트에 대해 측정된 아날로그 입력을 보상하는 추가 보조 채널이 있습니다.

특징
  • ADS8688A 16비트 ADC(ADS8668 또는 ADS8698과 호환)를 기반으로 하며  ADC 2개를 데이지 체인으로 연결하거나 듀얼 SDO 출력 구성에서 ADC 2개를 연결하여 최대 16개의 아날로그 입력을 지원합니다
  • AC 아날로그 입력 모듈은 14.9비트 이상의 ENOB, 91DB 이상의 SNR 및  절연 인터페이스를 통해 -110DB 이상의 THD의 스펙트럼 성능을 제공합니다
  • ADC  인터페이스는 통합 전력 컨버터와 ISOW7841 디지털 아이솔레이터를 사용하여 혹독한 작동 조건에서 시스템 안전을 개선하기 위해 호스트와 절연되어 있으며, 외부 절연 전원을 갖춘 효율성 45% 이상 또는 ISO7763 디지털 아이솔레이터를 사용하여 60mA 이상의 전류 출력을 제공합니다
  • 진단 기능에는  전원 공급 장치 출력 및 리플, 전압 통제기, 온보드 온도 센서, 전원 및 경보 출력을 위한 LED가 포함됩니다
  • 빠른 성능 평가를 위해 분리 보드를 사용하여 TIDA-01576 및 GUI에 연결된 PHI 정밀 호스트 인터페이스 프로세서 보드.  입력 샘플의 동시 샘플링을 위해 GUI를 사용한 위상 보상
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUDP7A.PDF (1831 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRUC7A.ZIP (1371 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRUC6A.ZIP (547 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRUC9A.ZIP (10839 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCE73A.ZIP (3565 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRUC8A.ZIP (5413 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRUC5A.ZIP (2094 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 온도 센서

LM351C 고전압 아날로그 온도 센서, 10mV/C

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 온도 센서

LMT700.1C 아날로그 온도 센서, -5.19mV/C, 고정밀 정합 쌍, 출력 활성화 핀

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

REG71055ThinSOT-23의 60mA, 5.5V, 벅/부스트 충전 펌프

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7720강화 2채널, 2/0, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7762강화 6채널, 4/2, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7763강화 6채널, 3/3, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO78202000VRMS VIOWM 및 14.5mm 연면을 갖춘 고전압, 강화 2채널, 2/0, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO78412000VRMS VIOWM 및 14.5mm 연면을 갖춘 고전압, 강화 4채널, 3/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

OPA2171듀얼, 36V, 3MHz, 저전력 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
계측 증폭기

INA18836V, 제로 드리프트, 레일 투 레일 출력 계측 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
절연 전원 모듈(일체형 변압기)

UCC12040500mW, 고효율 3kVrms 절연 DC-DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
절연 전원 모듈(일체형 변압기)

UCC12050500mW, 고효율, 5kVRMS 절연 DC/DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
LCD 및 OLED 디스플레이 전원 및 드라이버

TPS65131듀얼, 양극 및 음극 출력을 지원하는 분할 레일 컨버터(750mA 일반)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS709역전류 방지 및 활성화를 지원하는 150mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS791100mA, 저잡음, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A39150mA, 33V, 저잡음, 높은 PSRR, 듀얼 채널 양극 및 음극 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A47활성화를 지원하는 1A, 36V, 저잡음, 높은 PSRR, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A49활성화를 지원하는 150mA, 36V, 저잡음, 높은 PSRR, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22944전류 제한 및 능동 고압 활성화를 지원하는 5.5V, 0.1A, 500mΩ, 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17571Q230V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 2mm x 2mm, 29mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS8668양극 입력 5V 공급을 지원하는 12비트 500kSPS 8채널 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS8678양극 입력 5V 공급을 지원하는 14비트 500kSPS 8채널 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS8686S아날로그 프론트 엔드(AFE)가 통합된 16채널 16비트 1MSPS 듀얼 동시 샘플링 ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS8688양극 입력 범위를 지원하는 16비트, 500kSPS 8채널, 단일 공급 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS8688A5V 공급 및 낮은 드리프트 VREF를 사용하는한 양극 입력을 지원하는 16비트, 500kSPS 8채널 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS8698양극 입력 5V 공급을 지원하는 18비트 500kSPS 8채널 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA21880.03µV/°C, 6µV Vos, 저잡음, 레일 투 레일 출력, 36V 제로 드리프트 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

TPS3836수동 리셋을 지원하는 액티브-로우, 푸시-풀, 나노 전원 통제기

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 전압 레퍼런스

REF50저잡음, 초저드리프트, 넓은 VIN 정밀 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML
통합 전원 포함 신호 아이솔레이터

ISOW7841통합 전원을 지원하는 고전압, 4채널, 3/1, 강화 및 기본 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
TVS 다이오드

TVS330033V 평면 클램프 서지 보호 장치

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6505B절연 전원 공급기를 위한 소프트 시작이 가능한 저잡음, 1A, 420kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 High-Accuracy Analog Input Mod RefDes 16-bit 1-MSPS Dual Simul (Rev. A) PDF | HTML 2020. 4. 22
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024. 8. 20
기술 문서 Interfacing multiple ADCs to a single processor for grid protection and control PDF | HTML 2018. 9. 13