TIDA-020094

TIDA-020094

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계에서는 고급 차량용 48V 저전압 레일 아키텍처의 동향을 보여줍니다. 이 설계에는 48V 백본 아키텍처 및 48V-12V 전력 변환 기능이 포함되어 있습니다. 이 레퍼런스 설계에서는 주요 제품에서 사용할 수 있는 48V 부하 드라이버를 보여줍니다. 이러한 제품으로는 HSS(고압측 스위치) 및 HSSC(고압측 스위치 컨트롤러), 스마트 eFuse 및 MD(모터 드라이버)가 있습니다.

특징
  • 듀얼 TPS1212-Q1 HSSC(고압측 스위치 컨트롤러)를 갖춘 48V 백본 아키텍처
  • 여러 48V 영역 제어 모듈의 직렬 연결을 지원하여 시스템 수준에서 백본을 평가할 수 있는 보드
  • 별도의 커넥터를 통해 다양한 48V-12V 전력 변환 토폴로지 평가
  • 48V 및 12V 부하 드라이버 단락을 포함한 혼합 공급 전압으로 인한 시스템 레벨 고려 사항을 평가할 수 있는 설계
  • 사용하기 쉬운 GUI(그래픽 사용자 인터페이스)로 보드 평가 가능
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFE8A.PDF (1272 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

SLURB74.PDF (1655 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLVRBY0.ZIP (13224 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC914.ZIP (7999 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLVRBX9.PDF (14880 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVRBX7.PDF (8030 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

BLDC 드라이버

DRV8363-Q1 — 정확한 전류 감지를 지원하는 차량용 24V~48V 배터리 3상 게이트 드라이버 유닛

데이터 시트: PDF | HTML
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버

DRV8245-Q1 — 통합 전류 감지 및 피드백을 지원하는 38V, 6A H 브리지 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버

DRV8263-Q1 — 진단 및 내부 전류 감지 기능을 갖춘 차량용 48V 풀 브리지 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM68645-Q1 — 차량용, 65V, 70V 과도, 4.5A 동기식 기능 안전 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
고압측 스위치 컨트롤러

TPS1211-Q1 — 보호 및 진단 기능을 갖춘 차량용 3.5V~45V 고압측 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
고압측 스위치

TPS1HTC30-Q1 — 조정식 전류 제한 기능이 있는 오토모티브, 60V, 6A, 30mΩ, 1채널 스마트 고압측 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
고압측 스위치

TPS482H85-Q1 — 차량용 48V 85mΩ 이중 채널 스마트 고압측 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
고압측 스위치

TPS4HC120-Q1 — 저전력 모드를 지원하는 오토모티브, 4채널 120mΩ 스마트 고압측 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
I2C 및 SPI GPIO(범용 I/O)

TXE8124-Q1 — 인터럽트, 리셋 및 I/O 구성 가능 레지스터를 지원하는 차량용 24비트 SPI 버스 I/O 확장기

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74900-Q1 — 회로 차단기가 있는 오토모티브에 이상적인 다이오드, 오류 출력이 있는 저전압 및 과전압 보호

데이터 시트: PDF | HTML
PLD(프로그래머블 로직 디바이스)

TPLD1201-Q1 — 8개의 범용 입력 또는 출력을 지원하는 차량용 프로그래밍 가능 논리 장치

데이터 시트: PDF | HTML
스마트 eFuse 고압측 스위치

TPS1212-Q1 — 양방향 전류 모니터링, I2t 및 진단 기능을 갖춘 차량용 74V 저 IQ 고압측 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
스마트 eFuse 고압측 스위치

TPS2HCS10-Q1 — I2T 와이어 보호, 저 IQ 모드 및 SPI를 지원하는 차량용, 듀얼 채널 11.3mΩ 스마트 고압측 스위치

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 48V Zone Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2026. 4. 24