TIDEP0053

변전소 자동화를 위한 HSR(High-Availability Seamless Redundancy) 이더넷 레퍼런스 디자인

TIDEP0053

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 스마트 그리드 전송 및 배전 네트워크의 변전소 자동화 장비에 안정성이 높고 지연 시간이 낮은 네트워크 통신을 위한 레퍼런스 설계입니다. IEC62439 표준의 HSR(High-Availability Seamless Redundancy) 사양을 지원하고 IEEE1588의 정밀 시간 프로토콜 사양을 지원합니다. 이 설계는 FPGA 접근 방식에 대한 저렴한 대안이며, 추가 부품 없이 IEC61850 지원과 같은 기능을 추가할 수 있는 유연성과 성능을 제공합니다.

특징
  • HSR 이더넷 통신을 위한 IEC62439-3 조항 5 사양 준수
  • 네트워크 동기화를 위한 IEEE 1588 피어 투 피어 투명 클록 프로필
  • VLAN ID, 멀티캐스트/브로드캐스트 지원 및 내장된 스톰 방지 메커니즘을 기반으로 하는 트래픽 필터링
  • 네트워크 장애 시 제로 복구 시간
    • 듀얼 포트 방식
    • 전이중 100Mbps 이더넷
  • 완벽한 프로그래밍이 가능하여 추가 애플리케이션 통합을 위한 플랫폼을 제공
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUB08.PDF (691 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRJ40.PDF (1189 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRJ39.PDF (136 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRJ42.ZIP (3016 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRJ41.PDF (1356 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRJ38.PDF (422 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

이더넷 PHY

TLK110산업용 10/100 이더넷 PHY

데이터 시트: PDF
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS659106x6mm QFN 제품군, 4개의 DC/DC, 8개의 LDO 및 RTC를 지원하는 통합 전원 관리 IC(PMIC)

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM3359Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

TMDSICE3359 — AM3359 산업용 통신 엔진

이 레퍼런스 설계는 스마트 그리드 전송 및 배전 네트워크의 변전소 자동화 장비에 안정성이 높고 지연 시간이 낮은 네트워크 통신을 위한 레퍼런스 설계입니다. IEC62439 표준의 HSR(High-Availability Seamless Redundancy) 사양을 지원하고 IEEE1588의 정밀 시간 프로토콜 사양을 지원합니다. 이 설계는 FPGA 접근 방식에 대한 저렴한 대안이며, 추가 부품 없이 IEC61850 지원과 같은 기능을 추가할 수 있는 유연성과 성능을 제공합니다.

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDEP-0075 산업용 통신 게이트웨이 PROFINET IRT - PROFIBUS 마스터 레퍼런스 디자인 TIDEP-0085 PRU-ICSS가 포함된 SORTE(Simple Open Real-Time Ethernet) 마스터 레퍼런스 설계 TIDEP-0086 PRU-ICSS 포함된 SORTE(Simple Open Real-Time Ethernet) 장치 레퍼런스 디자인 TIDEP-0089 CC-Link IE 필드 기본 마스터 및 슬레이브 레퍼런스 설계 TIDEP0002 PROFIBUS 통신 개발 플랫폼 TIDEP0003 이더넷/IP 통신 개발 플랫폼 TIDEP0008 PROFINET 통신 개발 플랫폼 TIDEP0010 AM335x의 Sercos 3 TIDEP0027 산업 애플리케이션용 PRU-ICSS를 이용한 고성능 PTO(Pulse Train Output) 레퍼런스 디자인 TIDEP0028 이더넷 Powerlink 개발 플랫폼 레퍼런스 디자인 TIDEP0029 1GHz ARM 애플리케이션 프로세서를 지원하는 인증된 Profinet IRT V2.3 장치 TIDEP0032 다중 프로토콜 산업용 통신 TIDEP0043 Acontis EtherCAT 마스터 스택 레퍼런스 디자인 TIDEP0049 AM335x용 산업용 이더넷의 '빠른 시작' 기능 TIDEP0053 변전소 자동화를 위한 HSR(High-Availability Seamless Redundancy) 이더넷 레퍼런스 디자인 TIDEP0054 변전소 자동화를 위한 병렬 중복 프로토콜(PRP) 이더넷 레퍼런스 설계 TIDEP0061 SORTE 기반 PRU-ICSS와 250kHz 제어 루프를 지원하는 4축 CNC 라우터 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TMDSICE3359 AM3359 산업용 통신 엔진

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDEP-0075 산업용 통신 게이트웨이 PROFINET IRT - PROFIBUS 마스터 레퍼런스 디자인 TIDEP-0085 PRU-ICSS가 포함된 SORTE(Simple Open Real-Time Ethernet) 마스터 레퍼런스 설계 TIDEP-0086 PRU-ICSS 포함된 SORTE(Simple Open Real-Time Ethernet) 장치 레퍼런스 디자인 TIDEP-0089 CC-Link IE 필드 기본 마스터 및 슬레이브 레퍼런스 설계 TIDEP0002 PROFIBUS 통신 개발 플랫폼 TIDEP0003 이더넷/IP 통신 개발 플랫폼 TIDEP0008 PROFINET 통신 개발 플랫폼 TIDEP0010 AM335x의 Sercos 3 TIDEP0027 산업 애플리케이션용 PRU-ICSS를 이용한 고성능 PTO(Pulse Train Output) 레퍼런스 디자인 TIDEP0028 이더넷 Powerlink 개발 플랫폼 레퍼런스 디자인 TIDEP0029 1GHz ARM 애플리케이션 프로세서를 지원하는 인증된 Profinet IRT V2.3 장치 TIDEP0032 다중 프로토콜 산업용 통신 TIDEP0043 Acontis EtherCAT 마스터 스택 레퍼런스 디자인 TIDEP0049 AM335x용 산업용 이더넷의 '빠른 시작' 기능 TIDEP0053 변전소 자동화를 위한 HSR(High-Availability Seamless Redundancy) 이더넷 레퍼런스 디자인 TIDEP0054 변전소 자동화를 위한 병렬 중복 프로토콜(PRP) 이더넷 레퍼런스 설계 TIDEP0061 SORTE 기반 PRU-ICSS와 250kHz 제어 루프를 지원하는 4축 CNC 라우터 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 HSR Ethernet for Substation Automation Design Guide 2016. 1. 6
기술 문서 Overcoming Ethernet connectivity challenges on the power grid PDF | HTML 2019. 6. 27

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDEP-0096 변전소 자동화를 위한Linux®용 HSR(High-Availability Seamless Redundancy) 이더넷 레퍼런스 설계