TIDEP0043

Acontis EtherCAT 마스터 스택 레퍼런스 디자인

TIDEP0043

설계 파일

개요

The acontis EC-Master EtherCAT Master stack is a highly portable software stack that can be used on various embedded platforms. The EC-Master supports the high performance TI Sitara MPUs,  it provides a sophisticated EtherCAT Master solution which customers can use to implement EtherCAT communication interface boards, EtherCAT based PLC or motion control applications. The EC-Master architectural design does not require additional tasks to be scheduled, thus the full stack functionality is available even on an OS less platform such as TI Starterware suported on AM335x. Due to this architecture combined with the high speed Ethernet driver it is possible to implement EtherCAT master based applications on the Sitara platform with short cycle times of 100 microseconds or even below.

특징
  • EtherCAT Class A or Class B master stack according to ETG.1500 specification
  • High performance CPSW Ethernet driver for maximum EtherCAT performance
  • EtherCAT Feature Pack Cable Redundancy using two CPSW ports
  • EtherCAT Feature Pack Hot Connect to support flexible configuration
  • Support for various operating systems: Linux, TI-RTOS (SYS/BIOS) and partner OS such as VxWorks and QNX
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAF8A.PDF (198 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDR339A.ZIP (37 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC179A.ZIP (3016 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR336.ZIP (768 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AND 게이트

SN74AUP2G082채널, 2입력, 0.8V~3.6V 저전력(< 1uA) AND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 온도 센서

LM94022다중 게인 및 클래스-AB 아날로그 출력을 지원하는 ±1.5°C 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
차량용 LED 드라이버

TPIC2810I2C 인터페이스를 지원하는 8비트 LED 드라이버

데이터 시트: PDF
클록 생성기

CDCE9132.5V 또는 3.3V LVCMOS 출력을 지원하는 프로그래머블 1-PLL VCXO 클록 신시사이저

데이터 시트: PDF | HTML
D형 플립플롭

SN74ALVCH163743상 출력을 지원하는 16비트 에지 트리거 D형 플립플롭

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

TPS54205.5V~36V 입력, 2A, 500kHz 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD4S012USB 인터페이스용 15V 내성 Vbus를 지원하는 쿼드 0.8pF, 5.5V, ±10kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD6E0011nA 최대 누출 및 USB 2.0용 VCC 핀을 지원하는 6채널 1.5pF, 5.5V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 PHY

TLK110산업용 10/100 이더넷 PHY

데이터 시트: PDF
I2C 및 SPI GPIO(범용 I/O)

PCA9536구성 레지스터를 지원하는 4비트 2.3~5.5V I2C/SMBus I/O 확장기

데이터 시트: PDF | HTML
인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G06오픈 드레인 출력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS717150mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS659106x6mm QFN 제품군, 4개의 DC/DC, 8개의 LDO 및 RTC를 지원하는 통합 전원 관리 IC(PMIC)

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM3357Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, EtherCAT, PRU-ICSS, CAN

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM3358-EPSitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 3D, PRU-ICSS, HiRel, CAN

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM3359Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM4376Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM4377Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM4378Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, 3D 그래픽

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM4379Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT, 3D 그래픽

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G07오픈 드레인 출력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
OR 게이트

SN74LVC1G321채널, 2입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 OR 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서

SN74CBTLV3257부분 전원 차단 모드를 지원하는 3.3V, 2:1(SPDT), 4채널 아날로그 스위치

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

TMDSICE3359 — AM3359 산업용 통신 엔진

The acontis EC-Master EtherCAT Master stack is a highly portable software stack that can be used on various embedded platforms. The EC-Master supports the high performance TI Sitara MPUs,  it provides a sophisticated EtherCAT Master solution which customers can use to implement EtherCAT (...)

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDEP-0075 산업용 통신 게이트웨이 PROFINET IRT - PROFIBUS 마스터 레퍼런스 디자인 TIDEP-0085 PRU-ICSS가 포함된 SORTE(Simple Open Real-Time Ethernet) 마스터 레퍼런스 설계 TIDEP-0086 PRU-ICSS 포함된 SORTE(Simple Open Real-Time Ethernet) 장치 레퍼런스 디자인 TIDEP-0089 CC-Link IE 필드 기본 마스터 및 슬레이브 레퍼런스 설계 TIDEP0002 PROFIBUS 통신 개발 플랫폼 TIDEP0003 이더넷/IP 통신 개발 플랫폼 TIDEP0008 PROFINET 통신 개발 플랫폼 TIDEP0010 AM335x의 Sercos 3 TIDEP0027 산업 애플리케이션용 PRU-ICSS를 이용한 고성능 PTO(Pulse Train Output) 레퍼런스 디자인 TIDEP0028 이더넷 Powerlink 개발 플랫폼 레퍼런스 디자인 TIDEP0029 1GHz ARM 애플리케이션 프로세서를 지원하는 인증된 Profinet IRT V2.3 장치 TIDEP0032 다중 프로토콜 산업용 통신 TIDEP0043 Acontis EtherCAT 마스터 스택 레퍼런스 디자인 TIDEP0049 AM335x용 산업용 이더넷의 '빠른 시작' 기능 TIDEP0053 변전소 자동화를 위한 HSR(High-Availability Seamless Redundancy) 이더넷 레퍼런스 디자인 TIDEP0054 변전소 자동화를 위한 병렬 중복 프로토콜(PRP) 이더넷 레퍼런스 설계 TIDEP0061 SORTE 기반 PRU-ICSS와 250kHz 제어 루프를 지원하는 4축 CNC 라우터 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TMDSICE3359 AM3359 산업용 통신 엔진

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDEP-0075 산업용 통신 게이트웨이 PROFINET IRT - PROFIBUS 마스터 레퍼런스 디자인 TIDEP-0085 PRU-ICSS가 포함된 SORTE(Simple Open Real-Time Ethernet) 마스터 레퍼런스 설계 TIDEP-0086 PRU-ICSS 포함된 SORTE(Simple Open Real-Time Ethernet) 장치 레퍼런스 디자인 TIDEP-0089 CC-Link IE 필드 기본 마스터 및 슬레이브 레퍼런스 설계 TIDEP0002 PROFIBUS 통신 개발 플랫폼 TIDEP0003 이더넷/IP 통신 개발 플랫폼 TIDEP0008 PROFINET 통신 개발 플랫폼 TIDEP0010 AM335x의 Sercos 3 TIDEP0027 산업 애플리케이션용 PRU-ICSS를 이용한 고성능 PTO(Pulse Train Output) 레퍼런스 디자인 TIDEP0028 이더넷 Powerlink 개발 플랫폼 레퍼런스 디자인 TIDEP0029 1GHz ARM 애플리케이션 프로세서를 지원하는 인증된 Profinet IRT V2.3 장치 TIDEP0032 다중 프로토콜 산업용 통신 TIDEP0043 Acontis EtherCAT 마스터 스택 레퍼런스 디자인 TIDEP0049 AM335x용 산업용 이더넷의 '빠른 시작' 기능 TIDEP0053 변전소 자동화를 위한 HSR(High-Availability Seamless Redundancy) 이더넷 레퍼런스 디자인 TIDEP0054 변전소 자동화를 위한 병렬 중복 프로토콜(PRP) 이더넷 레퍼런스 설계 TIDEP0061 SORTE 기반 PRU-ICSS와 250kHz 제어 루프를 지원하는 4축 CNC 라우터 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 EtherCAT Master Stack for TI Sitara CPU Family Design Guide (Rev. A) 2016. 7. 19