TIDEP-0089

CC-Link IE 필드 기본 마스터 및 슬레이브 레퍼런스 설계

TIDEP-0089

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계에서는 Processor SDK RTOS와 Processor SDK Linux를 모두 사용하는 Sitara™ AM335x 프로세서에서 작동하는 CCLink IE 필드 기본 구현에 대해 자세히 설명합니다. RTOS의 경우 이 설계는 네트워크 개발 키트(프로세서 SDK 내의 NDK 구성 요소) 전송 계층을 사용하며 표준 이더넷 스위치(CPSW) 및 PRU-ICSS 모두에 대한 예제로 지원됩니다. Linux의 경우 표준 이더넷 스위치(CPSW) 또는 PRU-ICSS 기반일 수 있는 Linux 네트워킹 스택을 사용합니다. 구현은 마스터 스테이션이나 슬레이브 스테이션 등 두 구성 모두에서 사용할 수 있습니다. 

특징
  • 표준 이더넷 포트 및 PRU-ICSS에서 100Mbps를 위한 CC-Link IE 필드 기본 마스터 및 슬레이브 구현
  • 프로세서-SDK-RTOS 및 Linux가 지원
  • 슬레이브 스테이션이 SLMP(Seamless Message Protocol)의 서버 기능 지원
  • 마스터 스테이션이 지원하는 최대 64개의 슬레이브 스테이션
  • 소스 코드를 사용할 수 있어 완전히 사용자 지정 가능
  • 다른 Sitara ARM 프로세서에서도 지원 가능
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDF7.PDF (2957 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDR339A.ZIP (37 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC179A.ZIP (3016 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR336.ZIP (768 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM3359Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

TMDSICE3359 — AM3359 산업용 통신 엔진

이 레퍼런스 설계에서는 Processor SDK RTOS와 Processor SDK Linux를 모두 사용하는 Sitara™ AM335x 프로세서에서 작동하는 CCLink IE 필드 기본 구현에 대해 자세히 설명합니다. RTOS의 경우 이 설계는 네트워크 개발 키트(프로세서 SDK 내의 NDK 구성 요소) 전송 계층을 사용하며 표준 이더넷 스위치(CPSW) 및 PRU-ICSS 모두에 대한 예제로 지원됩니다. Linux의 경우 표준 이더넷 스위치(CPSW) 또는 PRU-ICSS 기반일 수 있는 Linux 네트워킹 스택을 사용합니다. (...)

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDEP-0075 산업용 통신 게이트웨이 PROFINET IRT - PROFIBUS 마스터 레퍼런스 디자인 TIDEP-0085 PRU-ICSS가 포함된 SORTE(Simple Open Real-Time Ethernet) 마스터 레퍼런스 설계 TIDEP-0086 PRU-ICSS 포함된 SORTE(Simple Open Real-Time Ethernet) 장치 레퍼런스 디자인 TIDEP-0089 CC-Link IE 필드 기본 마스터 및 슬레이브 레퍼런스 설계 TIDEP0010 AM335x의 Sercos 3 TIDEP0027 산업 애플리케이션용 PRU-ICSS를 이용한 고성능 PTO(Pulse Train Output) 레퍼런스 디자인 TIDEP0028 이더넷 Powerlink 개발 플랫폼 레퍼런스 디자인 TIDEP0029 1GHz ARM 애플리케이션 프로세서를 지원하는 인증된 Profinet IRT V2.3 장치 TIDEP0032 다중 프로토콜 산업용 통신 TIDEP0049 AM335x용 산업용 이더넷의 '빠른 시작' 기능 TIDEP0053 변전소 자동화를 위한 HSR(High-Availability Seamless Redundancy) 이더넷 레퍼런스 디자인 TIDEP0061 SORTE 기반 PRU-ICSS와 250kHz 제어 루프를 지원하는 4축 CNC 라우터 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TMDSICE3359 AM3359 산업용 통신 엔진

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDEP-0075 산업용 통신 게이트웨이 PROFINET IRT - PROFIBUS 마스터 레퍼런스 디자인 TIDEP-0085 PRU-ICSS가 포함된 SORTE(Simple Open Real-Time Ethernet) 마스터 레퍼런스 설계 TIDEP-0086 PRU-ICSS 포함된 SORTE(Simple Open Real-Time Ethernet) 장치 레퍼런스 디자인 TIDEP-0089 CC-Link IE 필드 기본 마스터 및 슬레이브 레퍼런스 설계 TIDEP0010 AM335x의 Sercos 3 TIDEP0027 산업 애플리케이션용 PRU-ICSS를 이용한 고성능 PTO(Pulse Train Output) 레퍼런스 디자인 TIDEP0028 이더넷 Powerlink 개발 플랫폼 레퍼런스 디자인 TIDEP0029 1GHz ARM 애플리케이션 프로세서를 지원하는 인증된 Profinet IRT V2.3 장치 TIDEP0032 다중 프로토콜 산업용 통신 TIDEP0049 AM335x용 산업용 이더넷의 '빠른 시작' 기능 TIDEP0053 변전소 자동화를 위한 HSR(High-Availability Seamless Redundancy) 이더넷 레퍼런스 디자인 TIDEP0061 SORTE 기반 PRU-ICSS와 250kHz 제어 루프를 지원하는 4축 CNC 라우터 레퍼런스 설계

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM335X — Linux Processor SDK for AM335x

Processor SDK (Software Development Kit) is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos.  All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly (...)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
Wi-Fi 제품
WL1807MOD WiLink™ 8 산업용 이중 대역 콤보, 2x2 MIMO Wi-Fi 모듈 WL1831 WiLink™8 단일 밴드 산업용 Wi-Fi®, Bluetooth® 및 Bluetooth 저에너지 트랜시버 WL1837MOD WiLink™ 8 산업용 이중 대역, 2x2 MIMO Wi-Fi®, Bluetooth® 듀얼 모드 모듈
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM3351 Sitara 프로세서: ARM Cortex-A8, 1Gb 이더넷, 디스플레이 AM3352 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 1Gb 이더넷, 디스플레이, CAN AM3354 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 3D 그래픽, CAN AM3356 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, PRU-ICSS, CAN AM3357 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, EtherCAT, PRU-ICSS, CAN AM3358 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 3D 그래픽, PRU-ICSS, CAN AM3359 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDEP-0089 CC-Link IE 필드 기본 마스터 및 슬레이브 레퍼런스 설계
평가 보드
TMDSICE3359 AM3359 산업용 통신 엔진 TMDXEVM3358 AM335x 평가 모듈
다운로드 옵션

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM335X Linux Processor SDK for AM335x

close
최신 버전
버전: 11.02.05.02
출시 날짜: 2025. 11. 21

Processor SDK LINUX AM335x - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment

SHA-256 체크섬

Processor SDK LINUX AM335x Yocto - SD card image

SHA-256 체크섬

Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment

제품
Wi-Fi 제품
WL1807MOD WiLink™ 8 산업용 이중 대역 콤보, 2x2 MIMO Wi-Fi 모듈 WL1831 WiLink™8 단일 밴드 산업용 Wi-Fi®, Bluetooth® 및 Bluetooth 저에너지 트랜시버 WL1837MOD WiLink™ 8 산업용 이중 대역, 2x2 MIMO Wi-Fi®, Bluetooth® 듀얼 모드 모듈
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM3351 Sitara 프로세서: ARM Cortex-A8, 1Gb 이더넷, 디스플레이 AM3352 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 1Gb 이더넷, 디스플레이, CAN AM3354 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 3D 그래픽, CAN AM3356 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, PRU-ICSS, CAN AM3357 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, EtherCAT, PRU-ICSS, CAN AM3358 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 3D 그래픽, PRU-ICSS, CAN AM3359 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDEP-0089 CC-Link IE 필드 기본 마스터 및 슬레이브 레퍼런스 설계
평가 보드
TMDSICE3359 AM3359 산업용 통신 엔진 TMDXEVM3358 AM335x 평가 모듈

문서

User Guide for Seeed Studio BeagleBone® Green Eco Evaluation Module

Quick Start Guide included in the EVM kit

Quick Start Guide included in the Starter kit

AM335x Yocto SDK user manual for developers

Instructions to build Linux image for AM335x using Yocto build environment

Processor SDK AM335x for Yocto Linux - Software manifest

출시 정보

Thank you for your interest in the AM335x Software Development Kit (SDK). If you would like to install the full SDK on a Linux Host computer for development, you’ll need the AM335x Linux SDK Essentials below. If you would like to evaluate the SDK by running it on one of the below platforms and you prefer not to install the full SDK at this time, please see the AM335x Linux SDK SD Card Creation section above.

새 소식

  • Linux Embedded Software support
  • Long Term Stable (LTS) Kernel v6.12 support
  • U-boot 2025.01 based bootloaders
  • New platform support for Beaglebone Green Eco with display via HDMI cape
  • Yocto scarthgap (LTS) based build environment and filesystem
  • ARM Analytics AI stack enabled in the filesystem
  • LVGL (Light and Versatile Graphics Library) based interactive demo as out-of-the-box (OOB) on display.
  • Web-based dashboard (port 3000) for real-time CPU performance and Arm Audio analytics demo via standard web browser
소프트웨어 개발 키트(SDK)

PROCESSOR-SDK-RTOS-AM335X — TI-RTOS Processor SDK for AM335x and AMIC110 devices (No design support from TI available. Refer to Overview- RTOS Highlights for details.)

Processor SDK (Software Development Kit) is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos.  All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly (...)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
Wi-Fi 제품
WL1807MOD WiLink™ 8 산업용 이중 대역 콤보, 2x2 MIMO Wi-Fi 모듈 WL1831 WiLink™8 단일 밴드 산업용 Wi-Fi®, Bluetooth® 및 Bluetooth 저에너지 트랜시버 WL1837MOD WiLink™ 8 산업용 이중 대역, 2x2 MIMO Wi-Fi®, Bluetooth® 듀얼 모드 모듈
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM3351 Sitara 프로세서: ARM Cortex-A8, 1Gb 이더넷, 디스플레이 AM3352 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 1Gb 이더넷, 디스플레이, CAN AM3354 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 3D 그래픽, CAN AM3356 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, PRU-ICSS, CAN AM3357 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, EtherCAT, PRU-ICSS, CAN AM3358 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 3D 그래픽, PRU-ICSS, CAN AM3359 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN AMIC110 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 10개 이상의 이더넷 프로토콜
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDEP-0089 CC-Link IE 필드 기본 마스터 및 슬레이브 레퍼런스 설계
평가 보드
TMDSICE3359 AM3359 산업용 통신 엔진 TMDXEVM3358 AM335x 평가 모듈 TMDXICE110 AMIC110 ICE(산업용 통신 엔진)
다운로드 옵션

PROCESSOR-SDK-RTOS-AM335X TI-RTOS Processor SDK for AM335x and AMIC110 devices (No design support from TI available. Refer to Overview- RTOS Highlights for details.)

close
최신 버전
버전: 06.03.00.106
출시 날짜: 2020. 4. 18
제품
Wi-Fi 제품
WL1807MOD WiLink™ 8 산업용 이중 대역 콤보, 2x2 MIMO Wi-Fi 모듈 WL1831 WiLink™8 단일 밴드 산업용 Wi-Fi®, Bluetooth® 및 Bluetooth 저에너지 트랜시버 WL1837MOD WiLink™ 8 산업용 이중 대역, 2x2 MIMO Wi-Fi®, Bluetooth® 듀얼 모드 모듈
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM3351 Sitara 프로세서: ARM Cortex-A8, 1Gb 이더넷, 디스플레이 AM3352 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 1Gb 이더넷, 디스플레이, CAN AM3354 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 3D 그래픽, CAN AM3356 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, PRU-ICSS, CAN AM3357 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, EtherCAT, PRU-ICSS, CAN AM3358 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 3D 그래픽, PRU-ICSS, CAN AM3359 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN AMIC110 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 10개 이상의 이더넷 프로토콜
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDEP-0089 CC-Link IE 필드 기본 마스터 및 슬레이브 레퍼런스 설계
평가 보드
TMDSICE3359 AM3359 산업용 통신 엔진 TMDXEVM3358 AM335x 평가 모듈 TMDXICE110 AMIC110 ICE(산업용 통신 엔진)

문서

Code Composer Studio IDE for Windows Host

Code Composer Studio IDE for Linux Host

AM335x Pin Mux Configuration Utility

AM335x Clock Tree Configuration Utility

Instructions for creating an SD Card with Windows Host

Instructions for creating an SD Card with Linux Host

Link to Release Notes for Processor SDK RTOS

Link to Getting Started Guide for Processor SDK RTOS

Link to Developer Guide for Processor SDK RTOS

Software Manifest of Components Inside the SDK

Quick Start Guide included in the EVM kit

Quick Start Guide included in the Starter kit

Quick Start Guide included in the Industrial Communications Engine kit

새 소식

  • The SDK includes a real-time multitasking kernel, FAT file system, nework communications support, examples, and drivers
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment

출시 정보

Thank you for your interest in the AM335x and AMIC11x Processor Software Development Kit (SDK) for a real-time operating system (RTOS). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch. Due to code reuse for ARM Cortex-A8, TI is able to provide support for both AM335x and AMIC11x family of devices in this one SDK.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 CC-Link IE Field Basic Master and Slave Reference Design for Sitara™ AM335x 2017. 8. 21
기술 문서 New industrial Ethernet protocol: CC-Link IE Field Basic PDF | HTML 2017. 9. 29

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상