TIDEP0003

이더넷/IP 통신 개발 플랫폼

TIDEP0003

설계 파일

개요

Targeted for Ethernet/IP secondary communications, this development platform allows you to implement Ethernet/IP communication standards in a broad range of industrial automation equipment. It enables low footprint designs in applications such as industrial automation, factory automation or industrial communication with minimal external components and low-power performance. This reference design supports TMDSICE3359, but can also support TMDXICE110.

특징
  • Arm Cortex-A8 processor-based design enables 30% system BOM savings by eliminating external ASIC/FPGA
  • Access to other peripherals and interfaces for a scalable HMI, PLC and I/O
  • Free board support package and industrial software development kit
  • Support other industrial communications with the same hardware (e.g., EtherCAT, PROFIBUS, PROFINET and more)
  • Production-ready development platform sub-system which includes schematics, BOM, user guides, application notes, white paper, software, demos and more

 

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR339A.ZIP (37 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC179A.ZIP (3016 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR336.ZIP (768 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AND 게이트

SN74LVC1G081채널 2입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 AND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
차량용 LED 드라이버

TPIC2810I2C 인터페이스를 지원하는 8비트 LED 드라이버

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

TPS54205.5V~36V 입력, 2A, 500kHz 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS61041LCD 및 백색 LED 애플리케이션용 SOT-23의 28V, 250mA 스위치 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 PHY

TLK110산업용 10/100 이더넷 PHY

데이터 시트: PDF
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS766 250mA, 초저 IQ 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS786활성화를 지원하는 1.5A, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS659106x6mm QFN 제품군, 4개의 DC/DC, 8개의 LDO 및 RTC를 지원하는 통합 전원 관리 IC(PMIC)

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 스위치 감지 인터페이스(MSDI) IC

SN65HVS882산업 자동화 및 프로세스 제어용 34V, 8채널 디지털 입력 시리얼라이저

데이터 시트: PDF
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM3356Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, PRU-ICSS, CAN

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM3357Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, EtherCAT, PRU-ICSS, CAN

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM3358Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 3D 그래픽, PRU-ICSS, CAN

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM3359Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AMIC110Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 10개 이상의 이더넷 프로토콜

데이터 시트: PDF | HTML
통합 전원 포함 신호 아이솔레이터

ISO1176T통합 변압기 드라이버를 지원하는 40Mbps, 반이중, 절연 RS-485 및 RS-422 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

TMDSICE3359 — AM3359 산업용 통신 엔진

Targeted for Ethernet/IP secondary communications, this development platform allows you to implement Ethernet/IP communication standards in a broad range of industrial automation equipment. It enables low footprint designs in applications such as industrial automation, factory automation or (...)

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDEP-0075 산업용 통신 게이트웨이 PROFINET IRT - PROFIBUS 마스터 레퍼런스 디자인 TIDEP-0085 PRU-ICSS가 포함된 SORTE(Simple Open Real-Time Ethernet) 마스터 레퍼런스 설계 TIDEP-0086 PRU-ICSS 포함된 SORTE(Simple Open Real-Time Ethernet) 장치 레퍼런스 디자인 TIDEP-0089 CC-Link IE 필드 기본 마스터 및 슬레이브 레퍼런스 설계 TIDEP0002 PROFIBUS 통신 개발 플랫폼 TIDEP0003 이더넷/IP 통신 개발 플랫폼 TIDEP0008 PROFINET 통신 개발 플랫폼 TIDEP0010 AM335x의 Sercos 3 TIDEP0027 산업 애플리케이션용 PRU-ICSS를 이용한 고성능 PTO(Pulse Train Output) 레퍼런스 디자인 TIDEP0028 이더넷 Powerlink 개발 플랫폼 레퍼런스 디자인 TIDEP0029 1GHz ARM 애플리케이션 프로세서를 지원하는 인증된 Profinet IRT V2.3 장치 TIDEP0032 다중 프로토콜 산업용 통신 TIDEP0043 Acontis EtherCAT 마스터 스택 레퍼런스 디자인 TIDEP0049 AM335x용 산업용 이더넷의 '빠른 시작' 기능 TIDEP0053 변전소 자동화를 위한 HSR(High-Availability Seamless Redundancy) 이더넷 레퍼런스 디자인 TIDEP0054 변전소 자동화를 위한 병렬 중복 프로토콜(PRP) 이더넷 레퍼런스 설계 TIDEP0061 SORTE 기반 PRU-ICSS와 250kHz 제어 루프를 지원하는 4축 CNC 라우터 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TMDSICE3359 AM3359 산업용 통신 엔진

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDEP-0075 산업용 통신 게이트웨이 PROFINET IRT - PROFIBUS 마스터 레퍼런스 디자인 TIDEP-0085 PRU-ICSS가 포함된 SORTE(Simple Open Real-Time Ethernet) 마스터 레퍼런스 설계 TIDEP-0086 PRU-ICSS 포함된 SORTE(Simple Open Real-Time Ethernet) 장치 레퍼런스 디자인 TIDEP-0089 CC-Link IE 필드 기본 마스터 및 슬레이브 레퍼런스 설계 TIDEP0002 PROFIBUS 통신 개발 플랫폼 TIDEP0003 이더넷/IP 통신 개발 플랫폼 TIDEP0008 PROFINET 통신 개발 플랫폼 TIDEP0010 AM335x의 Sercos 3 TIDEP0027 산업 애플리케이션용 PRU-ICSS를 이용한 고성능 PTO(Pulse Train Output) 레퍼런스 디자인 TIDEP0028 이더넷 Powerlink 개발 플랫폼 레퍼런스 디자인 TIDEP0029 1GHz ARM 애플리케이션 프로세서를 지원하는 인증된 Profinet IRT V2.3 장치 TIDEP0032 다중 프로토콜 산업용 통신 TIDEP0043 Acontis EtherCAT 마스터 스택 레퍼런스 디자인 TIDEP0049 AM335x용 산업용 이더넷의 '빠른 시작' 기능 TIDEP0053 변전소 자동화를 위한 HSR(High-Availability Seamless Redundancy) 이더넷 레퍼런스 디자인 TIDEP0054 변전소 자동화를 위한 병렬 중복 프로토콜(PRP) 이더넷 레퍼런스 설계 TIDEP0061 SORTE 기반 PRU-ICSS와 250kHz 제어 루프를 지원하는 4축 CNC 라우터 레퍼런스 설계

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
백서 EtherNet/IP on TI's Sitara AM335x Processors (Rev. D) 2020. 7. 28
기술 문서 How to select the right industrial Ethernet standard: EtherNet/IP PDF | HTML 2016. 2. 25

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDEP0002 PROFIBUS 통신 개발 플랫폼 TIDEP0010 AM335x의 Sercos 3 TIDEP0032 다중 프로토콜 산업용 통신