TIDEP-0075

TIDEP-0075

설계 파일

개요

PROFINET은 고속, 결정적 통신 및 엔터프라이즈 연결로 인해 자동화 분야에서 업계 최고의 산업용 이더넷 프로토콜이 되고 있습니다. 그러나 세계에서 가장 인기있는 필드버스인 PROFIBUS 역시 그 중요성과 사용량이 높고, 기존의 투자 보호를 위해 수년간 계속 사용될 것입니다. 공정 플랜트의 하이브리드 특성을 반영한 이 레퍼런스 설계는 기존 필드버스 기술을 Sitara™ AM57x 프로세서의 PRU-ICSS(프로그래머블 실시간 유닛 및 산업용 통신 서브시스템)을 기반으로 하는 실시간 이더넷 네트워크로 마이그레이션하는 데 필수적인 요소입니다. 이 설계는 ARM Cortex-A15 코어에서 동시에 실행되는 프로토콜 스택을 사용하여 AM572x에서 PROFIBUS 마스터 및 PROFINET IRT 장치를 보여주며, 전체 PROFINET 스위치 및 PROFIBUS 프레임 처리기는 각각 두 개의 PRU-ICSS에서 실행됩니다. 마이그레이션 체계는 일반적으로 다른 필드버스 및 산업 프로토콜에도 적합합니다.

특징
  • PROFIBUS: 순환 PROFIBUS-DP(DPV0) 및 비순환 서비스를 위한 DP(DPV1)의 향상된 기능은 9.6Kbaud~12Mbaud의 전송 속도를 지원합니다.
  • PROFINET IRT: 최소 사이클 시간이 250µs인 적합성 클래스 A, B 및 C 기능
  • PROFIBUS 마스터 및 PROFINET IRT 장치를 동시에 지원
  • PROFIBUS 마스터와 PROFINET IRT 간의 간소화된 프로토콜 변환
  • 프로세서-SDK-RTOS를 기반으로 구축된 Sitara 프로세서용 PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW 활용
  • TMDXIDK5728 보드에서 테스트되었으며, 문서, 소프트웨어, 데모 애플리케이션 및 하드웨어 설계 파일 포함
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCU0.PDF (10313 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRLH6.ZIP (606 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRLH5.ZIP (32 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRLH7A.PDF (6325 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCC42A.ZIP (1496 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRLH4.ZIP (1453 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AND 게이트

SN74LVC1G08 — 1채널 2입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 AND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
차량용 LED 드라이버

TPIC2810 — I2C 인터페이스를 지원하는 8비트 LED 드라이버

데이터 시트: PDF
클록 생성기

CDCE913 — 2.5V 또는 3.3V LVCMOS 출력을 지원하는 프로그래머블 1-PLL VCXO 클록 신시사이저

데이터 시트: PDF | HTML
클록 생성기

CDCM9102 — 저잡음, 2채널 100MHz PCIe 클록 생성기

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS61085 — 18.5V, 2A, 650MHz/1.2MHz 스텝업 DC/DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS63010 — 2A 스위치를 지원하는 고효율 싱글 인덕터 벅-부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD1E10B06 — 0402 및 SOD-523 패키지의 12pF, ±5.5V, ±30kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD2EUSB30 — USB 3.0용 5A 서지 정격을 지원하는 듀얼 0.7pF, 5.5V ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD4E05U06 — USB, HDMI 및 고속 인터페이스를 위한 쿼드 0.5pF, 5.5V, ±12kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD4S012 — USB 인터페이스용 15V 내성 Vbus를 지원하는 쿼드 0.8pF, 5.5V, ±10kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD6E001 — 1nA 최대 누출 및 USB 2.0용 VCC 핀을 지원하는 6채널 1.5pF, 5.5V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 PHY

TLK105L — 산업용 온도, 싱글 포트 10/100Mbps 이더넷 물리적 계층

데이터 시트: PDF | HTML
HDMI, 디스플레이 포트 및 MIPI IC

TPD12S016 — 휴대용 애플리케이션용 밸류 라인 HDMI 컴패니언 칩

데이터 시트: PDF | HTML
인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G04 — 단일 1.65V~5.5V 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
절연 CAN 트랜시버

ISO1050 — 절연 5V CAN 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP38693-ADJ — 500mA, 10V, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS717 — 150mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS766 —  250mA, 초저 IQ 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS2051B — 0.5A 부하, 2.7-5.5V, 70mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS2065D — 1A 부하, 4.5-5.5V, 96mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이, 출력 방전, 역방향 차단

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS51200 — VTTREF 버퍼 레퍼런스가 내장된 DDR2, DDR3, DDR3L, DDR4용 3A 싱크/소스 DDR 터미네이션 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS659037 — ARM Cortex A15 프로세서용 전원 관리 IC(PMIC)

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 스위치 감지 인터페이스(MSDI) IC

SN65HVS882 — 산업 자동화 및 프로세스 제어용 34V, 8채널 디지털 입력 시리얼라이저

데이터 시트: PDF
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM3359 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM5716 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A15 및 DSP

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM5718 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A15 및 DSP, 멀티미디어

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM5726 — Sitara 프로세서: 듀얼 Arm Cortex-A15 및 듀얼 DSP

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM5728 — Sitara 프로세서: 듀얼 Arm Cortex-A15 및 듀얼 DSP, 멀티미디어

데이터 시트: PDF | HTML
NAND 게이트

SN74LVC1G00 — 단일 2입력, 1.65V~5.5V NAND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G07 — 오픈 드레인 출력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G125 — 3상 출력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
RS-485 및 RS-422 트랜시버

SN65HVD78 — IEC ESD, 50Mbps를 지원하는 3.3V 하프 듀플렉스 RS-485

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TLVH431 — 1.5% 저전압, 넓은 작동 전류 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
통합 전원 포함 신호 아이솔레이터

ISO1176T — 통합 변압기 드라이버를 지원하는 40Mbps, 반이중, 절연 RS-485 및 RS-422 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74AVC2T244 — 듀얼 비트 듀얼 공급 버스 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74AVC4T245 — 구성 가능한 전압 레벨 전환을 지원하는 4비트 듀얼 공급 버스 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

TMDSICE3359 — AM3359 산업용 통신 엔진

PROFINET은 고속, 결정적 통신 및 엔터프라이즈 연결로 인해 자동화 분야에서 업계 최고의 산업용 이더넷 프로토콜이 되고 있습니다. 그러나 세계에서 가장 인기있는 필드버스인 PROFIBUS 역시 그 중요성과 사용량이 높고, 기존의 투자 보호를 위해 수년간 계속 사용될 것입니다. 공정 플랜트의 하이브리드 특성을 반영한 이 레퍼런스 설계는 기존 필드버스 기술을 Sitara™ AM57x 프로세서의 PRU-ICSS(프로그래머블 실시간 유닛 및 산업용 통신 서브시스템)을 기반으로 하는 실시간 이더넷 네트워크로 마이그레이션하는 데 (...)
EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDEP-0075 — 산업용 통신 게이트웨이 PROFINET IRT - PROFIBUS 마스터 레퍼런스 디자인 TIDEP-0085 — PRU-ICSS가 포함된 SORTE(Simple Open Real-Time Ethernet) 마스터 레퍼런스 설계 TIDEP-0086 — PRU-ICSS 포함된 SORTE(Simple Open Real-Time Ethernet) 장치 레퍼런스 디자인 TIDEP-0089 — CC-Link IE 필드 기본 마스터 및 슬레이브 레퍼런스 설계 TIDEP0002 — PROFIBUS 통신 개발 플랫폼 TIDEP0003 — 이더넷/IP 통신 개발 플랫폼 TIDEP0008 — PROFINET 통신 개발 플랫폼 TIDEP0010 — AM335x의 Sercos 3 TIDEP0027 — 산업 애플리케이션용 PRU-ICSS를 이용한 고성능 PTO(Pulse Train Output) 레퍼런스 디자인 TIDEP0028 — 이더넷 Powerlink 개발 플랫폼 레퍼런스 디자인 TIDEP0029 — 1GHz ARM 애플리케이션 프로세서를 지원하는 인증된 Profinet IRT V2.3 장치 TIDEP0032 — 다중 프로토콜 산업용 통신 TIDEP0043 — Acontis EtherCAT 마스터 스택 레퍼런스 디자인 TIDEP0049 — AM335x용 산업용 이더넷의 '빠른 시작' 기능 TIDEP0053 — 변전소 자동화를 위한 HSR(High-Availability Seamless Redundancy) 이더넷 레퍼런스 디자인 TIDEP0054 — 변전소 자동화를 위한 병렬 중복 프로토콜(PRP) 이더넷 레퍼런스 설계 TIDEP0061 — SORTE 기반 PRU-ICSS와 250kHz 제어 루프를 지원하는 4축 CNC 라우터 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TMDSICE3359 — AM3359 산업용 통신 엔진

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDEP-0075 — 산업용 통신 게이트웨이 PROFINET IRT - PROFIBUS 마스터 레퍼런스 디자인 TIDEP-0085 — PRU-ICSS가 포함된 SORTE(Simple Open Real-Time Ethernet) 마스터 레퍼런스 설계 TIDEP-0086 — PRU-ICSS 포함된 SORTE(Simple Open Real-Time Ethernet) 장치 레퍼런스 디자인 TIDEP-0089 — CC-Link IE 필드 기본 마스터 및 슬레이브 레퍼런스 설계 TIDEP0002 — PROFIBUS 통신 개발 플랫폼 TIDEP0003 — 이더넷/IP 통신 개발 플랫폼 TIDEP0008 — PROFINET 통신 개발 플랫폼 TIDEP0010 — AM335x의 Sercos 3 TIDEP0027 — 산업 애플리케이션용 PRU-ICSS를 이용한 고성능 PTO(Pulse Train Output) 레퍼런스 디자인 TIDEP0028 — 이더넷 Powerlink 개발 플랫폼 레퍼런스 디자인 TIDEP0029 — 1GHz ARM 애플리케이션 프로세서를 지원하는 인증된 Profinet IRT V2.3 장치 TIDEP0032 — 다중 프로토콜 산업용 통신 TIDEP0043 — Acontis EtherCAT 마스터 스택 레퍼런스 디자인 TIDEP0049 — AM335x용 산업용 이더넷의 '빠른 시작' 기능 TIDEP0053 — 변전소 자동화를 위한 HSR(High-Availability Seamless Redundancy) 이더넷 레퍼런스 디자인 TIDEP0054 — 변전소 자동화를 위한 병렬 중복 프로토콜(PRP) 이더넷 레퍼런스 설계 TIDEP0061 — SORTE 기반 PRU-ICSS와 250kHz 제어 루프를 지원하는 4축 CNC 라우터 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Industrial Communications Gateway PROFINET® IRT to PROFIBUS® Reference Design 2017. 3. 24