버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

PARALLEL-LDO-CALC

Parallel low-dropout (LDO) calculator

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: 2.0.5
출시 날짜: 2026. 11. 3

Parallel LDO Calculator

SHA-256 체크섬
제품
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7A33 — 1A, 높은 PSRR, 음극, 조정 가능한 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원) TPS7A45 — 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 1.5A, 20V, 초저손실 전압 레귤레이터 TPS7A4501-SP — 방사능 저항, QML-V, 1.5V~20V 입력, 1.5A LDO(저손실) 레귤레이터 TPS7A47 — 활성화를 지원하는 1A, 36V, 저잡음, 높은 PSRR, 저손실 전압 레귤레이터 TPS7A47-Q1 — 오토모티브 1A, 36V, 저잡음, 높은 PSRR, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원) TPS7A4701-EP — 향상된 제품, 36V, 1A 4μVRMS RF 저손실 전압 레귤레이터 TPS7A52 — 2A, 낮은 VIN(1.1V), 저잡음, 고정밀, 초저손실(LDO) 전압 레귤레이터 TPS7A52-Q1 — 오토모티브 2A, 낮은 VIN(1.1V), 저잡음, 고정밀, 초저손실(LDO) 전압 레귤레이터 TPS7A53 — 3A, 낮은 VIN(1.1V) 저잡음 고정밀 초저손실(LDO) 전압 레귤레이터 TPS7A53-Q1 — 오토모티브, 3A, 낮은 VIN(1.1V) 저잡음 고정밀 초저손실(LDO) 전압 레귤레이터 TPS7A53A-Q1 — 오토모티브, 3A, 낮은 VIN 5.6-µVRMS 저잡음 고정밀 초저손실 전압 레귤레이터 TPS7A53B — 3A, 1.1V, 저 VIN, 저잡음 고정밀 초저손실 전압 레귤레이터(0.5V 저 VREF) TPS7A54 — 4A, 낮은 VIN(1.1V), 저잡음, 고정밀, 초저손실(LDO) 전압 레귤레이터 TPS7A54-Q1 — 차량용 4A, 낮은 VIN(1.1V), 저잡음, 고정밀, 초저손실(LDO) 전압 레귤레이터 TPS7A56 — 6A, 저입력 전압, 저잡음, 고정밀 LDO(저손실) 전압 레귤레이터 TPS7A57 — 5A 저 입력 전압, 저잡음, 고정밀, 저손실(LDO) 전압 레귤레이터 TPS7A8300 — 높은 정확도의 전력 양호를 지원하는 2A, 낮은 VIN, 낮은 2A, 낮은 VIN, 저잡음, 초저손실 전압 레귤레이터 TPS7A83A — 전원 코드가 포함된 2A, 낮은 VIN(1.1V), 저잡음, 고정밀, 초저손실 전압 레귤레이터 TPS7A84 — 높은 정확도를 지원하는 전원 코드가 포함된 3A, 낮은 VIN, 저잡음, 초저손실 전압 레귤레이터 TPS7A84A — 전원 양호를 지원하는 3A, 낮은 VIN(1.1V), 저잡음, 고정밀, 초저손실 전압 레귤레이터 TPS7A85 — 전원 양호 및 높은 정확도를 지원하는 4A, 낮은 VIN, 저잡음, 초저손실 전압 레귤레이터 TPS7A85A — 전원 코드가 포함된 4A, 낮은 VIN(1.1V), 저잡음, 고정밀, 초저손실 전압 레귤레이터 TPS7A90 — 500mA, 저잡음, 높은 PSRR, 조정 가능한 출력 초저손실 전압 레귤레이터, 높은 정확도 TPS7A91 — 1A, 저잡음, 높은 PSRR, 조정 가능한 초저손실 전압 레귤레이터, 높은 정확도 TPS7A92 — 높은 정확도를 갖춘 2A, 저잡음, 높은 PSRR, 조정 가능한 초저손실 전압 레귤레이터 TPS7A94 — 1A, 초저잡음, 초고 PSRR, RF 전압 레귤레이터 TPS7A96 — 2A, 초저잡음 초고 PSRR RF 전압 레귤레이터 TPS7B4253-Q1 — 오토모티브 300mA, 오프 배터리(40V), 조정 가능한 전압 추적 저손실 전압 레귤레이터 TPS7B4260-Q1 — 피드백 및 6mV 트래킹 허용 오차 기능을 갖춘 차량용 300mA 40V 전압 추적 저손실 레귤레이터 TPS7B4261-Q1 — 독립 활성화 및 전원 양호를 지원하는 차량용 300mA 40V 전압 추적 저손실 레귤레이터 TPS7B7702-Q1 — 오토모티브 300mA, 오프 배터리(40V), 듀얼 채널 조정 가능한 안테나 저손실 전압 레귤레이터 TPS7B7802-Q1 — I2C 인터페이스를 지원하는 차량용, 40V, 듀얼 채널 안테나 LDO TPS7H1111-SEP — 방사능 내성, 1.5A, 초저잡음, 초고 PSRR RF LDO 레귤레이터 TPS7H1111-SP — 방사능 저항, QML-P 및 QML-V, 1.5A 초저잡음의 높은 PSRR LDO(저손실) 레귤레이터 TPS7N53 — 3A 높은 PSRR 초저손실 선형 레귤레이터 TPS7N59 — 10A, 저입력 전압, 저잡음 고정밀 초저손실(LDO) 전압 레귤레이터
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-050061 — 확장 가능한, 고전류, 저잡음 병렬 저손실(LDO) 레퍼런스 설계
평가 보드
TPS7A57EVM-081 — 5A 저잡음 고정밀 저존실(LDO) 전압 레귤레이터용 TPS7A57 평가 모듈

출시 정보

Initial Release

새 소식

  • Added the TPS7N53 and the TPS7B7802-Q1 to the calculator. Reduced Ve for the TPS7N59 from +/- 3mV to +/- 2mV to match the final datasheet.