TIDA-010049
IEC 61508(SIL-2)용 TUV 평가 디지털 입력 레퍼런스 설계
TIDA-010049
개요
이 8채널, 그룹 절연, 디지털 입력 모듈 레퍼런스 설계는 산업용 기능 안전성이 필요한 애플리케이션에 중점을 둡니다. 이 설계는 임의의 영구 및 과도 하드웨어 오류를 감지하는 데 도움이 되는 진단 기능을 구현합니다. 이 입력 모듈의 개념은 TUEV SUED(TÜV SÜD)에 의해 평가되었으며 설계자가 IEC61508-2:2010(SIL2) 및 EN13849-1:2015(Cat2 PLd)의 시스템 규정을 준수하는 데 도움이 됩니다. 또한 이 설계는 0(1oo1D 아키텍처)의 하드웨어 내결함성(HFT)을 갖고 있으며, IEC61131-2(유형 1) 권장 사항을 준수하도록 설계된 디지털 입력을 지원합니다.
특징
- IEC61131-2(유형 1)를 준수하는 그룹 절연 8채널 디지털 입력
- 개념은 IEC61508-2:2010(SIL2) 및 EN13849-1:2015(CAT2 PLD)(TÜV SÜD 평가)의 요구 사항을 충족합니다.
- 진단 및 모니터링 기능
- 잘못된 배선 보호(역방향 극성, 디지털 입력 단락/개방/교차 와이어)
- 작은 풋프린트
산업용
- AC input HVAC motor control
- AC 모터 제어 모듈
- AC 모터 제어 모듈
- AC 모터 제어 모듈
- AC 모터 제어 모듈
- AC 모터 제어 모듈
- AC 모터 제어 모듈
- Digital Input Module IEC61131-2
- Linear motor segment controller
- Linear motor segment controller
- 비행 제어 유닛
- 비행 제어 유닛
- 비행 제어 유닛
- 산업용 로봇 디지털 I/O 모듈
- 산업용 로봇 디지털 I/O 모듈
- 산업용 로봇 디지털 I/O 모듈
- 산업용 로봇 디지털 I/O 모듈
- 산업용 로봇 디지털 I/O 모듈
- 산업용 로봇 디지털 I/O 모듈
- 산업용 로봇 디지털 I/O 모듈
- 산업용 로봇 디지털 I/O 모듈
- 산업용 로봇 디지털 I/O 모듈
- 서보 드라이브 제어 모듈
- 서보 드라이브 제어 모듈
- 서보 드라이브 제어 모듈
- 서보 드라이브 제어 모듈
- 서보 드라이브 제어 모듈
- 서보 드라이브 제어 모듈
- 전자동 디지털 엔진 제어(FADEC)
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDRZU1.PDF (50 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | TUV-Assessed Digital Input Reference Design for IEC 61508 (SIL-2) | 2019. 6. 5 | ||
| 사용 설명서 | TIDA-010049 TUEV Concept Report | 2019. 6. 7 |