TIDA-010049

Diseño de referencia de entrada digital evaluado por TUV para IEC 61508 (SIL-2)

TIDA-010049

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia de módulo de entrada digital aislado en grupo de 8 canales se centra en aplicaciones con necesidad de seguridad funcional industrial. Este diseño cuenta con diagnósticos implementados para ayudar a detectar fallos de hardware aleatorios permanentes y transitorios. El concepto de este módulo de entrada ha sido evaluado por TUEV SUED (TÜV SÜD) y ayuda a los diseñadores a cumplir con las normas IEC61508-2:2010 (SIL2) y EN13849-1:2015 (Cat2 PLd). Además, este diseño tiene una tolerancia de fallos de hardware (HFT) de 0 (arquitectura 1oo1D) y entradas digitales diseñadas para cumplir con las recomendaciones IEC61131-2 (tipo 1).

Funciones
  • Entrada digital de 8 canales aislada en grupo compatible con IEC61131-2 (tipo 1)
  • El concepto cumple con los requisitos de IEC61508-2:2010 (SIL2) y EN13849-1:2015 (Cat2 PLd) (evaluado por TÜV SÜD)
  • Características de diagnóstico y supervisión
  • Protección contra cableado incorrecto (polaridad inversa, entrada digital cortocircuito/abierto/cruzado)
  • Superficie reducida
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEN7.PDF (1715 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRZU2.PDF (511 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZU1.PDF (50 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCFI0.ZIP (590 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZU4.ZIP (2442 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZU3.PDF (2566 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZU0.PDF (769 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS3852Supervisión de tensión de alta precisión con temporizador de vigilancia de ventana programable

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos TVS

TVS0500Dispositivo de protección contra sobretensiones de abrazadera plana de 5V

Hoja de datos: PDF | HTML
Supervisores de tensión de suministro

TPS3700Detector de tensión de ventana de alta tensión (18 V) para monitorización de sobretensión y subtensi

Hoja de datos: PDF | HTML
Registros de desplazamiento

SN74AHC594Registros de desplazamiento de 8 bits con registros de salida

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV9001Amplificador operacional de 1.8 V a 5.5 V, entrada y salida de carril a carril de 1 MHz y canal únic

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas NAND

SN74LVC2G132Puertas NAND de 2 canales, 2 entradas, 1.65 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt

Hoja de datos: PDF
Referencias de tensión en derivación

TL431LIRegulador de derivación de precisión ajustable con corriente de referencia optimizada (configuración

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22917Interruptor de carga de fugas de 5.5 V, 2 A, 80 mΩ, 10-nA, con tiempo de elevación ajustable y desca

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores por temperatura

TMP302Gama de interruptores de temperatura con capacidad para 1.4 V y puntos de disparo seleccionables med

Hoja de datos: PDF | HTML
DC/DC converters

LMR36006Convertidor reductor síncrono ultrapequeño de 4,2 V a 60 V, 0,6 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas AND

SN74LVC1G11Compuerta AND de 1 canal y 3 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento

Hoja de datos: PDF | HTML
Real-time motor control & automation MCUs

RM41L232MCU Flash RISC de 16/32 bits Arm Cortex-R4F

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS2662eFuse de 0.025-0.88 A, 4.5 V a 60 V, 478 mΩ, con protección de polaridad inversa de entrada y salida

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G125Búfer simple de 1.65 V a 5.5 V con salidas de 3 estados

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18541F5MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, LGA simple de 1,5 mm x 0,8 mm, 65 mOhm, protección con

Hoja de datos: PDF | HTML
DC/DC converters

LM5166Convertidor reductor síncrono de entrada de 3 V-65 V y 500 mA con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62230Convertidor reductor ultrapequeño de 2 MHz con control de sistemas de control distribuido (DCS) en e

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7741Aislador digital reforzado de canal cuádruple, 3/1, con EMC resistente

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño TUV-Assessed Digital Input Reference Design for IEC 61508 (SIL-2) 5/06/2019
Guía del usuario TIDA-010049 TUEV Concept Report 7/06/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Sonda de depuración
TMDSEMU200-U Sonda de depuración XDS200 USB

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-01552 Diseño de referencia de controlador de lado alto de 2 A y 8 canales para módulos de salida digital

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
CCSTUDIO Entorno de desarrollo integrado (IDE) de Code Composer Studio™ HALCOGEN Generador de código de capa de abstracción de hardware para MCU Hercules

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.