|
Introduzione dei prodotti sul mercato in appena tre mesi grazie ai progetti pronti per la produzione basati su processori Sitara ARM335x
I popolari microcontroller ARM® Cortex™-M sono in continua crescita grazie alla facilità di uso, al piccolo quantitativo di codice e alle alte prestazioni del core, nonché per le straordinarie funzionalità che migliorano le prestazioni e il supporto per il debug. Oltre a sfruttare questi vantaggi, i quattro prodotti di Texas Instruments includono funzionalità specifiche, ideali per applicazioni che richiedono comunicazione, connettività e sicurezza.
Stellaris™ ARM Cortex-M: Basati sul core Cortex-M, questi microcontroller altamente integrati forniscono un’architettura SoC completa per gestire a livello di sistema applicazioni di controllo, griglie intelligenti, connettività, sicurezza e HMI.
C2000™ Concerto 28x + ARM Cortex-M3: Coniugando le eccellenti prestazioni del core C28x e periferiche di controllo con la tecnologia ARM Cortex-M3, il microcontroller Concerto fornisce un’architettura chiaramente partizionata in grado di supportare controllo in tempo reale e connettività avanzata in un singolo dispositivo.
Hercules™ TMS470M ARM Cortex-M3: Ideale per applicazioni correlate alla sicurezza destinate all’industria dei trasporti. I microcontroller della linea di valore TMS470M utilizzano l’unità CPU ARM Cortex-M3 in esecuzione a 80 MHz e offrono opzioni di memoria flash da 256 KB a to 640 KB (tra cui anche capacità di emulazione EEPROM fino a 128 KB) e memoria RAM da 16 KB a 64 KB.
Prezzi, disponibilità e campioni
Applicazioni ARM Cortex-M |