汽車產業正在經歷以軟體為中心的轉型,其願景是從域架構轉換至區域架構以邁向軟體定義車輛 (SDV),藉此重新定義車輛架構。如此即可透過無線更新,提升個人化程度、改善車內體驗,並強化便利性。SDV 藉由集中軟體與分離硬體,打造可擴充的解決方案,有效滿足新一代車輛需求。我們提供多年的系統專業知識、可擴充的軟體解決方案,以及智慧負載致動、最佳化車內網路、智慧配電與運算等最新技術,以支援您的願景,讓您能為客戶提供合適的個人化體驗。

為何為您的軟體定義車輛解決方案選擇 TI?

更聰明的子系統
最佳化的系統成本
可擴充的硬體架構
全方位的生態系統合作夥伴

實現技術

我們可在所有網路層間提供可靠且安全的車內網路通訊,以實作無線更新並分享各種類型的資料。

  • 乙太網路 PHY 可實現從車輛骨幹直到遠端控制ˊ之邊緣節點的通訊,並將複雜的軟體作業卸載到 PHY 硬體上,進而簡化 SDV 整合。
  • 具有乙太網路、CAN 和其他網路週邊設備和整合式開關的處理器。
  • 整合式馬達驅動器可助您將馬達性能最大化。
  • CAN 收發器可透過共模雜訊抑制和錯誤處理來提供可靠性。
  • 以所需頻寬平衡車內網路系統成本,以配合您的特定網路架構。
  • 整合式安全功能。

White paper

Security Enablers on Jacinto™ 7 Processors

閱讀本白皮書,瞭解遠端控制邊緣技術如何將軟體整合為較少的電子控制單元 (ECU),以將配線最佳化並提升車輛平台的可擴充性。
Technical article

What is “real-time control” and why do you need it?

閱讀此技術文章,瞭解實作乙太網路的區域架構如何透過提供資料容量以支援更多特色與功能,協助加快轉換至軟體定義車輛的速度。

DRA821U-Q1現行

具有雙 Arm® Cortex® A72 、 4 埠乙太網路以及 4 通道 PCIe 的 SoC ,用於網路和運算

AM2634-Q1現行

具有即時控制及安全性的車用 400MHz 四核心 Arm® Cortex®-R5F MCU

MSPM0G3507-Q1現行

具有 128KB 快閃記憶體 32KB SRAM ADC、DAC、COMP、OPA、CAN-FD、MATHACL 的車用 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

由於區域架構會將功能整合到較少的 ECU 中,因此擁有靈活的處理解決方案對 SDV 設計而言至關重要。我們的微控制器和處理器產品組合提供各種性能功能和重要功能,例如可因應網路安全性的整合式硬體安全性模組等。

產品組合的特色:

  • 中央運算:多核心 Arm Cortex-A 處理器可提供高性能運算、AI 加速及功能安全能力。
  • 區域控制器:專用的 C2000、Arm Cortex-M 和 Cortex-R MCU 可提供低延遲、多介面通訊與資料安全性。
  • 邊緣 ECU:混合訊號 MCU 可提供符合成本效益的選項,能以低功率控制感測器、致動器和本機負載。

Technical article

How integrated brushed-DC solutions can reduce size, enhance protection and simpli

本白皮書探討 Jacinto™ 7 處理器產品系列,並概述可協助系統設計人員達成安全目標的安全功能。

馬達驅動器保護功能

本文使用機器人應用做為範例,說明即時控制系統的功能區塊。
Application note

How To Drive Resistive, Inductive, Capacitive, and Lighting Loads (Rev. E)

進一步了解電感和電容負載,包括負載的基本挑戰,以及診斷工具的必要性,例如在我們智慧型高壓側開關中所整合的診斷工具。

DRV8245-Q1現行

具有整合式電流感測與回饋的車用 40-V、32-A 全橋驅動器

TPS1211-Q1現行

具有保護與診斷功能的車用 3.5V 至 45V 高壓側驅動器

區域架構仰賴的智慧型負載驅動器,可協助在負載或配線故障情況下,將微控制器介入降到最低,並且可提供軟體彈性以進行無線更新,同時還可減少不同平台和變體間的印刷電路板與物料清單成本。

產品組合的特色:

  • 進階故障診斷功能,可在各種故障狀況下自動保護負載驅動器、電纜和負載。
  • 軟體配置能力,以透過序列周邊介面變更故障、負載控制及其他產品設定。
  • 一系列多功能及多通道產品,包含整合式場效應電晶體與閘極驅動器解決方案,以滿足獨特的通道數量與負載需求。

汽車智慧保險絲評估模組

本文章說明了尺寸限制、故障狀況,以及為了縮短開發時間而需重複使用設計的需求。
Application note

Automotive Smart Fuse (Rev. A)

進一步瞭解保護功能如何偵測不安全的狀況、大多數馬達驅動器上均具備的四種保護功能,以及其它馬達驅動器上具備的特定保護電路。
Technical article

eFuse 如何協助推動軟體定義車輛的區域架構革命

進一步瞭解電感和電容負載,包括負載的基本挑戰,以及診斷工具的必要性,例如在我們智慧型高壓側開關中所整合的診斷工具。

TPS2HCS10-Q1現行

車用、雙通道 11.3mΩ 智慧型高壓側開關,具備 I2T 線路保護、低 IQ 模式和 SPI

TPS1211-Q1現行

具有保護與診斷功能的車用 3.5V 至 45V 高壓側驅動器

LM74900-Q1現行

具有斷路器、欠電壓與過電壓保護和故障輸出的車用理想二極體

軟體定義車輛利用配電箱和局部區域控制器中的智慧型開關取代熔斷保險絲,進而增添最佳化的智慧配電功能。我們的開關可提供多項優勢,例如可重設輸出以及在不同溫度下均準確的 I2t 特性等,有助於將佈線組束長度最佳化並減少線規。

產品組合的特色:

  • 汽車 eFuse 高壓側開關可透過軟體可配置的 I2T 電流限制和電容充電,以智慧的方式驅動負載。這類裝置可在發生故障時加以重設,並且可為 MCU 提供關於故障類型和各負載狀態的診斷。
  • 具備智慧配電功能的馬達驅動器,適用於高功率封裝與小型外形尺寸。

汽車智慧保險絲評估模組

本評估模組和對應的子卡可展示並評估智慧保險絲高壓側開關產品組合的所有功能。

什麼是系統基礎晶片?

電子產品持續使我們與車輛互動的方式進化。從過去將整合式導航或免手持通話視為令人興奮的全新功能到現在,我們已有長足的進步。

TCAN1043A-Q1現行

具有喚醒/抑制/休眠功能的車用 CAN FD 收發器

TLIN1021A-Q1現行

具抑制和喚醒功能的車用故障防護 LIN 收發器

我們為 SDV 系統提供穩定、穩健且高品質的軟體開發環境。我們廣泛的嵌入式處理裝置支援可擴充 SDV 設計,而我們的共同開發環境則可無縫地重複使用程式碼。這種組合可助您簡化開發程序、將軟體投資最大化,並加快上市時間。

產品組合的特色:

  • 支援在我們的可擴充處理器產品組合中重複使用軟體。
  • 以生產品質驅動程式和符合安全認證的 MCAL 加速開發。
  • 靈活的作業系統選項,包含 FreeRTOS、Linux、QNX 及 SafeRTOS。
  • 符合 AUTOSAR 規範,並可簡化與我們多元軟體生態系統的整合作業。

由於車輛架構解決方案事關重大,功能安全可提供必要的風險管理架構。從安全觀點來看,車輛特定網路安全機制可保護製造商所需的 SDV ,例如我可能會填入 HSM ,安全飛地, Evita 等。

產品組合的特色:

  • 隨選功能安全文件,例如功能安全失效率與故障模式分佈。
  • 我們的乙太網路裝置具有包括媒體存取控制安全性 (MACsec) 在內的廣泛功能,可在 SDV 架構中實現安全的資料通訊。

Reference designs icon

與 軟體定義車輛 相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。

檢視參考設計

2024 年 12 月 3 日 | 公司部落格

軟體定義車輛推動汽車產業轉型的 3 種方式

以軟體支援的車輛對製造商、駕駛和乘客有何意義
閱讀更多

技術資源

White paper

區域架構如何為完整軟體定義車輛奠定基礎 (Rev. C)

閱讀區域架構如何為完全為軟體定義的車輛奠定基礎。

發揮區域架構在汽車應用中的優勢

閱讀本文以瞭解從網域到區域架構的演進,進而實現配電與車內網路最佳化,同時減少電纜長度與重量。
White paper

軟體定義車輛將汽車電子的未來推入正軌 (Rev. B)

閱讀以瞭解採用區域架構的軟體定義車輛如何實現開發更智慧、更安全,且更具能源效率的車輛。