喇叭、電視與條型音箱音訊放大器
運用適用於喇叭、電視與條型音箱的可擴充低失真放大器,驅動身歷其境的家庭音訊
依類別瀏覽
我們的音訊放大器解決方案適用於喇叭、電視和條型音箱,可提供現今消費者期望的強大,高傳真聲音。我們提供可擴充的輸出功率、優異的熱性能與整合式診斷,簡化設計與系統保護。TI 支援多通道配置、無線音訊和進階編解碼器,可幫助您打造與聆聽者共鳴的出色娛樂體驗。
按參數選擇
輸出功率
電源電壓
音訊輸入
為何要為您的音訊解決方案選擇 TI?
滿足所有需求的解決方案
我們的可擴充產品組合針對多元的設計需求與應用提供廣泛支援。
增強電源效率
我們的音訊放大器包含先進技術,可延長電池續航能力,以最大限度地提高效率並減少功率損失。
領先業界的解決方案尺寸
適合有限空間設計的音訊放大器,提供智慧形整合、創新封裝選項及更少的 BOM。
頂級音質
透過我們支援 DSP 的放大器和進階演算法,讓小巧的喇叭發出更響亮、更動態的聲音。
探索音訊技術
實現更響亮,更清晰的聲音,且不會造成損壞風險
我們的智慧型放大器技術使用即時電流 (I) 和電壓 (V) 感測,以主動監控喇叭狀況,並防止溫度過高或偏移造成損壞。閉合迴路防護讓您能夠安全地將喇叭推至性能極限,而不影響可靠性。
IV 感測透過即時最佳化輸出,提供更響亮,更清晰的聲音,並讓您在空間和成本受限的汽車設計中,實現頂級音訊性能。
Smart speakers don’t have to sound as small as they are
在不影響聲音的情況下提升效率
我們的音訊放大器採用先進技術,可實現最高效率並減少功率損失。Y 型橋接器可根據功率需求,在電壓軌間智慧地切換,降低閒置消耗最高可達 90%,並且提高 15% 至 20% 的效率。
H 類放大器可搭配內部或外部降壓升壓轉換器使用,透過封包追蹤來動態調整供應電壓,僅提供音訊訊號所需的功率。這些功能有助於汽車與電池供電音訊系統運作溫度較低,延長電池壽命,並維持高品質音效。
Efficiency Improvement With Y-Bridge in TAS2x20, TAS257x (Rev. A)
Speaker, TV, Soundbar Audio Amplifiers: Features, Benefits, and Selection Guide
利用我們的整合式解決方案,將 BOM 和電路板空間縮減到最少
降低物料清單 (BOM) 成本和電路板空間是汽車和可攜式音訊設計人員的首要任務。將重要功能直接嵌入我們的裝置中,可減少對外部元件的需求,同時提升 性能和可靠性。
我們的產品組合整合了高共模拒斥比線路接收器,具低壓差穩壓器的升壓轉換器,用於輸入診斷的漸近法暫存器類比轉數位轉換器,耳機放大器,用於進階等化和喇叭防護的數位訊號處理 (DSP),即時負載診斷,以及可強化效率的 H 類控制。此整合可在不影響音質的情況下簡化設計並加快上市時間。