MSP430 마이크로컨트롤러

마이크로컨트롤러 산업 최고의 아날로그, 모든 것을 위한 경제적인 가격

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 16bit MSP430™ 마이크로컨트롤러(MCU)는 모든 애플리케이션을 위한 경제적인 솔루션을 제공합니다. TI의 통합 정밀 아날로그 리더십 덕분에 설계자는 시스템 성능을 향상시키고 시스템 비용을 절감할 수 있습니다. 설계자는 거의 모든 요구 사항을 충족할 수 있는 2000개 이상의 디바이스로 구성된 광범위한 MSP430 포트폴리오 내에서 비용 효율적인 MCU를 찾을 수 있습니다. TI의 간소화된 툴, 소프트웨어 및 동급 최고의 지원으로 빠르게 시작하고 출시 시간을 단축하십시오.

카테고리별로 찾아보기

범용 MCU

다양한 메모리 제품과 주변기기 옵션으로 구성된 TI의 방대한 포트폴리오에서 선택해 시스템 비용을 줄이세요.

동시 샘플링 ADC를 지원하는 MCU

동시 고정밀 측정이 필요하십니까? 여러 24비트 차동 입력 시그마-델타 아날로그-디지털 컨버터(ADC)를 지원하는 장치를 선택하십시오.

정전식 터치 감지를 지원하는 MCU 

기계식 버튼에 지치셨습니까? 기존의 버튼, 슬라이더 및 휠을 믿을 수 있는 방수 기능 터치 감지 솔루션으로 교체하세요.

고속 ADC 및 초음파 프론트 엔드 내장 MCU

물리적 접촉 없이도 고도로 정확하고 정밀한 측정을 할 수 있어 작동 수명이 연장됩니다.

설계에 가장 적합한 MSP430™ MCU 찾기

MSP430 마이크로컨트롤러 설계 및 개발

TI의 에코시스템과 툴을 활용하여 시스템 솔루션 개발을 즉시 시작하여 시장 출시 시간을 단축하십시오. 

하드웨어

LaunchPad™ 개발 키트 및 애플리케이션 관련 평가 모듈을 사용하여 MCU를 유연하게 평가할 수 있는 모듈형 에코시스템을 활용하여 MSP430 MCU 포트폴리오를 평가해 보십시오.  arrow-right

소프트웨어

수백 개의 코드 예제, 레퍼런스 설계 등을 MSP430ware 내에서 보다 빠르게 애플리케이션을 설계할 수 있습니다 arrow-right

TI 개발자 영역

생산 단계로 이동하는 데 필요한 모든 것을 손쉽게 이용할 수 있습니다. 개발 프로세스를 탐색하고 임베디드 시스템 설계를 가속화하도록 도와드리겠습니다. arrow-right

교육용 리소스

MSP430 포트폴리오의 광범위한 주제와 론치패드 키트를 포함하는 사용하기 쉬운 교육 모듈을 통해 알아보십시오. arrow-right

파트너

TI 파트너는 TI의 반도체 디바이스 솔루션을 보완하는 제품 및 서비스를 제공하는 안정적이고 훌륭한 회사들로 구성된 전 세계 커뮤니티입니다.  arrow-right

설계 및 개발 자료

개발 키트
MSP430FR2355 LaunchPad™ development kit

The MSP-EXP430FR2355 LaunchPad™ Development Kit is an easy-to-use evaluation module (EVM) based on the MSP430FR2355 Value Line microcontroller (MCU). It contains everything needed to start developing on the ultra-low-power MSP430FR2x Value Line MCU platform, including on-board debug probe for (...)

소프트웨어 개발 키트(SDK)
MSP 마이크로컨트롤러용 MSP430Ware

MSP430Ware is a collection of resources that help users to effectively create and build MSP430 code. These resources support ALL MSP430 microcontrollers (MCUs). As one user mentioned, “It’s essentially everything developers need to become MSP430 microcontroller experts!”

This complete collection of (...)

리소스
MSP 아카데미
MSP430 장치를 지원하는 가용 리소스를 살펴볼 수 있는 툴인 MSP430ware로 개발 시간을 단축하세요

MSP430을 사용하여 복잡한 설계를 간소화하세요

MSP430™ 포트폴리오에 대해 자세히 알아보기

MSP430 MCU 제품군은 현재 증가하고 있는 다양한 MCU 설계 과제를 해결할 수 있는 광범위하고 경제적인 제품 포트폴리오를 제공합니다. 여기에는 ADC, DAC, 연산 증폭기, 정보를 표시하기 위한 통합 LCD 컨트롤러 및 PC 또는 애플리케이션 업데이트와 통신할 수 있는 통합 USB2.0 지원 장치와 같은 유연한 통합 아날로그 구성 요소가 포함됩니다.

통합 아날로그 MCU를 활용하여 시스템 비용과 공간 절감

TI는 BOM 비용을 절감하고, 부품 수를 줄이고, 회로도와 레이아웃 설계를 간소화할 수 있는 방법을 찾고 있습니다. 설계에서 관리 기능을 처리하는 마이크로컨트롤러를 추가하는 것은 이러한 작업을 수행하는 좋은 방법이 될 수 있습니다.

LED 구동, I/O 확장 등의 간단한 관리 기능을 위해 작고 저렴한 마이크로컨트롤러를 사용하여 설계에 필요한 개별 아날로그 구성 요소 수를 줄일 수 있습니다. 

리소스
하우스키핑 MCU 추가에 따른 비용 절감에 대해 알아보세요
관리 MSP430 마이크로컨트롤러 내에 다중 기능 통합
비디오 시리즈
MSP 하우스키핑 MCU 트레이닝 시리즈로 시작하기
시리즈 전체에 걸쳐 다양한 하우스키핑(관리) 기능을 안내하고 단 몇 분만에 작동시키는 방법을 단계별로 설명해 드립니다!
다양한 전원 모니터링 및 에너지 측정 애플리케이션의 설계 가속

에너지 측정 설계 센터는 MSP430i20xx 및 MSP430F67xx 플래시 기반 마이크로컨트롤러(MCU)를 사용하는 빠른 개발 툴입니다. 여기에는 스마트 그리드 및 빌딩 자동화 애플리케이션의 개발을 간소화하고 가속화할 수 있는 그래픽 사용자 인터페이스(GUI), 설명서, 소프트웨어 라이브러리 및 예제가 포함되어 있습니다. 디자인 센터를 사용하면 단일 코드 작성 없이 결과를 구성, 보정 및 확인할 수 있습니다.

리소스
MSP 아카데미 – 초음파 가스 계량기 설계 및 테스트
가스 계량기 설계 및 테스트 프로세스에는 변환기와 새 튜브 설계 평가에 소요되는 시간을 최소화하도록 설계된 일련의 반복 테스트가 포함됩니다.
리소스
초음파 설계 센터: 초음파 감지 애플리케이션을 개발하기 위한 원스톱 리소스
툴, GUI(그래픽 사용자 인터페이스), 문서, 소프트웨어 라이브러리 및 애플리케이션 예제가 포함된 MSP430TM MCU(마이크로컨트롤러)를 사용하여 초음파 감지 애플리케이션을 개발하는 데 필요한 모든 것이 있는 원스톱 리소스.
초음파 센서용 MCU 사용

MSP430FR604x 및 MSP430FR504x SoC 마이크로컨트롤러 제품군은 사용하기 쉽고 다양한 애플리케이션 개발을 위한 유연한 초음파 센서 아날로그 프론트 엔드가 통합된 저렴한 단일 칩 솔루션을 제공합니다. 고속 ADC와 교차 상관 방식을 사용한 고유한 파형 캡처 기술을 통해 저전력으로 고정밀 측정을 수행할 수 있습니다.

리소스
MSP 초음파 센서 MCU
산업용 및 컨수머 애플리케이션을 위한 초음파 센서 프론트 엔드의 장점을 누릴 수 있는 설계 옵션을 살펴보세요
리소스
MSP 아카데미 – 초음파 가스 계량기 설계 및 테스트
가스 계량기 설계 및 테스트 프로세스에는 변환기와 새 튜브 설계 평가에 소요되는 시간을 최소화하도록 설계된 일련의 반복 테스트가 포함됩니다.
리소스
초음파 설계 센터: 초음파 감지 애플리케이션을 개발하기 위한 원스톱 리소스
툴, GUI(그래픽 사용자 인터페이스), 문서, 소프트웨어 라이브러리 및 애플리케이션 예제가 포함된 MSP430TM MCU(마이크로컨트롤러)를 사용하여 초음파 감지 애플리케이션을 개발하는 데 필요한 모든 것이 있는 원스톱 리소스.
정전식 터치 인터페이스 개발

MSP430™ 정전식 터치 센서 MCU는 CapTIvate™ 기술을 통해 최저전력 정전식 터치 솔루션을 제공합니다. TI는 1~64개 버튼, 슬라이더, 휠, 근접도를 지원하며, 금속, 유리, 플라스틱 및 기타 물질로 덮여 있거나 습기가 있거나, 지저분하거나 기름기가 있는 환경에서도 안정적인 성능을 제공하는 MCU 기반 설계용 정전식 터치 솔루션을 보유하고 있습니다.

리소스
CapTIvate 기술 교육
이 교육 시리즈에서는 차세대 정전식 터치 설계를 시작할 수 있도록 CapTIvate 기술을 지원하는 MSP430 MCU의 주요 기능에 대해 자세히 설명합니다.
리소스
CapTIvate 기술 가이드
본 기술 가이드에서는 정전식 측정 기술, 설계 GUI, 정전식 터치 소프트웨어 라이브러리 및 하드웨어 개발 플랫폼에 대해 종합적으로 설명합니다. 
리소스
MSP430TM 정전식 감지 MCU를 위한 CapTivateTM 설계 센터 GUI
CapTIvate™ Design Center GUI는 TI MSP430™ 마이크로컨트롤러에 결합된 CapTIvate 정전식 감지 기술과 관련된 모든 것을 찾을 수 있는 원스톱 리소스입니다.

기술 리소스

리소스
리소스
TI Precision Labs - MCU란?
숙련된 엔지니어의 기술 전문성을 심화하고 초보 엔지니어들의 개발을 가속화하는 주문형 커리큘럼을 통해 마이크로컨트롤러를 사용한 설계 방법을 배워보세요.
User guide
User guide
MSP430 MCUs Development Guide Book (Rev. A)
이 책은 리소스 및 참조 핸드북, 시작 가이드, 자가 학습 툴, 질문에 대한 해답을 찾을 수 있는 해법 매뉴얼 또는 특정 애플리케이션 개발을 위한 가이드 북 등 다양한 역할을 합니다.
document-pdfAcrobat PDF
리소스
리소스
GUI Composer 갤러리
개발에 도움이 되는 다양한 예제를 보면 설계 프로세스를 가속화할 수 있습니다