Microcontrollers

산업용 및 차량용 시스템을 위한 고집적, 저비용 MCU

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 Arm® Cortex 기반 32비트(마이크로컨트롤러(MCU))는 시스템 요구 사항을 충족하는 데 도움이 되는 고성능 및 전력 효율적인 장치의 확장 가능한 포트폴리오를 제공합니다. 기능 안전, 전력 효율성, 실시간 제어, 고급 네트워킹, 분석 및 보안과 같은 기능을 설계에 도입합니다. 업계 최고의 평가 툴, 레퍼런스 설계 및 개발 리소스를 통해 개발을 가속화하세요.

카테고리별 찾아보기

TI 포트폴리오 살펴보기

AM2611
실시간 디지털 전원 MCU

Single-core Arm Cortex-R5F MCU up to 400 MHz with real-time control and security

대략적인 가격 (USD) 1ku | 5.61

MSPM0G1218
범용 MCU

듀얼 뱅크 256KB 플래시, 32KB SRAM, 2xADC, 2xCOMP가 포함된 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.61

AM13E23019
실시간 모터 컨트롤 및 자동화 MCU

200MHz Arm® Cortex®-M33 real-time motor control MCU with edge AI, TMU, 512KB flash, security

대략적인 가격 (USD) 1ku | 2.45

MSPM0L2116
Low-power MCUs

64KB 플래시, 12KB SRAM, 12비트 ADC, COMP 및 LCD가 포함된 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.721

MSPM0H3216
범용 MCU

5V 공급, 64KB 플래시, 8KB SRAM 및 12비트 ADC를 지원하는 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.604

MSPM0L2117
Low-power MCUs

128KB 플래시, 12KB SRAM, 12비트 ADC, COMP 및 LCD가 포함된 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.771

TI Arm® Cortex® 기반 마이크로컨트롤러를 선택하는 이유

checkmark

설계에 적합한 제품 찾기

TI는 범용 및 고성능 제어 및 네트워킹을 위한 비용 최적화된 마이크로컨트롤러를 제공합니다.  방대한 포트폴리오를 통해 가장 적합한 성능과 기능의 조합을 찾을 수 있습니다.

checkmark

시간 경과에 따른 성능 확장

TI의 크고 다양한 포트폴리오는 애플리케이션 성능을 쉽게 위 또는 아래로 확장할 수 있으므로 미래에 대비한 설계를 할 수 있습니다. 제품이 발전함에 따라 확장 가능한 솔루션도 함께 발전합니다.

checkmark

출시 시기 단축

TI는 저렴한 비용으로 신속하게 제품을 설계, 개발 및 출시할 수 있도록 지원하는 하드웨어 보드, 소프트웨어, 온라인 지원과 교육을 포함한 광범위한 리소스를 제공합니다.

TI의 Arm® Cortex® 기반 장점

TI의 설계 리소스는 디바이스 구성을 간소화하여 새로운 소프트웨어를 배우지 않고 애플리케이션 설계에 시간을 투자할 수 있습니다.  TI의 광범위한 포트폴리오는 다음을 포함합니다.

  • 호환되는 소프트웨어와 함께 패키지 및 메모리 옵션에서 핀 대 핀 장치.
  • 핀 호환 장치에서 듀얼 제로 드리프트 연산 증폭기, 비교기, 12비트 ADC 등 아날로그 통합 옵션 제공.
  • 8핀에서 100핀까지 M0+ 포트폴리오에 대한 패키지 옵션.

디지털 전원 제어부터 모터 드라이브까지, TI의 장치는 제어, 네트워킹, 보안 및 안전 무결성 수준(SIL)-3/자동차 안전 무결성 수준(ASIL)-D 기능 안전 준수를 통합하여 하나의 칩 솔루션을 구현합니다. 복잡한 제어 토폴로지를 구현하기 위한 풍부하고 향상된 아날로그 주변 장치 세트를 갖춘 TI 장치는 실시간 제어 요구 사항을 위한 Arm® Cortex® -R5F 기반 솔루션을 제공합니다.

  • 최대 800MHz에서 Arm Cortex-R5F 장치 1~4개
  • 향상된 고해상도 펄스폭 모듈레이터(150ps), 4MSPS에서 최대 5개의 12비트 아날로그-디지털 컨버터.
  • 안정적이고 정확한 감지 기능을 제공하므로 외부 필드 프로그래머블 게이트 어레이가 필요하지 않습니다.

공장 자동화 및 제어를 위한 확장 가능하고 효율적인 네트워킹

TI의 Cortex-R 기반 마이크로컨트롤러는 산업용 설정에서 실시간, 결정적 통신을 위한 기반을 제공합니다. 이러한 제품에는 추가 비용 없이 인증된 디바이스 스택 및 포괄적인 스택 지원이 포함되어 있습니다. TI의 포괄적인 산업용 통신 제품은 개발 시간, 프로젝트 비용 및 시장 출시 시간을 단축합니다.

  • EtherCAT, EtherNet/IP, IO-Link 및 PROFINET 프로토콜 지원
  • 31.25마이크로초의 낮은 사이클 시간 달성
  • TSN(시간에 민감한 네트워킹)과 싱글 페어 이더넷 통합
Application note
Industrial Communication Protocols Supported on TI Processors and MCUs (Rev. F)
Arm 기반 MCU 및 프로세서에서 지원하는 산업용 통신 프로토콜을 보고 TI가 지원하는 방법을 알아보세요.
PDF | HTML
리소스
소프트웨어 개발 키트
Cortex-R 기반 MCU에서 산업용 통신 프로토콜을 지원하는 소프트웨어 개발 키트에 대해 자세히 알아보세요.
Technical article
Factory automation design made simple with multiprotocol industrial Ethernet syste
여러 프로토콜을 지원하는 단일 PCB(인쇄 회로 기판) 설계를 통해 프로젝트 비용과 개발 시간을 줄이는 방법을 알아보세요.
PDF | HTML

기능 안전 설계 간소화

산업 자동화 및 모터 드라이브부터 고급 오토모티브 시스템까지, TI 기능 안전 준수 제품에는 SIL(안전 무결성 수준) 3/ASIL(Automotive Safety Integrity Level), 메모리 보호 유닛, 온도 모니터링 센서 및 시스템 모니터링을 위한 멀티 채널 아날로그-디지털 컨버터와 같은 기능이 포함되어 있습니다.

  • SIL-2-SIL-3 및 ASIL-B-ASIL-D 요구 사항에 맞게 제작됨. 
  • 온칩 안전 진단 제공. 
  • TÜV SÜD 인증을 받은 기능 안전 개발 프로세스를 사용하여 제작됨.