SimpleLink 유선 MCU – 설계 및 개발
SimpleLink™ MSP432 MCU 툴은 키트, 평가 모듈 및 유연하고 확장 가능한 설계용 SimpleLink SDK를 포함한 사용하기 쉬운 툴입니다.
키트 및 평가 모듈
MSP432P4 및 MSP432E4 LaunchPad™ 키드에는 고급 개발을 간소화하기 위한 온보드 에뮬레이터 및 타깃 보드를 포함한 개발을 평가하고 시작하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다.
MSP432P401R LaunchPad 개발 키트
SimpleLink MSP432P401R(48MHz ARM Cortex-M4F MCU) 지원
- 256KB 플래시 및 64KB SRAM
- 고정밀 ADC
- 초저전력 호스트 MCU
- MSP432P4 SimpleLink 아카데미 교육
- SimpleLink MSP432 소프트웨어 개발 키트
MSP432P4111 LaunchPad 개발 키트
SimpleLink MSP432P4111(48MHz ARM Cortex-M4F MCU) 지원
- 2MB 플래시 및 256KB SRAM
- 고정밀 ADC
- 초저전력 호스트 MCU
- 향상된 저전력 주변기기
- 320 세그먼트 LCD
- MSP432P4 SimpleLink 아카데미 교육
- SimpleLink MSP432 소프트웨어 개발 키트
MSP432E401Y LaunchPad 개발 키트
SimpleLink 이더넷 MSP432E401Y(120MHz ARM Cortex-M4F MCU) 지원
- 이더넷 MAC & PHY 통합
- 2x CAN, 1x USB, 암호화 가속기
- 매끄러운 클라우드 연결
- 듀얼 부스터팩 헤더
- MSP432E4 SimpleLink 아카데미 교육
- SimpleLink MSP432 소프트웨어 개발 키트
소프트웨어
SimpleLink SDK를 통한 SimpleLink MCU 포트폴리오 전반에 100% 코드 호환성 획득
- TI 드라이버는 통합 주변기기용 기능성 API의 표준 세트를 제공합니다
- 즉각적인 OTA 개발을 위한 견고하고 지능적인 커널인 TI-RTOS
- POSIX 호환 API로 유연한 OS/커널 지원
- 암호화 지원 보안 기능
- IoT 스택 및 플러그인으로 설계에 기능성을 추가하십시오
SimpleLink MSP432P4 SDK
포괄적인 소프트웨어 패키지로 무선, 정밀 아날로그 & 최저 전력 애플리케이션을 개발하십시오:
- 전원 관리 기능을 갖춘 TI 드라이버
- RTOS & POSIX 레이어
- 그래픽 및 기타 스택을 포함한 미들웨어
- 직관적인 예시
- 무선 연결 및 기타용 SDK 플로그인으로 추가 확장 가능&
SimpleLink MSP432E4 SDK
포괄적인 소프트웨어 패키지로 산업용 무선 이더넷 기반 게이트웨이를 개발할 수 있습니다:
- 전력 관리 기능과 함께 TI 드라이버,
- RTOS 및 POSIX 레이어
- 네트워크 스택을 포함한 미들웨어: TCP/IP, mbed TLS, USB, ...
- 직관적인 예시
- 무선 클라우드 및 기타용 SDK 플러그인으로 더욱 확장성을 향상함
SimpleLink SDK 플러그인
플러그인은 센서 및 액추에이터 플러그인으로 더 많은 센서와 버튼, LED를 지원할 수 있는 능력을 포함하여 SimpleLink SDK에 추가 기능을 허용합니다.
호스트 MCU로써 MSP432 MCU는 Wi-Fi® 및 Bluetooth® 저에너지 연결을 지원하기 위해 SDK 플러그인과 함께 사용됩니다.
개발 툴
SimpleLink MSP432는 설계 네트워크 파트너뿐만 아니라 디버거 및 프로그래머에서 CCS(code Composer Studio) 데스크톱, CCS Cloud 및 툴 체인을 비롯한 다양한 IDE 및 컴파일러를 포함합니다.
IAR Embedded Workbench
Arm®(EWARM)용 IAR Embedded Workbench는 SimpleLink™ 마이크로컨트롤러 기반 임베디드 애플리케이션을 설계하고 디버깅을 위한 완전한 디버거 및 C/C++ 컴파일러 툴 체인입니다.
Arm® Keil® MDK
ARM® Keil® MDK는 SimpleLink™ MSP432™ 마이크로컨트롤러 기반 임베디드 애플리케이션을 설계하고 디버깅하기 위한 완전한 디버거 및 C/C++ 컴파일러 툴 체인입니다.
TI MSP-gang 생산 프로그래머
MSP 갱 프로그래머는 MSP430/MSP432 장치로써 최대 8개의 동일한 MSP430/MSP432 플래시 또는 FRAM 장치를 같은 시간에 프로그래밍할 수 있습니다.
PinMux
PinMux는 GPIO를 구성하기 위해 필요한 C 코드를 제공하는 GUI 도구로써 사용자 요구 사항에 따라 UART와 같은 주변 기기에 의해 사용됩니다. 이 도구는(데스크톱 버전 다운로드 및 설치하여) 사용자의 로컬 컴퓨터 혹은 클라우드에서 사용할 수 있습니다.
MSP432P4 MCU에 대한 툴 및 소프트웨어의 전체 목록
툴 및 소프트웨어의 포괄적인 목록 제품은 개발자가 MSP432P4 MCU에 대하여 평가, 개발, 생산까지 진행하도록 도와줍니다.
MSP432E4 MCU용 툴 및 소프트웨어 전체 목록
툴 및 소프트웨어의 포괄적인 목록 제품은 개발자가 MSP432E4 MCU에 대하여 평가, 개발, 생산까지 진행하도록 도와줍니다.