카테고리별로 찾아보기
유형 선택
설계 및 개발 자료
ATL431 조정 가능 션트 레귤레이터 평가 모듈
The ATL431EVM-001 evaluation module (EVM) features the functionality and adjustability of the ATL431 by letting you program the cathode voltage with various resistor values. You can also set the cathode current using the various resistors in series with the supply. (...)
션트 전압 레퍼런스 외부 저항 빠른 시작 계산기
이 외부 저항 빠른 시작 계산기 도구를 사용하면 전압 레퍼런스, 공급 및 부하 전류 바운드와 관련된 유효한 외부 저항 값을 쉽게 계산할 수 있습니다. 이러한 입력을 사용하면 결과 계산을 즉시 확인하고 색상으로 구분된 표시를 사용하여 계산된 출력이 유효한지 여부를 파악할 수 있습니다.
전력의 추세
낮은 정동작 전류(IQ)
낮은 정동작 전류(IQ) 션트 전압 레퍼런스로 유휴 전력 소비를 최소화하세요. 전원 공급 장치의 낮은 유휴 전력 소비로 에너지 스타 등급 가전 제품과 작지만 안정적인 전원 어댑터를 설계할 수 있습니다. TI의 낮은 IQ 션트 전압 레퍼런스는 전원 공급 장치 설계를 통해 낮은 대기 전력과 더 긴 배터리 작동 시간을 달성하고 시스템 비용을 줄여줍니다.
431 Device Nomenclature (Rev. B)
Using Voltage Supervisors in High Voltage Applications (Rev. B)
높은 정밀도
TI의 고정밀 션트 레퍼런스로 전력 소비를 최소화하고 배터리 수명을 연장하십시오. 서버 및 산업용 기기, 정확도 및 안정성 요구 사항과 같은 일부 전원 공급 장치의 경우 입력 전압, 출력 부하 및 작동 온도 변화에 따라 출력을 정확하게 유지할 수 있는 더 정밀한 전압 레퍼런스가 필요합니다. TI의 고정밀, 저온도 계수 션트 전압 레퍼런스 포트폴리오를 이용해 더 효율적인 전원 공급 장치를 구현할 수 있습니다.
주요 애플리케이션 알아보기
저전력 조정 가능 션트 레퍼런스를 사용하여 HEV/EV 애플리케이션의 정확도 향상
하이브리드, 전기 및 파워트레인 시스템에서 션트 전압 레퍼런스는 피드백 루프 제어와 시스템 진단의 정확도를 보장합니다. TI의 션트 전압 레퍼런스는 전력 소모 없이 시스템 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 전압 옵션 및 패키지 크기로 제공됩니다.
장점:
- 소형 풋프린트에서 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스
- 낮은 출력 드리프트와 온도는 광범위한 온도 범위에서 안정성 보장
- 조정 가능한 레퍼런스 핀을 통해 출력 전압을 최고 36V(TL431LI-Q1)까지 설정 가능
주요 리소스
- TIDA-01168 – 12V/48V 오토모티브 시스템을 위한 양방향 DC/DC 컨버터 레퍼런스 디자인
- TIDA-01505 – 회생 제동 테스트를 지원하는 오토모티브 40V~1kV 입력 플라이백 레퍼런스 설계
- TL431LI-Q1 – 최적화된 레퍼런스 전류를 지원하는 오토모티브, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터
- LM4050-N-Q1 – 오토모티브, 50ppm/°C 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스
- Implementing Voltage References and Supervisors Into Your Traction Inverter Desi – Application note
- Using dual high-current op amps to drive automotive LED lights – Technical article
션트 전압 레퍼런스로 그리드 애플리케이션에서 고정밀 전압 조정 달성
설계 요구 사항에 맞는 여러 출력 및 정확도 옵션으로 제공되는 TI의 션트 전압 레퍼런스는 정확하고 비용 효율적인 전원 관리 솔루션을 제공합니다.
장점:
- 2.5V~36V의 조정 가능한 전압 옵션
- 높은 초기 정확도 및 낮은 정동작 전류
- 비용 경쟁력 있는 업계 핀-투-핀 장치
주요 리소스
- ATL431EVM-001 – ATL431 조정 가능 션트 레귤레이터 평가 모듈
- TLV841EVM – 조정 가능한 릴리스 지연 기능을 갖춘 초저전압 나노파워 슈퍼바이저용 TLV841 평가 모듈
정밀 션트 전압 레퍼런스로 제품의 성능 확장
TI의 정밀 션트 전압 레퍼런스의 광범위한 패키지, 전압 및 정확도 옵션을 사용하면 안정적인 전원 공급 장치 설계를 구현할 수 있습니다.
장점:
- 고정 및 조정 가능 션트 레퍼런스 선택
- 1mm x 1mm의 패키지 크기
- 배터리 구동 애플리케이션을 위한 낮은 정동작 전류 옵션
주요 리소스
- TIDA-00300 – 통신 및 아날로그 입력/출력 모듈을 위한 절연 전원 아키텍처 레퍼런스 디자인
- TIDA-01141 – 션트 기반, <1% 정확도, ±100A, 고압측, 양방향 전류 측정 레퍼런스 디자인
- PMP8606 – 300W 풀 브리지 위상 전환(FBPS) DC/DC 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
- ATL431EVM-001 – ATL431 조정 가능 션트 레귤레이터 평가 모듈
정밀 션트 레퍼런스를 사용하여 차량 내 인포테인먼트 설계
인포테인먼트 시스템에서 플라이백 컨버터의 션트 전압 레퍼런스는 내부 ADC(아날로그-디지털 컨버터)를 위한 피드백 루프 제어 및 정밀 레퍼런스를 처리합니다. 내부 ADC를 위한 외부 션트 전압 레퍼런스를 추가하면 시스템의 오류 예산을 극대화하는 데 도움이 됩니다.
장점:
- 소형 풋프린트에서의 마이크로파워 션트 레퍼런스
- 낮은 출력 드리프트와 온도는 광범위한 온도 범위에서 안정성 보장
- 조정 가능한 레퍼런스 핀을 통해 출력 전압을 최고 36V(TL431LI-Q1)까지 설정 가능
주요 리소스
- PMP10652 – 차량에 필요한 모든 보호 기능을 갖춘 30W ADAS 시스템을 위한 시스템 수준 레퍼런스 디자인
- PMP9780 – 레퍼런스 디자인: TPS65131-Q1 및 충전 펌프를 사용한 양극 TFT LCD 전원
- TIDA-00746 – 오토모티브 인포테인먼트 프로세서 전원을 위한 17W 시스템 레벨 전원 레퍼런스 디자인
- LM4050-N-Q1 – 오토모티브, 50ppm/°C 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스
- TL431LI-Q1 – 최적화된 레퍼런스 전류를 지원하는 오토모티브, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터
- TLV431A-Q1 – 차량용, 저전압 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터
- SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR – 션트 전압 레퍼런스 외부 저항 빠른 시작 계산기