프로세서

DRAx 디지털 콕핏 SoCs – Automotive amplifier

JacintoTM DRAx 차량용 프로세서 제품군을 사용하면 혁신적인 차세대 자동차 오디오 시스템을 만들 수 있습니다. 기존의 서라운드 사운드 제품은 다음을 포함하여 확장되었습니다.

  • 잡음 제거(도로 및 엔진)
  • 잡음 생성(전기 엔진)
  • 승객별 사용자 지정(사운드 풍선)
  • 사운드 스테이지 합성(음악 홀) 등

이러한 새로운 사용자 경험은 더 이상 프리미엄 자동차 소유자의 전유물이 아닙니다. 오히려 자동차 제조업체는 최신 기능을 최상의 가격으로 제공함으로써 제품 라인을 차별화하고자 합니다. 비용에 민감한 소비자는 차량 주행을 시작할 때 새로운 콘텐츠를 다운로드하여 업그레이드할 수도 있습니다.

고도로 통합되고 확장 가능한 Jacinto DRAx 플랫폼은 이와 같은 새로운 시장 요구를 충족시킵니다. 이러한 새로운 알고리즘에 필요한 센서 및 차량 버스에 대한 주요 연결 인터페이스와 함께 확장된 프로세싱 성능을 제공합니다. 이종 멀티코어 아키텍처를 통해 설계자는 인접한 ECU를 흡수하여 BOM(재료 사양서)을 최적화할 수 있으므로 광범위한 배포가 가능합니다.

이는 낮은 세그먼트에서 높은 세그먼트로의 성능을 목표로 하는 폭넓은 장치 솔루션을 통해 더욱 촉진됩니다. 모든 장치는 하드웨어 보안 기능과 함께 사용할 수 있으므로 소프트웨어 OTA(Over-the-Air) 업데이트와 같은 연결된 환경에서 사이버 공격으로부터 보호됩니다.

Automotive Processors Amplifier Block Diagram

주요 기능 및 장점

이종 아키텍처에서 제공하는 성능

Jacinto DRAx 차량용 프로세서는 고성능 Arm® Cortex®-A15 MPU, Auxiliary Arm Cortex-M4 MPU 코어, EVE(Embedded Vector Engine), 고효율 플래시 인터페이스(QSPI, eMMC) 및 DDR 처리량을 활용하여 까다로운 성능 요구 사항을 충족시킬 수 있습니다.

최적화된 시스템 BOM

주요 차량용 연결 주변 장치 사용 가능 온칩

  • eAVB
  • MOST
  • CAN
  • PCIe
  • USB

외부 MCU 기능 통합 기능

  • 초기 부팅 통신
  • 차량 스택
  • 워치독

확장 가능한 플랫폼

모든 Jacinto DRAx 프로세서는 공통 핵심 플랫폼과 아키텍처를 공유하므로 개발자가 설계를 엔트리 세그먼트에서 프리미엄 세그먼트로 확장할 때 소프트웨어를 재사용하여 시장 출시 시간을 단축할 수 있습니다. 핀 대 핀 호환 옵션도 하드웨어 재사용을 가능하게 합니다.

소프트웨어 및 에코시스템 지원

Jacinto DRAx 플랫폼은 소프트웨어와 호환되며 다음을 포함하여 매우 다양하고 발전된 소프트웨어 및 에코시스템 지원을 제공합니다.

  • HLOS 및 RTOS
  • 텍사스 인스트루먼트 SYSBIOS
  • Linux
  • QNX

에코시스템 파트너

  • DSP Concepts Audio Weaver
  • Excelfore AVB 미들웨어

제품군 선택 가이드

DRA78x

DRA79x

DRA72x

DRA74x

DRA77x

Pin2Pin Package
MPU (DMIPS)
0 Up to 2,800
Up to 5,250
Up to 10,500
Up to 14,000
Aux MPU (MHz) 2x Dual-M4 (212)
2x Dual-M4 (212)
2x Dual-M4 (212)
2x Dual-M4 (212)
2x Dual-M4 (212)
DSP (GMACS SP Float) Up to 12
Up to 6
Up to 5.6
Up to 5.6
Up to 13.6
Memory BW (GB/s) Up to 3.2
Up to 4.3
Up to 5.3
Up to 8.5
Up to 10.7
McASP Modules (Numbers) 3
8 8 8 8
Software Compatibility Software Compatible

하드웨어 및 소프트웨어 툴

DRA78x Evaluation Module

General purpose evaluation module that integrates key interfaces required for Radio Signal Processor (RSP) applications.

DRA79x Evaluation Module

General purpose evaluation module for infotainment co-processor based applications. The CPU board supports interfacing with LCD/TS (1280x800) and JAMR3 daughter boards that will help jump start the application development.

DRA72x Evaluation Module

General purpose evaluation module that integrates key peripherals including support for connecting a camera module over CSI-2 interface. The JAMR3 tuner and LCD/TS (1900x1200) daughter boards complement the CPU board to offer a complete system that will help jump start the application development.

DRA74x/DRA75x Evaluation Module

General purpose evaluation module that integrates  key peripherals used in infotainment applications. The JAMR3 tuner and LCD/TS (1900x1200) daughter boards complement the main CPU board to offer a complete system that will help jump start evaluation and application development.

Processor Software Development Kit (SDK)

  • Software Development Kit for QNX, Linux and Android
  • RTOS Processor Software Development Kit for audio processing solutions

 

Find support for all DRAx based TI hardward platforms, tools and software offerings.